您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

RAP 4G 4C12 DF

工具中心

联系我们

图像采集卡 - RAP 4G 4C12 DF
  • 图像采集卡 - RAP 4G 4C12 DF

RAP 4G 4C12 DF是一款PCIe图像采集设备,可最多连接四台CoaXPress标准化相机。

产品最新动态
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
请求报价
观看列表

文章详情

配件类型 图像采集卡
品牌 Matrox
型号名称 RAP 4G 4C12 DF
产品线 Rapixo
Framegrabber Series
类别 图像采集卡

设备功能

板载内存 4 GB
处理板接口(附加组件) CXP-12
数据转发(附加组件)/串行连接 Yes

相机接口

标准 CoaXPress
配置 CXP1-12; up to 4 cameras
接头 High-density BNC connector
相机支持 CXP-12 camera
位深 8-48 bit
数据带宽 4 x 12,5 Gbit/s

主机PC接口

PC总线接口 PCIe 3.1 x8
PC总线接口性能 PCIe 3.1 x8

物理和环境信息

尺寸 16.76 x 1.871 x 11.12 cm (6.6 x 0.737 x 4.376 in)
功耗/电源 17.33 W
操作温度 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
相对湿度(操作、存储) Up to 95% (non-condensing)
合规 ICES-003 / NMB-003 Class A, KC Class A, RCM Class A

软件

软件驱动程序 MIL
软件工具 MIL
软件API MIL
FPGA编程 FDK