文章详情 |
||
---|---|---|
配件类型 | 图像采集卡 | |
品牌 | Matrox | |
型号名称 | RAP 2G 2C12 | |
产品线 | Rapixo | |
Framegrabber Series | ||
类别 | 图像采集卡 |
设备功能 |
||
---|---|---|
板载内存 | 2 GB | |
处理板接口(附加组件) | CXP-6 | |
数据转发(附加组件)/串行连接 | No |
相机接口 |
||
---|---|---|
标准 | CoaXPress | |
配置 | CXP1-12; up to 2 cameras | |
接头 | High-density BNC connector | |
相机支持 | CXP-12 camera | |
位深 | 8-48 bit | |
数据带宽 | 2 x 12,5 Gbit/s |
主机PC接口 |
||
---|---|---|
PC总线接口 | PCIe 3.1 x4 | |
PC总线接口性能 | PCIe 3.1 x4 |
物理和环境信息 |
||
---|---|---|
尺寸 | 16.76 x 1.871 x 11.12 cm (6.6 x 0.737 x 4.376 in) | |
功耗/电源 | TBD | |
操作温度 | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
相对湿度(操作、存储) | Up to 95% (non-condensing) | |
合规 | ICES-003 / NMB-003 Class A, KC Class A, RCM Class A |
软件 |
||
---|---|---|
软件驱动程序 | MIL | |
软件工具 | MIL | |
软件API | MIL | |
FPGA编程 | not programmable |