您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

RAP 1G 1C12

工具中心

联系我们

图像采集卡 - RAP 1G 1C12
  • 图像采集卡 - RAP 1G 1C12

RAP 1G 1C12是一款PCIe图像采集设备,可连接一台CoaXPress标准化相机。

产品最新动态
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
请求报价
观看列表

文章详情

配件类型 图像采集卡
品牌 Matrox
型号名称 RAP 1G 1C12
产品线 Rapixo
Framegrabber Series
类别 图像采集卡

设备功能

板载内存 1 GB
处理板接口(附加组件) CXP-12
数据转发(附加组件)/串行连接 No

相机接口

标准 CoaXPress
配置 CXP1-12; 1 camera
接头 High-density BNC connector
相机支持 CXP-12 camera
位深 8-48 bit
数据带宽 1 x 12,5 Gbit/s

主机PC接口

PC总线接口 PCIe 2.1 x4
PC总线接口性能 PCIe 2.1 x4

物理和环境信息

尺寸 16.76 x 1.871 x 11.12 cm (6.6 x 0.737 x 4.376 in)
功耗/电源 TBD
操作温度 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
相对湿度(操作、存储) Up to 95% (non-condensing)
合规 ICES-003 / NMB-003 Class A, KC Class A, RCM Class A

软件

软件驱动程序 MIL
软件工具 MIL
软件API MIL
FPGA编程 not programmable