文章详情 |
||
---|---|---|
配件类型 | 图像采集卡 | |
品牌 | Matrox | |
型号名称 | RAD EV 1G CLDF | |
产品线 | Radient | |
Framegrabber Series | ||
类别 | 图像采集卡 |
设备功能 |
||
---|---|---|
板载内存 | 1 GB | |
处理板接口(附加组件) | Camera Link | |
数据转发(附加组件)/串行连接 | No |
相机接口 |
||
---|---|---|
标准 | Camera Link | |
配置 | Two (2) independent CL-medium / CL-full ports | |
接头 | mini Camera Link (HDR) connectors | |
位深 | 8-48 bit | |
数据带宽 | 2 x 680MB/s |
主机PC接口 |
||
---|---|---|
PC总线接口 | PCIe 2.0 x8 | |
PC总线接口性能 | PCIe 2.0 x8 |
物理和环境信息 |
||
---|---|---|
尺寸 | (L x W x H): 167.6 x 111.1 x 18.7 mm (6.6 x 4.38 x 0.74 in) | |
操作温度 | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
合规 | RoHS, CE class A, FCC class A |
软件 |
||
---|---|---|
软件驱动程序 | MIL | |
软件工具 | MIL | |
软件API | MIL | |
FPGA编程 | not programmable |