文章详情 |
||
---|---|---|
项目编号 | 108096 | |
配件类型 | 图像采集卡 | |
品牌 | Basler | |
型号名称 | microEnable 5 ironman VD8-PoCL | |
产品线 | V-Line | |
Framegrabber Series | ||
类别 | 图像采集卡 |
设备功能 |
||
---|---|---|
处理器 | Xilinx Virtex6 XC6VLX240T FPGA, Vision Processor | |
板载内存 | 1 GByte DDR3-RAM |
相机接口 |
||
---|---|---|
标准 | Camera Link 2.0 | |
配置 | CL-full, CL-deca (80bit), Including non-Standard formats: Bilinear color | |
接头 | 2 x MDR26 | |
功率输出 | PoCL SafePower, 4W/12V per cable | |
相机支持 | line scan camera, area scan camera | |
芯片类型 | CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor | |
位深 | 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color) | |
数据带宽 | 850 MB/s | |
测试环境 | Camera Simulator |
主机PC接口 |
||
---|---|---|
PC总线接口 | PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600 | |
PC总线接口性能 | up to 3.600 MB/s (sustainable) |
控件和通用I/O |
||
---|---|---|
GPIO接口概述 | 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled |
处理功能 |
||
---|---|---|
基本功能 | Tap Sorting (Sensor Readout Correction), Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, Image Selector, LUT |
物理和环境信息 |
||
---|---|---|
尺寸 | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height | |
功耗/电源 | 15 V, 2.5 A | |
操作温度 | 0 - 50°C (32°F - 122°F) | |
存储温度 | -50 - 80°C (-58°F - 176°F) | |
MTBF | on request | |
合规 | WEEE, RoHS, REACH |
软件 |
||
---|---|---|
软件驱动程序 | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 32-Bit, Linux 64-Bit | |
软件工具 | microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), Documentation, microDiagnostics (Service tool), SDK, Device Drivers | |
软件API | Silicon Software SDK, .net interface | |
FPGA编程 | VisualApplets | |
BV-软件兼容性 | Common Vision Blox, Halcon |