您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D

工具中心

联系我们

图像采集卡 - microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D
  • 图像采集卡 - microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D

microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D是一款PCIe图像采集设备,可让最多四台CoaxPress标准化相机实现全带宽连接。

microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D专门用于高速图像采集,最多可连接4台CoaXPress相机,并提供DMA3600技术,能全面获得高级机器视觉应用。

  • 支持最快的CoaXPress相机
  • 可轻松配置软件 > 高性能的图像采集功能
  • 适用于工业领域的多设备、多相机支持
  • DMA3600 / 高达3.6 GB/s的PCIe数据带宽(PCIe x8 Gen2)
  • 热插拔
  • 广泛支持第三方软件接口
  • 多样化的应用和行业用途
  • 灵活和可扩展的型号系列
  • 可通过CoaXPress接口进行供电。

产品最新动态
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
请求报价
观看列表

文章详情

项目编号 2200000350
配件类型 图像采集卡
品牌 Basler
型号名称 microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D
产品线 Acquisition
Framegrabber Series microEnable
类别 图像采集卡

设备功能

处理器 System Processor
板载内存 1 GByte DDR3-RAM

相机接口

标准 CoaXPress 1.0/1.1
配置 CXP1-6; up to 4 cameras
接头 4 x DIN 1.0/2.3
功率输出 Power over CXP, 13W/24V per cable, SafePower
相机支持 area scan camera, line scan camera
芯片类型 CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor
位深 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color)
数据带宽 4 x 6,25 Gbit/s
测试环境 Camera Simulator

主机PC接口

PC总线接口 PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
PC总线接口性能 up to 3.600 MB/s (sustainable)

控件和通用I/O

GPIO同步和控制 Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization
GPIO接口概述 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled

处理功能

基本功能 Tap Sorting (Sensor Readout Correction), Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, Image Selector, LUT

物理和环境信息

尺寸 PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height
功耗/电源 12 V, 2.5 A
操作温度 0 - 50°C (32°F - 122°F)
存储温度 -50 - 80°C (-58°F - 176°F)
MTBF on request
合规 WEEE, RoHS, REACH

软件

软件驱动程序 Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 32-Bit, Linux 64-Bit
软件工具 microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), Documentation, microDiagnostics (Service tool), SDK, Device Drivers
软件API Silicon Software SDK, .net interface
FPGA编程 not programmable
BV-软件兼容性 Common Vision Blox, Halcon, VisionPro
触发板

触发板

  • 光电触发器:光电耦合信号
  • TTL触发器:标准TTL信号
  • 多路输入输出信号(最多可支持8路输入和8路输出)
  • 对图像采集过程进行同步
  • 图像采集系统中的多相机同步
  • 控制相机的曝光时间
  • 独立控制连接到同一图像采集卡的多个相机
  • 借助VisualApplets的用户自定义触发功能,获得高度灵活的图形化编程体验

本产品一起出售的常用配件:

value

用户手册

这些手册提供的完整信息包含使用过程的各个方面,涵盖图像采集卡和软件的安装、首次图像采集检查和高级图像处理功能等等。

图像采集卡 - 用户手册

value

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

value

客户案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

兼容相机