您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • microDisplay X

    在激活图像采集卡时,可以测试整个系统设置,包括硬件小程序和相机设置。

microDisplay X – 稳定可靠地采集您的第一张图像

在激活图像采集卡期间,microDisplay X可帮助您测试整个系统配置、选择小程序并进行参数化,以及设置相机。该工具让您可以更方便地激活系统,并包含附加的高性能功能,例如完全集成的GenICam Explorer。除了可以直接访问相机寄存器外,还可以方便地配置兼容GenICam相机(CLHS、CoaXPress和GigE Vision)的链接拓扑。作为通过SDK进行配置的替代方法,用户还可以配置和控制相机连接以及相机和图像采集卡固件,并保存设置。

在运行环境中提供并安装microDisplay X。

可提供以下优势:

  • 直接在启动窗口中配置相机(GenICam)和小程序,并保存或访问配置
  • 加载多个小程序(每个图像采集卡一个小程序)
  • 放大DMA输出窗口(直接内存访问),以放大显示单个DMA输出
  • 在采集过程中优化帧速率信息(每秒帧数)的精度
  • 使用线形图和线形直方图轻松设置线阵相机系统(提供有关单个像素值和线分布的信息)
  • 如果相机传输的图像部分太小,小程序中已分配但并未使用的缓存将在DMA输出窗口中以红色显示
  • 通过新的日志窗口,可随时访问常规和相机发现日志信息、图像采集事件和系统状态信息

直接下载运行环境: 在文档中查看详细信息

microDisplay X中的新增功能

借助经过深度修改的新用户界面,系统构建者即可通过相机图像采集卡系统,方便可靠地采集到第一张图像。在加载了适用于相机和图像采集卡的小程序后,小程序窗口会显示带有已加载小程序及其进程的图像采集卡。相机的输入端口和DMA输出端口表示的是每个小程序进程,并且可以对其进行配置(例如,在小程序和相机设置中,图像的宽度和高度应该相对应)。这个窗口还会显示在图像采集时为小程序激活的 DMA。

该工具可以支持连续采集图像、图像序列以及拍摄静态照片。在启动或完成图像采集后,该工具会在单独的窗口中显示可进行详细分析的系列图像(支持图像缩放和滚动)。现在,根据提供的有关单个像素值和行的灰度/颜色值分布数据,您可以更轻松地激活线阵相机。您可以使用在小程序中集成的模拟器,将其作为替代的图像采集源,以便对图像采集卡进行初始测试,无需使用真实的相机。

DMA详细信息可以提供有关最重要的小程序性能特点和设置的信息
关于可用缓存的描述

microDisplay X – 性能特点

  • 对图像采集小程序进行测试和配置
  • 在特殊小程序的基础上执行和调整图像采集
  • 在单独的窗口中显示生成的图像,以便进行详细分析
  • 访问GenICam相机接口
  • 通过图形化用户界面调整相机设置
  • 设置视觉系统的链路拓扑
  • 保存相机设置、保存小程序和链接拓扑配置,或加载已保存的文件
  • 配置相机和固件以使用GigE Vision操作命令

支持的图像采集卡

在激活所有类型的图像采集卡时,microDisplay X能为您提供支持。

显示过滤器
重设过滤器
配件名称 接口 配置 数据带宽 PC总线接口 配件名称 接口 配置 数据带宽 PC总线接口 产品最新动态 i
Basler CXP-12 Interface Card 1C CXP-12; 1 camera 1 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 1C CoaXPress 2.0 CXP-12; 1 camera 1 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x4
Basler CXP-12 Interface Card 2C CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 2C CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x8 系统设计样本: now
量产: November 2021
Basler CXP-12 Interface Card 4C CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 4C CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x8 系统设计样本: now
量产: November 2021
imaWorx CXP-12 Quad CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s imaWorx CXP-12 Quad CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8 量产: now
microEnable 5 ironman AD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman AD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman VD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 marathon ACL CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon ACL Camera Link 2.0 CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-DP CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-DP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-SP CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-SP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon AF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon AF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon deepVCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon deepVCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCLx CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCLx Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon VF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
RAD EV 1G 2C6* CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s RAD EV 1G 2C6* CoaXPress CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s
RAD EV 1G 4C6* CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s RAD EV 1G 4C6* CoaXPress CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCIe 2.0 x8
RAD EV 1G 4C6/3D* CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s RAD EV 1G 4C6/3D* CoaXPress CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCIe 2.0 x8
RAD EV 1G CLDB Two (2) independent CL-base ports 2 x 255MB/s RAD EV 1G CLDB Camera Link Two (2) independent CL-base ports 2 x 255MB/s PCIe 2.0 x8
RAD EV 1G CLDF Two (2) independent CL-medium / CL-full ports 2 x 680MB/s RAD EV 1G CLDF Camera Link Two (2) independent CL-medium / CL-full ports 2 x 680MB/s PCIe 2.0 x8
RAD EV 1G CLQB Four (4) independent CL-base ports 4 x 255MB/s RAD EV 1G CLQB Camera Link Four (4) independent CL-base ports 4 x 255MB/s PCIe 2.0 x8
RAD EV 1G CLSF One (1) CL-medium / CL-full port 1 x 680MB/s RAD EV 1G CLSF Camera Link One (1) CL-medium / CL-full port 1 x 680MB/s PCIe 2.0 x8
RAP 1G 1C12 CXP-12; 1 camera 1 x 12,5 Gbit/s RAP 1G 1C12 CoaXPress CXP-12; 1 camera 1 x 12,5 Gbit/s PCIe 2.1 x4
RAP 2G 2C12 CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12,5 Gbit/s RAP 2G 2C12 CoaXPress CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x4
RAP 4G 4C12 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s RAP 4G 4C12 CoaXPress CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8
RAP 4G 4C12 DF CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s RAP 4G 4C12 DF CoaXPress CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8
RAP 4G 4C6 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s RAP 4G 4C6 CoaXPress CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCIe 2.1 x8
RAP 4G CL DB P325 Two (2) independent CL-base ports 2 x 255MB/s RAP 4G CL DB P325 Camera Link Two (2) independent CL-base ports 2 x 255MB/s PCIe 2.0 x8
RAP 4G CL DF P325 Two (2) independent CL-medium / CL-full ports 2 x 680MB/s RAP 4G CL DF P325 Camera Link Two (2) independent CL-medium / CL-full ports 2 x 680MB/s PCIe 2.0 x8
RAP 4G CL QB P325 Four (4) independent CL-base ports 4 x 255MB/s RAP 4G CL QB P325 Camera Link Four (4) independent CL-base ports 4 x 255MB/s PCIe 2.0 x8
RAP 4G CL SF P325 One (1) CL-medium / CL-full port 1 x 680MB/s RAP 4G CL SF P325 Camera Link One (1) CL-medium / CL-full port 1 x 680MB/s PCIe 2.0 x8
RAP 8G 4C12 P352 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s RAP 8G 4C12 P352 CoaXPress CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8
RAP 8G 4C12 P602 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s RAP 8G 4C12 P602 CoaXPress CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8
SOL 2M EV CLB* Two (2) independent CL-base ports 255MB/s SOL 2M EV CLB* Camera Link Two (2) independent CL-base ports 255MB/s PCIe x4
SOL 2M EV CLBL* Two (2) independent CL-base ports 255MB/s SOL 2M EV CLBL* Camera Link Two (2) independent CL-base ports 255MB/s PCIe x4
SOL 2M EV CLF* One (1) CL-medium port, One (1) Full CL-full port 680MB/s SOL 2M EV CLF* Camera Link One (1) CL-medium port, One (1) Full CL-full port 680MB/s PCIe x4
SOL 2M EV CLFL* One (1) CL-medium port, One (1) Full CL-full port 680MB/s SOL 2M EV CLFL* Camera Link One (1) CL-medium port, One (1) Full CL-full port 680MB/s PCIe x4
SOL 6M CLB E* single CL-base port 255MB/s SOL 6M CLB E* Camera Link single CL-base port 255MB/s PCIe x1

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件
配件和完整套装

其他配件

在这里您可以找到适合的图像采集卡配件。

图像采集卡组件(如触发板)可以为图像采集卡提供功能补充,以便将图像采集与整个图像处理系统进行实时同步。信号处理可以控制芯片和驱动器,如相机、光源、光栅和编码器。

在microEnable IV图像采集卡方面,拓展工作温度可确保提高在工厂中允许的操作温度。可通过图像采集卡直接为GigE Vision相机供电。

本产品一起出售的常用配件:

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter
配件类型 镜头配件
触发板

触发板

  • 光电触发器:光电耦合信号
  • TTL触发器:标准TTL信号
  • 多路输入输出信号(最多可支持8路输入和8路输出)
  • 对图像采集过程进行同步
  • 图像采集系统中的多相机同步
  • 控制相机的曝光时间
  • 独立控制连接到同一图像采集卡的多个相机
  • 借助VisualApplets的用户自定义触发功能,获得高度灵活的图形化编程体验

本产品一起出售的常用配件:

线材

线材

我们可提供选择丰富的数据线和电源I/O线材产品线,有各种长度可供选择。Basler Premium系列数据线也适用于拖链应用。电源I/O线材采用专门设计,能与Basler相机完美匹配。我们还针对不同接口卡和图像采集卡,对所有数据线的兼容性进行了彻底测试。通过严格预筛选符合资格的供应商,我们可以确保线缆均具备高质量,并且能长期供货。

本产品一起出售的常用配件:

 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress (CXP-12)
线材长度 5.0 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress (CXP-12)
线材长度 10.0 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
 - I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
 - I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
配件类型 I/O / 电源线
接口 I/O
线材长度 1.83 m
主机端接头 Micro-D15
VisualApplets 3

VisualApplets 3

VisualApplets让用户可以访问图像处理硬件(如图像采集卡、工业相机和图像处理设备)中的FPGA处理器,以执行单独的图像处理应用程序。

  • 对V系列图像采集卡和配备特殊应用程序的图像处理硬件进行编程
  • 带宽控制和FPGA资源评估
  • 无需专家技能或硬件编程知识
  • 在VisualApplets中重复利用专有的VHDL库
  • 缩短项目时间,加速将产品推出市场

了解有关VisualApplets 3的更多信息
VisualApplets Embedder

VisualApplets Embedder

让图像处理设备可兼容VisualApplets

  • 可针对特定的图像处理应用程序,无限制地对FPGA硬件进行配置
  • 根据客户和市场需求,及时调整图像处理应用
  • 在短时间内规划和实施完整的产品线
  • 以最小的工作量,将已开发的图像处理应用程序传输到不同的视觉设备
  • 通过图像预处理技术减少数据量,以应用如千兆网(GigE)等价格亲民的接口
  • 让终端客户在指定框架中享受到自行对设备进行编程的附加价值
  • 让终端客户获得可以保证最佳灵活性和投资可靠性的智能设备

了解有关VisualApplets Embedder的更多信息
Visual Applets Expert

Visual Applets Expert

有经验的用户可以选择使用现有的硬件代码,在运行环境下进行设计调试,以及创建访问多层结构中参数的路径。

  • 系统构建者可以通过自定义库,将其在VHDL或Verilog(VHDL库)中编写的图像处理模块作为通用算子来使用,从而保留其预备工作。
  • 调试库可以启用增强调试功能,以便用于检测编程错误、死锁和带宽问题,并提高设计的稳定性。
  • 参数库让用户可以轻松修改深度嵌入在系统设计多层结构中的参数,并且在运行期间会自动更新参数并保持一致。

了解有关VisualApplets Expert的更多信息
VisualApplets Libraries

VisualApplets Libraries

VisualApplets Libraries由多个算子库组成,这些库能通过重要的图像处理功能来扩展算子的范围,如分割、分类和压缩等。

  • 分割/分类:这些算子可用于对图像中的目标对象进行分割和定义,并为它们分配特征。
  • 压缩:通过JPEG算子,可以直接在视觉硬件的FPGA上执行JPEG图像压缩,以减少图像数据。

了解有关VisualApplets库的更多信息
VisualApplets Protection

VisualApplets Protection

为了防止在其他图像采集卡上使用专有的小程序,保护知识产权免遭外部访问,用户可使用安全锁分别对小程序和图像采集卡进行加密。

  • 可使用安全锁分别对小程序和图像采集卡进行加密。
  • 双重保护机制可以提供最高级别的安全保证

了解有关VisualApplets Protection的更多信息
microDisplay X

microDisplay X

在激活图像采集卡期间,microDisplay X可帮助您测试整个系统配置、选择小程序并进行参数化,以及设置相机。

直接在启动窗口中配置相机(GenICam)和小程序,并保存或访问配置

  • 加载多个小程序(每个图像采集卡一个小程序)
  • 放大DMA(直接内存访问)输出窗口,以放大显示单个DMA输出
  • 在采集过程中优化帧速率信息(每秒帧数)的精度
  • 使用线形图和线形直方图轻松设置线阵相机系统(提供有关单个像素值和线分布的信息)
  • 如果相机传输的图像部分太小,小程序中已分配但并未使用的缓存将在DMA输出窗口中以红色显示
  • 通过新的日志窗口,可随时访问常规和相机发现日志信息、图像采集事件和系统状态信息

了解有关microDisplay X的更多信息
microDiagnostics

microDiagnostics

借助microDiagnostics,可使用小程序向图像采集卡快速发出信号,并执行各种测试,以确保成功激活

  • 支持快速激活图像采集卡
  • 测试功能简化了为整个系统功能并提供情况概述的过程
  • 通过选择和激活另一个小程序,即可轻松更换相机

了解有关microDiagnostics的更多信息
SDKs

SDKs

软件开发工具包(SDK)是一种将图像采集卡和相机集成到客户应用程序中的简便方法,同时使用了复杂精妙的触发设置,尤其可以充分发挥microEnable图像采集卡的全部功能。通用应用程序编程接口(API)可让编程工作不受平台的限制。当然,SDK还能帮助系统构建者开发自己的C/C++/C#或Python应用程序。

  • 快速轻松地将图像采集卡集成到您的应用程序和软件环境中
  • 可灵活使用不同的编程语言(C++、C#、Python)
  • 缩短项目的开发时间

了解有关图像采集卡SDK的更多信息
第三方软件

第三方软件

图像采集卡可兼容以下第三方提供商的软件。为此,我们提供相关的接口和适配器,让您可以继续使用正在使用的软件。

点击此处了解详情
Basler pylon相机软件套装

Basler pylon相机软件套装

您可以使用pylon相机软件套装快速有效地设置您的 Basler boost 相机及其所有功能。并且,它还有助于将相机集成到您的软件。

Basler pylon相机软件套装
图像采集卡

用户手册

这些手册提供的完整信息包含使用过程的各个方面,涵盖图像采集卡和软件的安装、首次图像采集检查和高级图像处理功能等等。

图像采集卡 - 用户手册

图像采集卡

手册

Basler产品手册概括了Basler 组件所提供的众多优势。他们描述了技术特点和产品功能,并提供了技术规格的详细信息。

图像采集卡
图像采集卡

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关各种组件的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

图像采集卡

客户案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

定期获取有关产品更新的信息

您可以在此处注册,以定期接收产品更新信息。

即刻注册