您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • microDiagnostics

    microDiagnostics简化了使用硬件小程序向图像采集卡快速发出信号的操作以及激活过程的测试工作。

使用microDiagnostics轻松简单地激活图像采集卡

借助microDiagnostics工具,您可使用小程序向图像采集卡快速发出信号,并执行各种测试,以确保成功激活。该工具提供的快速概述让用户可以了解可执行的硬件小程序,从而掌握有关采集和预处理的功能。测试功能会检查电子元件,并确定每个硬件小程序的性能。根据图像大小的不同,工具会测量出最大DMA传输速率,这是体现系统整体性能的重要标志。

在运行环境中提供并安装microDiagnostics。

可提供以下优势:

  • 支持快速激活图像采集卡
  • 测试功能简化了为整个系统功能提供情况概述的过程
  • 通过选择另一个小程序并快速发出信号,即可轻松更换相机

直接下载运行环境: 在文档中查看详细信息

microDiagnostics的性能特点

  • 使用固件(microEnable IV)向图像采集卡快速发出信号
  • 最多可使用七个新的小程序向图像采集卡(microEnable 5 marathon和LightBridge)快速发出信号
  • 使用一个新的小程序向图像采集卡(microEnable 5 ironman)快速发出信号
  • 直接在图像采集卡上执行不同的诊断例程,例如对小程序、图像采集卡、DMA带宽和主机PC进行测试
  • 为PoCL相机激活Power over Camera Link (PoCL)支持功能(microEnable 5 marathon和LightBridge)
  • 如有需要,可激活涡轮DMA模式(microEnable IV)
microDiagnostics实操

支持的图像采集卡

在激活所有类型的图像采集卡时,microDiagnostics均可为您提供支持。

显示过滤器
重设过滤器
配件名称 接口 配置 数据带宽 PC总线接口 配件名称 接口 配置 数据带宽 PC总线接口 产品最新动态 i
Basler CXP-12 Interface Card 1C CXP-12; 1 camera 1 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 1C CoaXPress 2.0 CXP-12; 1 camera 1 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x4
Basler CXP-12 Interface Card 2C CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 2C CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x8 量产: now
Basler CXP-12 Interface Card 4C CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 4C CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x8 量产: now
imaWorx CXP-12 Quad CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s imaWorx CXP-12 Quad CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8 量产: now
microEnable 5 ironman AD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman AD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman VD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 marathon ACL CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon ACL Camera Link 2.0 CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-DP CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-DP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-SP CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-SP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon AF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon AF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon deepVCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon deepVCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCLx CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCLx Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon VF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
RAD EV 1G 2C6* CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s RAD EV 1G 2C6* CoaXPress CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s
RAD EV 1G 4C6* CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s RAD EV 1G 4C6* CoaXPress CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCIe 2.0 x8
RAD EV 1G 4C6/3D* CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s RAD EV 1G 4C6/3D* CoaXPress CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCIe 2.0 x8
RAD EV 1G CLDB Two (2) independent CL-base ports 2 x 255MB/s RAD EV 1G CLDB Camera Link Two (2) independent CL-base ports 2 x 255MB/s PCIe 2.0 x8
RAD EV 1G CLDF Two (2) independent CL-medium / CL-full ports 2 x 680MB/s RAD EV 1G CLDF Camera Link Two (2) independent CL-medium / CL-full ports 2 x 680MB/s PCIe 2.0 x8
RAD EV 1G CLQB Four (4) independent CL-base ports 4 x 255MB/s RAD EV 1G CLQB Camera Link Four (4) independent CL-base ports 4 x 255MB/s PCIe 2.0 x8
RAD EV 1G CLSF One (1) CL-medium / CL-full port 1 x 680MB/s RAD EV 1G CLSF Camera Link One (1) CL-medium / CL-full port 1 x 680MB/s PCIe 2.0 x8
RAP 1G 1C12 CXP-12; 1 camera 1 x 12,5 Gbit/s RAP 1G 1C12 CoaXPress CXP-12; 1 camera 1 x 12,5 Gbit/s PCIe 2.1 x4
RAP 2G 2C12 CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12,5 Gbit/s RAP 2G 2C12 CoaXPress CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x4
RAP 4G 4C12 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s RAP 4G 4C12 CoaXPress CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8
RAP 4G 4C12 DF CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s RAP 4G 4C12 DF CoaXPress CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8
RAP 4G 4C6 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s RAP 4G 4C6 CoaXPress CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCIe 2.1 x8
RAP 4G CL DB P325 Two (2) independent CL-base ports 2 x 255MB/s RAP 4G CL DB P325 Camera Link Two (2) independent CL-base ports 2 x 255MB/s PCIe 2.0 x8
RAP 4G CL DF P325 Two (2) independent CL-medium / CL-full ports 2 x 680MB/s RAP 4G CL DF P325 Camera Link Two (2) independent CL-medium / CL-full ports 2 x 680MB/s PCIe 2.0 x8
RAP 4G CL QB P325 Four (4) independent CL-base ports 4 x 255MB/s RAP 4G CL QB P325 Camera Link Four (4) independent CL-base ports 4 x 255MB/s PCIe 2.0 x8
RAP 4G CL SF P325 One (1) CL-medium / CL-full port 1 x 680MB/s RAP 4G CL SF P325 Camera Link One (1) CL-medium / CL-full port 1 x 680MB/s PCIe 2.0 x8
RAP 8G 4C12 P352 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s RAP 8G 4C12 P352 CoaXPress CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8
RAP 8G 4C12 P602 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s RAP 8G 4C12 P602 CoaXPress CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8
SOL 2M EV CLB* Two (2) independent CL-base ports 255MB/s SOL 2M EV CLB* Camera Link Two (2) independent CL-base ports 255MB/s PCIe x4
SOL 2M EV CLBL* Two (2) independent CL-base ports 255MB/s SOL 2M EV CLBL* Camera Link Two (2) independent CL-base ports 255MB/s PCIe x4
SOL 2M EV CLF* One (1) CL-medium port, One (1) Full CL-full port 680MB/s SOL 2M EV CLF* Camera Link One (1) CL-medium port, One (1) Full CL-full port 680MB/s PCIe x4
SOL 2M EV CLFL* One (1) CL-medium port, One (1) Full CL-full port 680MB/s SOL 2M EV CLFL* Camera Link One (1) CL-medium port, One (1) Full CL-full port 680MB/s PCIe x4
SOL 6M CLB E* single CL-base port 255MB/s SOL 6M CLB E* Camera Link single CL-base port 255MB/s PCIe x1

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件

定期获取有关产品更新的信息

您可以在此处注册,以定期接收产品更新信息。

即刻注册