您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • 种类丰富的图像采集卡产品线

    性能更高,稳定可靠,灵活易用

图像采集卡

图像采集卡 是在FPGA上实现了实时、强大的高速图像采集和处理的控制中心,其中包括图像预处理功能,可最大限度地减少CPU负载。除了我们的自主品牌图像采集卡外,Basler 还提供Matrox 品牌图像采集卡供客户选择。

Basler图像采集卡可以使用图形化开发环境VisualApplets进行编程,并且可根据您的特定需求进行定制。Opto和TTL触发板能提供灵活的信号处理。全面的机器视觉软件 支持能为图像处理系统的激活和测试工作提供保障。

Matrox可提供种类全面的图像采集卡系列,其涵盖从适用于对成本非常敏感型的入门级图像采集卡型号到具有预处理功能且支持单通道或多通道的高速图像采集卡系列。

Basler图像采集卡

imaWorx系列

imaWorx系列

性能优异的图像采集卡系列,具有传输带宽高、延迟低、成像质量高的特点。

详细了解imaWorx图像采集卡
microEnable 5系列

microEnable 5系列

可满足严格应用需求的图像采集卡系列,支持多种主流的数字接口,性价比出众。

详细了解microEnable图像采集卡
CXP-12接口卡

CXP-12接口卡

通过高速CoaXPress 2.0接口,您可以充分发挥现代成像芯片的潜力,并在应用中实现最大性能。

详细了解CXP-12接口卡

图像采集卡软件和配件

VisualApplets:简单快捷的图形化FPGA编程

VisualApplets:简单快捷的图形化FPGA编程

VisualApplets是图像处理中实时应用在FPGA处理器上的集成开发环境。

了解有关VisualApplets的更多信息
图像采集卡触发板

图像采集卡触发板:让一切组件同步运行

触发板主要用来控制图像采集卡的采集过程和相机的曝光时间,实现精准的同步。

了解有关触发板的更多信息
图像采集卡软件

图像采集卡软件:搭配图像采集卡的完美工具

借助我们简单灵活的图像采集卡软件,用户可以方便地测试和激活图像处理系统。

有关图像采集卡软件的更多信息

Matrox 图像采集卡

Matrox Solios系列图像采集卡

Matrox Solios系列

Matrox Solios是基于高性能PCIe/PCI-X接口的CameraLink图像采集系列。

了解有关Solios系列的更多信息
Matrox Radient eV系列图像采集卡

Matrox Radient eV系列

Matrox Radient eV是一系列具有成本效益的高性能图像采集卡,支持CameraLink和CoaXPress接口标准。

了解有关Radient eV系列的更多信息
Matrox Rapixo系列图像采集卡

Matrox Rapixo系列

该系列采集卡配备CoaXPress 2.0和Camera Link 2.1接口,可通过FDK提供基于FPGA的图像处理功能。

了解有关Rapixo系列的更多信息