您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

Basler PowerPack for Embedded Vision

带Basler dart BCON相机模块的开发套装

Basler PowerPack套装(嵌入式专用)是一个用于使Basler dart相机与LVDS接口“BCON”结合的开发工具包。它包含dart相机模块、基于Xilinx Xilinx Zynq®-7000 AP SoC的一个处理板及其他配件,并提供基于LVDS的相机连接的完整设置。

人眼
请求报价
观看列表
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack for Embedded Vision
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack for Embedded Vision
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack for Embedded Vision
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack for Embedded Vision
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack for Embedded Vision
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack for Embedded Vision

一般信息

量产: now
项目编号 107391
包含组件
  • 相机型号: daA2500-14bc
  • 处理板: Avnet MicroZed 7010 SoM
  • 镜头: Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
  • 线材:
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable GigE Cat5e, 2m
  • 载板: MicroZed BCON carrier card
  • 电源供应器:
    • Power Supply incl. international power cable plugs
  • 适配器: Camera mounting plate & Camera mounting kit
  • 软件: PowerPack BCON Image (preinstalled on microSD card)
  • 用户手册: Quick Install Guide

daA2500-14bc

感光芯片供应商 ON Semiconductor
感光芯片 MT9P031
快门 Rolling Shutter
靶面尺寸 1/2.5"
感光芯片类型 CMOS
感光芯片尺寸 5.7 mm x 4.28 mm
水平/垂直分辨率 2592 px x 1944 px
分辨率 5 MP
水平/垂直像素尺寸 2.2 µm x 2.2 µm
帧速率 14 fps
黑白/彩色 Color
接口 BCON
视频输出格式
  • RGB 8
  • YUV 4:2:2 (YUYV) Packed
  • Bayer GR 8
  • Bayer GR 12
像素位深 8, 12 bits
同步
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
曝光控制
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
数字输入 1
数字输出 2
电源要求
  • 5V DC (via BCON for LVDS interface)
功率(典型) 1.4 W
设计 Board Level
外壳尺寸(L x W x H) 4.9 mm x 27 mm x 27 mm
外壳温度 0 - 50°C
镜头接口
  • CS-mount
  • S-mount
  • none
重量(典型) 15g
符合标准
  • CE
  • RoHS
  • FCC

Avnet MicroZed 7010 SoM

配件类型 处理板
配件开发者 Avnet
处理板 MicroZed 7010 SoM
尺寸(L x W) 101.6 mm x 57.2 mm x 25.5 mm
以太网接口 10/100/1000 Ethernet
其他接口 USB Host 2.0,USB-UART, Xilinx PC4 JTAG configuration port
存储 microSD card
用户I/O 1 user LED, 1 push button
内存 1 GB DDR3
闪存 128 MB Quad-SPI Flash
电源要求
  • 5 V DC (via MicroZed BCON carrier card)
操作系统 Linux distribution

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

项目编号 2000035190
配件类型 镜头
配件开发者 Evetar
镜头焦距 8.0 mm
镜头接口 S-mount
光圈 F1.6
光圈类型 fixed
红外截止滤光片 yes
靶面尺寸 1/2"
工作距离 200 mm

FFC cable, 0.2m

配件类型 数据线
配件开发者 AXON' CABLE S.A.S.
电缆长度 0.2 m
相机端接头 28 pin Hirose ZIF connector
主机端接头 28 pin Hirose ZIF connector
接口 BCON

Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m

配件类型 数据线
配件开发者 EFB-Elektronik GmbH
电缆长度 1.8 m
接口 USB 2.0

Cable GigE Cat5e, 2m

配件类型 数据线
配件开发者 EFB-Elektronik GmbH
电缆长度 2 m
接口 GigE

MicroZed BCON carrier card

配件类型 网卡、集线器、交换机
配件开发者 Basler
接口

Power Supply incl. international power cable plugs

配件类型 电源供应器
配件开发者 GlobTek Inc.
电源要求 100V - 240V
输出率 15.0 W
插头类型
  • United States / Canada / Japan (NEMA 1-15P configuration)
  • United Kingdom (BS 1363 configuration)
  • Europe (CEE 7/16 configuration)
value

市场营销文档

Basler市场营销文档重点描述有关相机和PowerPack套装的技术性能和功能的重要信息。营销文档还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 Basler PowerPack for Embedded Vision 全部 市场营销文档
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 Basler PowerPack for Embedded Vision 全部 白皮书
value

手册

Basler产品手册概括了Basler PowerPack套装所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Basler PowerPack for Embedded Vision 全部 手册
value
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、PowerPack套装、组件和软件的信息。它们通常包含有关如何优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 Basler PowerPack for Embedded Vision 全部 应用说明
value