您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

在汽车行业应用中采用Basler CXP-12组件

案例主题

Eines Vision Systems(Eines视觉系统公司)已发展成为全球汽车制造商的重要合作伙伴之一,专门为测量、瑕疵检测和图像处理开发复杂精妙的系统和软件解决方案。

“Esφi”是Eines视觉系统公司生产的其中一种视觉系统,用于对车辆的涂漆质量进行检测。它是一种色彩扫描仪,也是世界上首个能够在生产周期较短的生产线上进行扫描作业的系统。因此,该系统有助于在不中断生产流程的情况下,提高制造过程中的生产率和工作效率。它利用机器视觉技术来改善汽车行业的质量控制流程。

难题与挑战

Eines视觉系统公司的目标是进一步提高现有Esφi系统的分辨率和成像质量,在不牺牲速度的情况下进行涂漆表面检测。这是许多客户都十分重视的关键要素。

为了满足应用的严格要求,这就需要搭载高速相机和适配镜头的图像处理系统解决方案。此外,还需要接口卡来处理高数据率。这些组件必须与相机完美适配,以便将实施难度和成本保持在可控范围。简而言之,Eines视觉系统公司希望找到一种典型的CXP-12解决方案,并将易于安装的软件套装与之相结合。

解决方案

Esφi车辆检测系统采用了Basler boost相机(Basler boost boA4112-68cm),配备CXP-12接口卡和Basler Premium镜头。

这些组件能以高帧速率提供较高的分辨率,显著提高了在流水线上的扫描性能。Basler Premium镜头具有极高的分辨率,适用于此类要求严格的应用,可确保出色的成像质量。

借助高速CoaXPress 2.0接口,您可以充分发挥现代成像芯片技术的潜力,并在应用中实现最大性能。使用的接口卡与boost相机完美适配,可降低实施难度和成本。

此外,通过pylon相机软件套装,还可轻松进行图像采集和相机控制。所有组件都经过严格测试,可完美兼容,有助于客户节省项目时间和成本。

您的优势

  • 快速可靠的涂漆质量检测技术
  • 整个视觉系统的各个组件均可无缝协作和提供最佳性能
  • 一站式获取硬件、软件和开发技术,降低开发难度,减少项目成本和时间

阅读客户案例

所用产品

boost

boost

带有CXP-12接口的Basler boost boA4112-68cm。相机在1200万像素分辨率下的帧速率为68 fps。

详细了解boost
Basler Premium镜头

Basler Premium镜头

配备C-mount的Basler Premium镜头分辨率极高,可实现最佳的成像质量。

详细了解Premium镜头
CXP-12接口卡

CXP-12接口卡

单通道CXP-12接口卡是与boost相机搭配使用的理想组件。

详细了解CXP-12接口卡
pylon相机软件套装

pylon相机软件套装

pylon相机软件套装可助您简单轻松地采集图像和控制应用。

详细了解pylon