-
产品中心
计算机视觉硬件相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
所有CoaXPress 2.0组件均为您的系统而设计 - 性能更高,复杂性更低
为高带宽应用打造先进且精妙的视觉系统。我们以极具性价比的实施成本为您提供所有完美相互兼容的CoaXPress (CXP-12)组件 :相机、接口卡、评估工具包、软件库、镜头、电缆和其他配件。
我们的CoaXPress星系
Basler CoaXPress 2.0星系借助完美匹配的系统组件(包括功能强大的软件)开创了新的技术领域,可为您降低集成和系统成本!我们在机器视觉领域积累了超过30年的丰富经验,可为您提供值得信赖的服务,支持您使用高性能的CXP-12技术尽情探索新领域。
点击图像中的数字,详细了解相关的解决方案组件。

电缆
配备标准化Micro-BNC (HD-BNC)接头的CoaXPress电缆十分坚固耐用,采用具备成本效益的工业级设计:借助CXP 2.0技术即可用更少的电缆来实现更高的带宽。CoaXPress电缆还支持相机触发和供电。

相机
boost CXP-12相机系列可通过CoaXPress 2.0技术提供出色的成像质量和快速数据传输。通过兼容的CXP-12接口卡轻松完成实施并从中受益。
探索boost相机系列
镜头
我们配备C-mount和F-mount的镜头均经过成本优化,可为高要求应用提供卓越质量,能够完美匹配我们所有高分辨率和高帧速的相机。
查看适合的镜头
接口卡
CXP-12接口卡专为boost相机而开发,是带您进入CoaXPress星系的产品之选和最佳捷径。
详细了解接口卡
电缆
配备标准化Micro-BNC (HD-BNC)接头的CoaXPress电缆十分坚固耐用,采用具备成本效益的工业级设计:借助CXP 2.0技术即可用更少的电缆来实现更高的带宽。CoaXPress电缆还支持相机触发和供电。
CXP-12同轴电缆
软件
将pylon相机软件套装用作通用SDK,即可轻松使用CXP-12组件(相机和接口卡),无需使用额外的软件组件。
将pylon作为通用SDK适用于您应用的CXP-12解决方案
借助完美兼容的CXP-12组件所组成的各类完整解决方案,您可以找到高性价比、可满足需求的高性能图像处理系统。在应用示例中,您可以通过方便易用的视觉系统配置器来查看兼容配置。通过添加或删除组件,您还可以轻松地根据自己的需求调整推荐配置。
在为您的应用选择适合的CXP-12解决方案时,您是否有任何疑问?欢迎联系我们的销售团队,他们将随时为您提供建议和协助。