您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP

Basler显微ace 系列230万像素相机 配备 Sony PREGIUS CMOS 芯片 帧速82fps 可提供230万像素分辨率

Basler 显微相机是Basler PowerPack 套装的核心,该相机配件齐全,设置轻松和安装简便。该相机是PowerPack 套装的一部分,不可单独购买

人眼 图像采集软件 USB3 Vision
请求报价
观看列表
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP

一般信息

项目编号 107223
包含组件
  • 相机型号: Microscopy ace 2.3 MP
  • 线材: Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
  • 软件: Basler Microscopy Software

Microscopy ace 2.3 MP

感光芯片供应商 Sony
快门 Global Shutter
靶面尺寸 1/1.2 "
感光芯片类型 CMOS
水平/垂直分辨率 1920 px x 1200px
分辨率 2.3 MP
水平/垂直像素尺寸 5.86 µm x 5.86 µm
帧速率 82 fps
黑白/彩色 Color
增益 Manual
活动区 13.3 mm
显微相机适配器
  • 1 ×
  • 1,2 ×
接口 USB 3.0
曝光控制
  • automatic
  • manual
功率(典型) 3.7 W
设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 29.3 mm x 29 mm x 29 mm
外壳温度 0 - 50°C
镜头接口
  • C-mount
重量(典型) 80g
符合标准
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • FCC
  • USB3 Vision

软件

软件名称 Basler Microscopy Software
操作系统
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit

Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 3 m (angled downwards)

项目编号 2000035994
配件类型 数据线
电缆长度 3 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
应用 static
接口 USB 3.0
线材

线材

在这里可以找到适合您的Basler PowerPack套装(显微镜专用)的数据线。为确保数据线能够与您的PowerPack套装完美配合,我们对它们的兼容性进行了全面测试。与此同时,我们谨慎地预选和审核供应商,以确保他们能长期提供这些高质量的线材。

 - Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
配件类型 数据线
接口 USB 3.0
电缆长度 3.0 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90 A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
配件类型 数据线
接口 USB 3.0
电缆长度 5.0 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
value
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP 的全部 白皮书
value

CAD/技术图纸

Basler PowerPack套装的 CAD(计算机辅助设计)图纸包含相机的2D技术图纸和3D体积模型。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP 的全部 CAD/技术图纸
value

手册

Basler产品手册概括了Basler PowerPack套装所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP 的全部 手册
value

相关机械图 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP的机械图纸。

立即下载 Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP