您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP

Basler显微ace 系列320万像素相机 配备 Sony PREGIUS CMOS 芯片 帧速55fps 可提供320万像素分辨率

Basler 显微相机是Basler PowerPack 套装的核心,该相机配件齐全,设置轻松和安装简便。该相机是PowerPack 套装的一部分,不可单独购买

人眼 图像采集软件 USB3 Vision
请求报价
观看列表
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP

一般信息

项目编号 107382
包含组件
  • 相机型号: Microscopy ace 3.2 MP
  • 线材: Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
  • 软件: Basler Microscopy Software

Microscopy ace 3.2 MP

感光芯片供应商 Sony
快门 Global Shutter
靶面尺寸 1/1.8 "
感光芯片类型 CMOS
水平/垂直分辨率 2048 px x 1536px
分辨率 3.2 MP
水平/垂直像素尺寸 3.45 µm x 3.45 µm
帧速率 55 fps
黑白/彩色 Color
增益 Manual
活动区 9 mm
显微相机适配器
  • 0,5 ×
接口 USB 3.0
曝光控制
  • automatic
  • manual
功率(典型) 2.6 W
设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 29.3 mm x 29 mm x 29 mm
外壳温度 0 - 50°C
镜头接口
  • C-mount
重量(典型) 80g
符合标准
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • FCC
  • USB3 Vision

软件

软件名称 Basler Microscopy Software
操作系统
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)

项目编号 2000035994
配件类型 数据线
电缆长度 3 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
应用 static
接口 USB 3.0
线材

线材

在这里可以找到适合您的Basler PowerPack套装(显微镜专用)的数据线。为确保数据线能够与您的PowerPack套装完美配合,我们对它们的兼容性进行了全面测试。与此同时,我们谨慎地预选和审核供应商,以确保他们能长期提供这些高质量的线材。

 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
配件类型 数据线
接口 USB 3.0
电缆长度 3.0 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
配件类型 数据线
接口 USB 3.0
电缆长度 5.0 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 全部 线材
value

用户手册

“手册”类包含了用户手册和安装指南。文档内容涉及有关妥善安装和使用Basler PowerPack套装的详细信息。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 全部 用户手册
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 全部 白皮书
value

成功案例

Basler成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在应用。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 全部 成功案例
value

CAD/技术图纸

Basler PowerPack套装的 CAD(计算机辅助设计)图纸包含相机的2D技术图纸和3D体积模型。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 全部 CAD/技术图纸
value

手册

Basler产品手册概括了Basler PowerPack套装所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 全部 手册
value

相关机械图 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP的机械图纸。

立即下载 Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP