一般信息 |
|||
---|---|---|---|
量产 | August 2023 | ||
项目编号 | 108984 | ||
包含组件 |
|
||
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价 | |||
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 |
请使用购物车了解产品运输信息。
|
boA5120-230cm |
||
---|---|---|
感光芯片供应商 | Gpixel | |
感光芯片 | GSPRINT4521 | |
快门 | Global Shutter | |
芯片尺寸 | APS-C | |
芯片尺寸 | value_sensor_diagonal | |
感光芯片类型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 23 mm x 18.4 mm | |
水平/垂直分辨率 | 5120 px x 4096 px | |
分辨率 | 21 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 4.5 µm x 4.5 µm | |
帧速率 | 230 fps | |
黑白/彩色 | Mono | |
接口 | CoaXPress (CXP-12) | |
像素位深 | 8/10 bits | |
同步 |
|
|
曝光控制 |
|
|
数字输出 | 1 | |
通用I/O | 1 | |
电源 |
|
|
电源要求(典型值) | 16 W | |
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 76 mm x 65 mm x 65 mm | |
镜头接口 |
|
|
重量(典型) | 400g | |
符合标准 |
|
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m |
||
---|---|---|
线材长度 | 5.0 m | |
相机端接头 | Micro-BNC (HD-BNC) | |
主机端接头 | Micro-BNC (HD-BNC) | |
运动特性 | static | |
接口 | CoaXPress (CXP-12) |
Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P |
||
---|---|---|
线材长度 | 10.0 m | |
相机端接头 | Hirose HR10A-7R-6S | |
主机端接头 | Hirose HR10A-7P-6P | |
运动特性 | static | |
接口 | I/O |
USB 2.0 Cable for Firmware Update |
||
---|---|---|
线材长度 | 1.8 m | |
相机端接头 | Hirose HR10A-7R-6S | |
主机端接头 | Hirose HR10A-7P-6P |
Basler CXP-12 Interface Card 4C |
||
---|---|---|
接口 | CoaXPress 2.0/2.1 | |
接头 | 4 x Micro-BNC/HD-BNC | |
软件驱动程序 | Linux 64-Bit, Windows 11 / 10 (64-Bit), Windows 11 / 10 (32-Bit) |