您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cm 4C

工具中心

联系我们

CoaXPress Evaluation Kit - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cm 4C
  • CoaXPress Evaluation Kit - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cm 4C

评估工具包中包含Basler boost V 2500万像素黑白相机、配套的CXP-12接口卡4C,以及额外的组件,助您轻松完成测试和集成阶段。

Basler评估工具包是测试CoaXPress 2.0图像处理系统的理想套件,可以快速方便地采集您的首幅图像: 您选择的boost相机 boA5120-150cm配备Gpixel GMAX0505 CMOS芯片,帧速率为150 fps,分辨率达2500万像素。CXP-12接口卡4C专为boost而开发,通过pylon相机软件套装可以轻松控制相机和接口卡。Basler评估工具包中还包括两根CoaXPress 2.0数据线、两个适用于测试环境的相机散热片、C-mount镜头接圈以及一根供电I/O组合线材。

CoaXPress
产品最新动态 量产 May 2023
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
寻求报价
观看列表

一般信息

量产 May 2023
项目编号 108980
包含组件
  • 相机型号: boA5120-150cm
  • 线材:
    • Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
    • Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P
    • USB 2.0 Cable for Firmware Update
  • 适配器: Heat Sink for boost V (2pcs)
  • 图像采集卡: Basler CXP-12 Interface Card 4C
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价  
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。

boA5120-150cm

感光芯片供应商 Gpixel
感光芯片 GMAX0505
快门 Global Shutter
芯片尺寸 1.1''
芯片尺寸 value_sensor_diagonal
感光芯片类型 CMOS
感光芯片尺寸 12.8 mm x 12.8 mm
水平/垂直分辨率 5120 px x 5120 px
分辨率 25 MP
水平/垂直像素尺寸 2.5 µm x 2.5 µm
帧速率 150 fps
黑白/彩色 Mono
接口 CoaXPress (CXP-12)
像素位深 8/10 bits
同步
  • hardware trigger
  • software trigger
数字输出 1
通用I/O 1
电源
  • PoCXP or 24 VDC
电源要求(典型值) 12 W
设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 71 mm x 65 mm x 65 mm
镜头接口
  • C-mount
重量(典型) 400g
符合标准
  • RoHS
  • CE
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • CoaXPress 2.0
  • GenICam
  • UL

Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m

线材长度 5.0 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
运动特性 static
接口 CoaXPress (CXP-12)

Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P

线材长度 10.0 m
相机端接头 Hirose HR10A-7R-6S
主机端接头 Hirose HR10A-7P-6P
运动特性 static
接口 I/O

USB 2.0 Cable for Firmware Update

线材长度 1.8 m
相机端接头 Hirose HR10A-7R-6S
主机端接头 Hirose HR10A-7P-6P

Basler CXP-12 Interface Card 4C

接口 CoaXPress 2.0/2.1
接头 4 x Micro-BNC/HD-BNC
软件驱动程序 Linux 64-Bit, Windows 11 / 10 (64-Bit), Windows 11 / 10 (32-Bit)

性能

Chunks
  • Gain
Color Creation and Enhancement
  • Brightness and Contrast
I/O Control
  • Input Filter
  • Serial Communication (UART)
Image Acquisition Control
  • Acquisition Frame Rate
  • Acquisition Mode
  • Acquisition Start, Stop, and Abort
  • Acquisition Status
  • Exposure Active Trigger
  • Exposure End Trigger
  • Frame Active Trigger
  • Frame Burst Active Trigger
  • Frame Burst End Trigger
  • Frame Burst Start Trigger
  • Frame End Trigger
  • Frame Start Trigger
  • High Speed Burst Mode
  • Sensor Readout Time
  • Trigger Delay
  • Triggered by Hardware
  • Triggered by Software
Line Source Signals
  • Counter Active
  • Exposure Active
  • Frame Burst Active
  • Frame Burst Trigger Wait
  • Frame Trigger Wait
  • Serial Tx
  • Timer 1 Active, Timer 2 Active
  • User Output 1, 2, and 3
Pixel Formats
Standard Features
  • Auto Function Profile
  • Binning
  • Black Level
  • Center X and Center Y
  • Counter
  • Digital Shift
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed
  • Exposure Mode: Trigger Controlled
  • Exposure Mode: Trigger Width
  • Exposure Time
  • Gain Auto
  • Gamma Correction
  • Image ROI (Region of Interest)
  • Lookup Table (LUT)
  • Multiple ROI
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Test Patterns
  • Timer
  • Ultra Short Exposure Time Mode
镜头

镜头

对于采用1/2”或更小芯片的CoaXPress Evaluation Kit相机系列的所有相机,相机和Basler Lenses的完美匹配可以让您受益匪浅。对于采用更大芯片的CoaXPress Evaluation Kit相机,可以从经过认证的、可信赖的制造商获得镜头。这些镜头经过广泛兼容测试,可以与CoaXPress Evaluation Kit相机兼容。您也可以在这里找到匹配的镜头配件。

本产品一起出售的常用配件:

 - Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
 - Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
镜头接口 C-mount
芯片尺寸 1.1''
光圈区间 F2.0 - F16.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
 - Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
镜头接口 C-mount
芯片尺寸 1.1''
光圈区间 F2.0 - F16.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
 - Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
镜头接口 C-mount
芯片尺寸 1.1''
光圈区间 F2.0 - F16.0
光圈类型 manual
所有定焦鏡頭 - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cm 4C
线材

线材

我们为CoaXPress Evaluation Kit 相机系列提供数据线和电源I/O线材的丰富产品线。电源I/O线材是Basler独有设计系列的一部分,可以与Basler相机完美匹配。数据线也都经过广泛的CoaXPress Evaluation Kit相机兼容测试。我们仔细预选和审核供应商,以确保可以长期提供这些高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress (CXP-12)
线材长度 3.0 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
配件类型 I/O / 电源线
接口 I/O
线材长度 5.0 m
相机端接头 M8 6-pin
主机端接头 none (open end)
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress (CXP-12)
线材长度 5.0 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
关于 CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cm 4C 全部 线材
网络和外设设备

网络和外设设备

在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。

配件和完整套装

其他配件

您可以在此找到适合CoaXPress Evaluation Kit相机的其他配件: 我们提供的产品中包括预先测试的主机适配器卡(PCIe)、电源、集线器和交换机,这些产品都可以完美匹配CoaXPress Evaluation Kit相机系列。