您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • 探索全新星系以及Basler CoaXPress 2.0解决方案

    我们正在不断为CoaXPress产品线提供更丰富的选择。欢迎进入我们的CoaXPress 2.0星系,尽情探索机器视觉的新领域。

工具中心

联系我们

Basler CoaXPress boost评估工具包

Basler CXP-12评估工具包能为您提供一切所需,助您在理想的时间内完成CoaXPress 2.0成像系统的测试阶段,并实现成本节约。

您将获得配备CoaXPress 2.0接口的Basler boost相机以及经过专门开发的Basler CXP-12接口卡 。通过使用简单易用的pylon相机软件套装 ,您可以轻松控制相机和接口卡这两个组件,从而组成完美匹配的处理单元配置。除了相机和单通道或双通道接口卡之外,评估工具包中还包括:

  • CXP数据线(也适用于PoCXP)
  • 适用于测试阶段的两个桌面式散热片
  • 一个C-mount或F-mount镜头接圈
  • 用于信号触发或用于从外部为相机供电的I/O线材
Basler CoaXPress Evaluation Kit boost

这些精选组件能为您提供一切所需,助您轻松进行测试和集成阶段。唯一不包含在内的是合适的镜头,您既可以使用手头上现有的镜头,也可以从我们种类丰富的镜头产品 中选购。

借助CXP-12评估工具包,您可以拥有齐全的设备,能对boost相机和CXP-12接口卡进行最优的评估。另外,我们的全球技术支持团队 很乐意随时为您服务!

优势概览

  • 使用pylon相机软件套装作为相机和接口卡的共享SDK,即可启动boost相机快速采集首张图像
  • 一站式提供全部组件
  • 卓越的成本效益

详细了解CoaXPress 2.0的优势

您想购买单独的相机还是配备接口卡的相机?

您可以单独选购各个boost相机型号,或者搭配兼容的CXP-12接口卡(配有1、2和4个通道)购买,以便灵活配置您的图像处理系统。
详细了解CXP-12接口卡

重设过滤器
重设过滤器
分辨率 黑白/彩色 感光芯片 相机型号 分辨率 帧速率 接口 感光芯片
CXP-12 Evaluation Kit boA1936-400cm 1C 3 MP 400 fps CoaXPress (CXP-12) IMX421
CXP-12 Evaluation Kit boA1936-400cc 1C 3 MP 400 fps CoaXPress (CXP-12) IMX421
CXP-12 Evaluation Kit boA2448-250cm 2C 5 MP 250 fps CoaXPress (CXP-12) IMX537
CXP-12 Evaluation Kit boA2448-250cc 2C 5 MP 250 fps CoaXPress (CXP-12) IMX537
CXP-12 Evaluation Kit boA2832-190cm 2C 8 MP 190 fps CoaXPress (CXP-12) IMX536
CXP-12 Evaluation Kit boA2832-190cc 2C 8 MP 190 fps CoaXPress (CXP-12) IMX536
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-93cm 1C 9 MP 93 fps CoaXPress (CXP-12) IMX255
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-93cc 1C 9 MP 93 fps CoaXPress (CXP-12) IMX255
CXP-12 Evaluation Kit boA4112-68cm 1C 12 MP 68 fps CoaXPress (CXP-12) IMX253
CXP-12 Evaluation Kit boA4112-68cc 1C 12 MP 68 fps CoaXPress (CXP-12) IMX253
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-180cm 2C 12 MP 180 fps CoaXPress (CXP-12) IMX535
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-180cc 2C 12 MP 180 fps CoaXPress (CXP-12) IMX535
CXP-12 Evaluation Kit boA4500-45cm 1C 20 MP 45 fps CoaXPress (CXP-12) XGS 20000
CXP-12 Evaluation Kit boA4500-45cc 1C 20 MP 45 fps CoaXPress (CXP-12) XGS 20000
CXP-12 Evaluation Kit boA4504-100cm 2C 20 MP 100 fps CoaXPress (CXP-12) IMX531
CXP-12 Evaluation Kit boA4504-100cc 2C 20 MP 100 fps CoaXPress (CXP-12) IMX531
CXP-12 Evaluation Kit boA5320-150cm 2C 16.1 MP 150 fps CoaXPress (CXP-12) IMX532
CXP-12 Evaluation Kit boA5320-150cc 2C 16.1 MP 150 fps CoaXPress (CXP-12) IMX532
CXP-12 Evaluation Kit boA5328-100cm 2C 24.4 MP 100 fps CoaXPress (CXP-12) IMX530
CXP-12 Evaluation Kit boA5328-100cc 2C 24.4 MP 100 fps CoaXPress (CXP-12) IMX530
CXP-12 Evaluation Kit boA6500-36cm 1C 32.4 MP 35 fps CoaXPress (CXP-12) XGS 32000
CXP-12 Evaluation Kit boA6500-36cc 1C 32.4 MP 35 fps CoaXPress (CXP-12) XGS 32000
CXP-12 Evaluation Kit boA8100-16cc 1C 44.7 MP 15 fps CoaXPress (CXP-12) XGS 45000
CXP-12 Evaluation Kit boA8100-16cm 1C 44.7 MP 19 fps CoaXPress (CXP-12) XGS 45000

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

镜头

镜头

对于采用1/2”或更小芯片的CoaXPress Evaluation Kit相机系列的所有相机,相机和Basler Lenses的完美匹配可以让您受益匪浅。对于采用更大芯片的CoaXPress Evaluation Kit相机,可以从经过认证的、可信赖的制造商获得镜头。这些镜头经过广泛兼容测试,可以与CoaXPress Evaluation Kit相机兼容。您也可以在这里找到匹配的镜头配件。

本产品一起出售的常用配件:

 - Schneider Lens EMERALD 2.9/100 F-LD
 - Schneider Lens EMERALD 2.9/100 F-LD
Schneider Lens EMERALD 2.9/100 F-LD
镜头接口 F-mount
芯片尺寸 43.2 mm
光圈区间 F2.8 - F22.0
 - Schneider Lens EMERALD 2.8/100 F-SD
 - Schneider Lens EMERALD 2.8/100 F-SD
Schneider Lens EMERALD 2.8/100 F-SD
镜头接口 F-mount
芯片尺寸 43.2 mm
光圈区间 F2.8 - F22.0
 - Schneider Lens EMERALD 4.0/80 F
 - Schneider Lens EMERALD 4.0/80 F
Schneider Lens EMERALD 4.0/80 F
镜头接口 F-mount
芯片尺寸 62.5 mm
光圈区间 F4.0 - F16.0
 - Schneider Lens EMERALD 2.8/28 F-LD
 - Schneider Lens EMERALD 2.8/28 F-LD
Schneider Lens EMERALD 2.8/28 F-LD
镜头接口 F-mount
芯片尺寸 43.2 mm
光圈区间 F2.8 - F22.0
线材

线材

我们为CoaXPress Evaluation Kit 相机系列提供数据线和电源I/O线材的丰富产品线。电源I/O线材是Basler独有设计系列的一部分,可以与Basler相机完美匹配。数据线也都经过广泛的CoaXPress Evaluation Kit相机兼容测试。我们仔细预选和审核供应商,以确保可以长期提供这些高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress (CXP-12)
线材长度 10.0 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress (CXP-12)
线材长度 5.0 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,3m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,3m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,3m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress (CXP-12)
线材长度 3.0 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
 - I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
 - I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m
配件类型 I/O / 电源线
接口 I/O
线材长度 1.83 m
主机端接头 Micro-D15
网络和外设设备

网络和外设设备

在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。

本产品一起出售的常用配件:

配件和完整套装

其他配件

您可以在此找到适合CoaXPress Evaluation Kit相机的其他配件: 我们提供的产品中包括预先测试的主机适配器卡(PCIe)、电源、集线器和交换机,这些产品都可以完美匹配CoaXPress Evaluation Kit相机系列。

本产品一起出售的常用配件:

 - M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for boost, racer, Basler beat
 - M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for boost, racer, Basler beat
M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for boost, racer, Basler beat
配件类型 镜头配件
 - M42x1-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat
 - M42x1-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat
M42x1-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat
配件类型 镜头配件
 - M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat
 - M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat
M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat
配件类型 镜头配件
Basler boost

Basler boost

配备CoaXPress 2.0、支持高带宽和高分辨率的Basler相机系列

Basler接口卡

Basler接口卡

CXP-12接口卡配备1、2和4个通道,可以与boost相机完美匹配。

CXP-12配件

CXP-12配件

这些配件可以助您顺利、轻松地连接相机或接口卡

我应该从何入手?接下来要怎样做?

我们的指导工具将帮助您找到适用于您的视觉系统或应用的组件。无论您是在寻找特定的组件规格,还是为您的应用寻找完整的系统,我们的指导工具都能为您提供支持。

视觉系统配置器

您知道您的视觉系统需要具备什么功能。为您选择合适的组件 – 我们会确保各个组件的兼容性。

使用视觉系统配置器

相机选型助手

相机选型助手

您是否需要我们帮助您为所需的应用找到合适的组件?这个工具将引导您实现视觉技术项目的最佳成效。

使用视觉解决方案指南