您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C

工具中心

联系我们

  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
CoaXPress
产品最新动态 量产: May 2021
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
请求报价
观看列表

一般信息

量产: May 2021
项目编号 108446
包含组件
  • 相机型号: boA8100-16cm
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。

boA8100-16cm

感光芯片供应商 ON Semiconductor
感光芯片 XGS 45000
快门 Global Shutter
芯片尺寸 35 mm"
感光芯片类型 CMOS
感光芯片尺寸 26.2 mm x 17.4 mm
水平/垂直分辨率 8192 px x 5460 px
分辨率 44.7 MP
水平/垂直像素尺寸 3.2 µm x 3.2 µm
帧速率 15 fps
黑白/彩色 Mono
接口 CoaXPress (CXP-12)
像素位深 10 or 12 bits
同步
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
曝光控制
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
数字输入 1
通用I/O 2
电源
  • PoCXP or 24 VDC
设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 49.1 mm x 80 mm x 80 mm
工作温度 0 - 50°C
镜头接口
  • F-mount
  • M42 x 0.75
  • M42 x 1
重量(典型) 525g
符合标准
  • RoHS
  • CE
  • GenICam
  • CoaXPress 2.0
  • EAC
  • KC

性能

I/O Control and Line Source Signals
  • Acquisition Trigger Wait / Frame Burst Trigger Wait
  • Exposure Active
  • Frame Trigger Wait
  • Input Filter
  • Minimum Output Pulse Width
  • Serial Communication (UART)
  • Serial Communication (UART) (coming soon)
  • Timer Active
  • User Output
Image Acquisition Control
  • Acquisition Abort
  • Acquisition Single Frame
  • Acquisition Start
  • Acquisition Start Trigger
  • Acquisition Status
  • Acquisition Stop
  • Frame Start Trigger
  • Trigger Delay
  • Triggered by Hardware
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
  • Device Temperature
  • User Defined Values
  • User Sets (Configuration Sets)
  • Vignetting Correction
Pixel Formats
Standard Features
  • 12Bit Lookup Table (LUT)
  • Auto Function Profile
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Black Level
  • Digital Shift
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed (Control via API)
  • Exposure Mode: Trigger Width (Control via External Trigger)
  • Exposure Time
  • Gain
  • Gain Auto
  • Gamma Correction
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Stacked ROI
  • Test Patterns
镜头

镜头

对于采用1/2”或更小芯片的boost相机系列的所有相机,相机和Basler Lenses的完美匹配可以让您受益匪浅。对于采用更大芯片的boost相机,可以从经过认证的、可信赖的制造商获得镜头。这些镜头经过广泛兼容测试,可以与boost相机兼容。您也可以在这里找到匹配的镜头配件。

本产品一起出售的常用配件:

 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
镜头接口 F-mount
芯片尺寸 super 35 mm
光圈区间 F3.5 - F16.0
光圈类型 manual
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
镜头接口 F-mount
芯片尺寸 super 35 mm
光圈区间 F3.5 - F16.0
光圈类型 manual
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
镜头接口 F-mount
芯片尺寸 super 35 mm
光圈区间 F3.5 - F16.0
光圈类型 manual
关于 CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C 全部 镜头
线材

线材

我们为boost相机系列提供数据线和电源I/O线材的丰富产品线。电源I/O线材是Basler独有设计系列的一部分,可以与Basler相机完美匹配。数据线也都经过广泛的boost相机兼容测试。我们仔细预选和审核供应商,以确保可以长期提供这些高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress (CXP-12)
线材长度 3.0 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
配件类型 I/O / 电源线
接口 I/O
线材长度 5.0 m
相机端接头 M8 6-pin
主机端接头 none (open end)
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress (CXP-12)
线材长度 5.0 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
关于 CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C 全部 线材
网络和外设设备

网络和外设设备

在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。

配件和完整套装

其他配件

您可以在此找到适合boost相机的其他配件: 我们提供的产品中包括预先测试的主机适配器卡(PCIe)、电源、集线器和交换机,这些产品都可以完美匹配boost相机系列。

value

用户手册

“手册”类别包含了用户手册和安装指南。文档内容涉及有关妥善安装和使用Basler相机的详细信息。

关于 CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C 全部 用户手册
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C 全部 白皮书
value

客户案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C 全部 客户案例
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C 全部 应用说明
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关相机型号的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C 全部 产品洞悉
value

手册

Basler产品手册概括了Basler boost相机所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C 全部 手册
value

版本说明

版本说明是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,不但包含发布数据和软件版本信息,而且包含对改进、已知bug和变化的说明。

关于 CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C 全部 版本说明
value

自述文件

自述文件是有关软件安装的一系列简短说明。他们是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,采用纯文本表单的形式。它们通常包含有关系统要求、性能优化、示例程序、环境变量和版本信息方面的信息。

关于 CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C 全部 自述文件
value