一般信息 |
||
---|---|---|
量产: | May 2021 | |
项目编号 | 108517 | |
包含组件 |
|
|
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 |
请使用购物车了解产品运输信息。
|
boA8100-16cc |
||
---|---|---|
感光芯片供应商 | ON Semiconductor | |
感光芯片 | XGS 45000 | |
快门 | Global Shutter | |
芯片尺寸 | 35 mm" | |
感光芯片类型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 26.2 mm x 17.4 mm | |
水平/垂直分辨率 | 8192 px x 5460 px | |
分辨率 | 44.7 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 3.2 µm x 3.2 µm | |
帧速率 | 15 fps | |
黑白/彩色 | Color | |
接口 | CoaXPress (CXP-12) | |
像素位深 | 10 or 12 bits | |
同步 |
|
|
曝光控制 |
|
|
数字输入 | 1 | |
通用I/O | 2 | |
电源 |
|
|
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 49.1 mm x 80 mm x 80 mm | |
工作温度 | 0 - 50°C | |
镜头接口 |
|
|
重量(典型) | 525g | |
符合标准 |
|
Basler CXP-12 Interface Card 1C |
||
---|---|---|
端口数 | 1 | |
接口 |
|
|
驱动程序推荐 | Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit) |