Fujinon Lens CF50ZA-1S F2.4 f50mm 4/3" | |
---|---|
镜头接口 | C-mount |
靶面尺寸 | 4/3'' |
光圈区间 | F2.4 - F16.0 |
光圈类型 | manual |
Menu
型号 | 黑白/彩色 | 分辨率 | 帧速率 | 接口 | 感光芯片 | 产品最新动态 i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C | 9 MP | 93 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
|
|
CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C | 9 MP | 93 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
|
|
CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C | 12 MP | 68 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
|
|
CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C | 12 MP | 68 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
|
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
对于采用1/2”或更小芯片的boost相机系列的所有相机,相机和Basler Lenses的完美匹配可以让您受益匪浅。对于采用更大芯片的boost相机,可以从经过认证的、可信赖的制造商获得镜头。这些镜头经过广泛兼容测试,可以与boost相机兼容。您也可以在这里找到匹配的镜头配件。
我们为boost相机系列提供数据线和电源I/O线材的丰富产品线。电源I/O线材是Basler独有设计系列的一部分,可以与Basler相机完美匹配。数据线也都经过广泛的boost相机兼容测试。我们仔细预选和审核供应商,以确保可以长期提供这些高质量的线材。
在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。
您可以在此找到适合boost相机的其他配件: 我们提供的产品中包括预先测试的主机适配器卡(PCIe)、电源、集线器和交换机,这些产品都可以完美匹配boost相机系列。
Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。
关于 Basler boost Bundle 全部 客户案例应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明。
关于 Basler boost Bundle 全部 应用说明Basler产品洞悉重点描述有关相机型号的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。
关于 Basler boost Bundle 全部 产品洞悉版本说明是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,不但包含发布数据和软件版本信息,而且包含对改进、已知bug和变化的说明。
关于 Basler boost Bundle 全部 版本说明自述文件是有关软件安装的一系列简短说明。他们是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,采用纯文本表单的形式。它们通常包含有关系统要求、性能优化、示例程序、环境变量和版本信息方面的信息。
配备CoaXPress 2.0、支持高带宽和高分辨率的Basler相机系列
Basler boost相机、接口卡和其他配件,可实现快速安装和集成
其中的配件可以助您顺利、轻松地连接相机或相机完整套装