Menu
突破性能极限 - 可实现高帧速率和高分辨率的Basler CXP 2.0相机
选择CoaXPress 2.0

Basler boost完整套装
Basler CXP-12相机以及完美匹配的Basler CXP-12接口卡

Basler boost
配备CoaXPress 2.0、支持高带宽和高分辨率的Basler相机系列

CoaXPress 评估工具包
Basler boost相机、接口卡和其他配件,可实现快速安装和集成

CXP-12配件
其中的配件可以助您顺利、轻松地连接相机或相机完整套装
现在是时候将您应用的性能表现提升到全新的境界。借助boost相机系列,Basler将CMOS芯片的全新性能表现、支持超高带宽、及最新CoaXPress 2.0标准的诸多优势相结合,为您显著降低整体系统成本。
Basler还提供boost完整套装,其中结合了完美定制的Basler CXP-12接口卡1C,让接口卡和boost相机这两个组件可以完美协作。
- 每个boost完整套装 包含一台Basler boost相机和一个Basler CXP-12接口卡
- 使用Basler独特的pylon相机软件套装 作为相机和CXP-12接口卡的SDK,助您顺利进入测试阶段并轻松在图像处理系统中集成相机和接口卡,让您从中受益
除了boost完整套装之外,CoaXPress评估工具包 还包含额外的CoaXPress配件,让您能够快速轻松地部署所有硬件和软件组件。因此,让您在图像处理系统的评估阶段可以有效节省时间和降低成本。
您可以放心信赖Basler提供的高质量图像采集和处理技术。我们能为您提供高性能的解决方案,例如助您从Camera Link或CoaXPress1.1.1 (CXP-6)切换到CoaXPress 2.0 (CXP-12)。更新到2.0版的CoaXPress标准可以降低您的图像处理系统的复杂度,而且Basler还融合了CXP-12的速度和带宽,助您充分发挥最新一代CMOS芯片的全部潜力。欢迎与我们一起突破性能极限,为您的应用实现更出色的成本效益。