Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m | |
---|---|
配件类型 | 数据线 |
接口 | USB 3.0 |
电缆长度 | 3.0 m |
相机端接头 | USB 3.0 Micro B, locking screws |
主机端接头 | USB 3.0 Type A |
Menu
Basler数字显微镜相机能够提供实时的高质量图像、出众的色彩还原和保真度以及高动态范围。这些性能是实现对材料或生物样品中的最精细结构进行再现、详细观察、区分和分析的必要条件。
相机是Basler PowerPack套装(显微镜专用)的核心组件。此套装提供了所有主要组件,其中包括用于相机控制、图像采集、处理、分析和记录的Basler 显微软件,因此其设置和安装轻松简便。
Basler显微pulse相机——轻便可靠
Basler显微pulse相机采用USB 3.0标准接口,提供从120万像素到500万像素的分辨率供选。成熟的ON Semiconductor CMOS感光芯片技术为广泛的标准光学显微应用提供了准确且可再现的结果。此套装可为您提供以下优势:
Basler显微ace相机——采用性能卓越的Sony PREGIUS芯片
Basler显微ace相机配备了Sony新一代的IMX CMOS芯片。由此,Basler显微ace相机型号以高达1220万像素的分辨率,将成像质量提升到一个新的水平,从而成为生命科学、诊断、材料科学与工程技术、取证等从常规到富有挑战性的显微应用的理想选择。此套装具备以下优势:
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
在这里可以找到适合您的Basler PowerPack套装(显微镜专用)的数据线。为确保数据线能够与您的PowerPack套装完美配合,我们对它们的兼容性进行了全面测试。与此同时,我们谨慎地预选和审核供应商,以确保他们能长期提供这些高质量的线材。
“手册”类包含了用户手册和安装指南。文档内容涉及有关妥善安装和使用Basler PowerPack套装的详细信息。
关于 Basler PowerPack Microscopy 全部 用户手册Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。
关于 Basler PowerPack Microscopy 全部 白皮书Basler成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在应用。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。
关于 Basler PowerPack Microscopy 全部 客户案例应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、PowerPack套装、组件和软件的信息。它们通常包含有关如何优化您的相机或配置软件的详细说明。
关于 Basler PowerPack Microscopy 全部 应用说明Basler PowerPack套装的 CAD(计算机辅助设计)图纸包含相机的2D技术图纸和3D体积模型。
关于 Basler PowerPack Microscopy 全部 CAD/技术图纸Basler产品手册概括了Basler PowerPack套装所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。
关于 Basler PowerPack Microscopy 全部 手册符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。
您正在为生命科学、材料科学、生物医学或工业研究领域中要求更苛刻的显微应用寻找成像解决方案?先进的软件功能(如校准、测量、标注或伪色彩)可以让您获益匪浅。色彩、饱和度、亮度、对比度、伽玛以及增益控制提供了先进的图像增强和颜色调整选项,以实现卓越的色彩还原。即刻下载Basler显微专用软件,并利用您的Basler显微相机运行这款软件。请注意,这款软件不兼容Basler的其他相机或由其他相机制造商生产的相机。.
Basler显微专用软件Basler视频录像软件提供简易的安装过程,还具备友好易用的界面。无论拍摄单一的图像、视频,或是拍摄图像或视频序列,这套软件都能让拍摄过程变得既简单又直观。每一款Basler PowerPack套装(显微镜专用)均配备这款软件,所有Basler USB 3.0相机均可使用改软件。
Basler视频录像软件