您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

Basler MED ace系列

我们为医疗和生命科学市场而设的产品线,包括全新Basler MED ace产品线。相机提供高达164 fps的帧速率,配备最新Sony Pregius CMOS芯片以及ON Semiconductor PYTHON芯片。Basler MED相机采用先进CMOS技术,并配备专为医疗和生命科学市场定制的功能包,具有出众的性价比。因此,相机适合许多应用,如实验室自动化、眼科或显微等。

我们根据医疗和生命科学市场的要求来改进质量管理系统,并根据ISO 13485:2016标准进行开发、生产和销售Basler MED ace的生产和销售。让医疗设备制造商进一步获得这项标准所带来 的优势,享受Basler致力于打造高品质相机的承诺。

Basler MED ace系列概述:

  • Sony Pregius系列和ON Semiconductor PYTHON系列的最新CMOS芯片:IMX 174、IMX 249、IMX 250、IMX 264、PYTHON 5000、IMX 255、IMX 267、IMX 253、IMX 304、IMX 183
  • 包括我们专为医疗和生命科学而设计的高性能Basler MED功能包
  • 帧速率高达164 fps,分辨率高达2000万像素
  • 像素尺寸达5.86 µm
  • 低暂态噪声达2e-
  • 靶面尺寸达1.1英寸
  • GigE和USB 3.0接口

在配置器中选择Basler MED ace

适用于医疗和生命科学的Basler MED功能包

Basler MED ace包括Basler MED功能包。结合了相机的卓越品质,还具备出色的硬件、固件以及软件功能。在“轻松合规、成像出色、色彩完美、弱光成像、高速运作和行业一流”等分类当中,您可以找到专为医疗和生命科学领域而设计的功能。

了解更多有关Basler MED ace系列的信息

显示过滤器
重设过滤器
相机型号 水平/垂直分辨率 分辨率 感光芯片 帧速率 镜头接口 黑白/彩色 接口 产品最新动态 i
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps Mono GigE
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps Color GigE
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 32 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 32 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 9 MP IMX255 42 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 9 MP IMX255 42 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps Mono USB 3.0 量产: Q3 2020
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps Color USB 3.0 量产: Q3 2020

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

适用于医疗和生命科学的Basler MED功能包

适用于医疗和生命科学的Basler MED功能包

Basler MED功能包集合了我们相机最出色的优点,凭借优秀的硬件、固件和软件功能脱颖而出。不妨通过“轻松合规、成像出色、色彩完美、弱光成像、高速运作和行业一流”等分类来找到专为医疗和生命科学领域而设计的功能。

Basler MED功能包集合了我们相机最出色的优点,凭借优秀的硬件、固件和软件功能脱颖而出。不妨通过“轻松合规、成像出色、色彩完美、高速运作和行业一流”等分类来找到专为医疗和生命科学领域而设计的功能。

Basler MED ace相机可提供此功能包。如果相机有相应的分类,则表示它可以整合一个或多个功能包的功能。

了解有关MED功能包的更多信息
轻松合规

轻松合规

在生产和分销适用于医疗和生命科学领域的Basler MED ace相机时,Basler严格遵守ISO 13485:2016的相关标准。此外,我们还符合所有相关的标准要求,如CE、UL、EMC Class B、CISPR Class B或FCC Class B,可为您提供所需的支持。

了解关于轻松合规的更多信息
成像出色

成像出色

即刻通过成像出色的成像功能包获得开箱即用的卓越图像。尽情体验Basler MED相机提供的市场领先PGI算法(适用于彩色/黑白相机)、高级自动白平衡以及智能自动对比和自动曝光算法。

了解关于成像出色的更多信息
色彩卓越

色彩卓越

色彩完美的功能包整合了多个Basler独特工具,可改变图像的色彩表现。可调整色调、饱和度、亮度设置,实现对色彩空间进行全方面管理。Basler的6轴操作器可进行单色改变,而色彩校准工具可让您找出完美的色彩参数,实现出色的颜色保真度。

了解关于色彩完美的更多信息
弱光成像

弱光成像

将先进的Sony Pregius CMOS芯片技术与Basler独特长曝光模式及内置频率分布功能相结合,共同实现出色的弱光图像。对于荧光成像应用而言,精心设计的CMOS技术与弱光成像功能包具有很大益处。

了解关于弱光成像的更多信息
高速运作

高速运作

Basler可为高速应用(如实验室自动化)提供高速运作、表现最为可靠的相机。凭借全局快门和CMOS芯片技术以及经市场验证的USB3 Vision接口技术,用户可以体验帧速率介于60至155 fps的Basler MED ace相机。

了解关于高速运作的更多信息
行业一流

行业一流

Basler相机经过100%质量测试,是市面上最耐用和可靠的产品。结合pylon相机SDK、种类广泛的Basler相机控制功能以及以客为先的支持理念,依托30年的视觉行业经验,Basler让相机集成变得如此高效。

了解关于行业一流的更多信息
镜头

镜头

在此类别中,您将为您的MED ace相机找到合适的镜头。Basler镜头专为我们的相机开发,因此相机和镜头的完美协作将让您从中受益。我们还提供经过认证的可靠制造商所生产的镜头。这些镜头已经过大量测试,能与MED ace相机兼容。

本产品一起出售的常用配件:

 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1"
镜头焦距 6.0 mm
光圈区间 F1.8 - F16.0
光圈类型 manual
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 2/3"
镜头焦距 25.0 mm
光圈区间 F1.4 - F16.0
光圈类型 manual
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 2/3"
镜头焦距 8.0 mm
光圈区间 F1.4 - F16.0
光圈类型 manual
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1"
镜头焦距 8.0 mm
光圈区间 F1.4 - F16.0
光圈类型 manual
线材

线材

我们为MED ace相机系列提供各类数据线和电源I/O线材产品。电源I/O线材属于Basler独有设计系列的一部分,它经过专门设计,能与Basler相机完美协调。所有数据线也经过大量测试,能与MED ace相机兼容。我们会对供货商进行严格筛选和审核,确保他们能够长期供应高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
配件类型 数据线
接口 USB 3.0
线材长度 1.0 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
配件类型 数据线
接口 USB 3.0
线材长度 3.0 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
配件类型 IO / 电源
接口 I/O
线材长度 10.0 m
相机端接头 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
主机端接头 none (open end)
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
配件类型 IO / 电源
接口 I/O
线材长度 5.0 m
相机端接头 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
主机端接头 none (open end)
附加配件

附加配件

您可以在此处找到适用于MED ace相机的其他配件:我们提供的产品包括外设的零部件,如经过预测试的接口或主机适配器卡、电源、集线器和开关、完整的入门套件或镜头配件。您在这里找到的产品均可与MED ace相机系列完美匹配。所显示的产品选择分别取决于您预选的相机型号或相机系列,以及各自采用的技术和接口。

本产品一起出售的常用配件:

value
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 Basler MED ace 全部 白皮书
value

客户案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 Basler MED ace 全部 客户案例
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 Basler MED ace 全部 应用说明
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关相机型号的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 Basler MED ace 全部 产品洞悉
value

EMVA数据

欧洲的机器视觉协会的EMVA 1288标准定义了统一的方法,用于衡量工业图像处理领域的相机及图像芯片的规格参数。它还说明了这一过程如何简化了这些值的对比。

这份评估报告描述了Basler ace相机的规格。

关于 Basler MED ace 全部 EMVA数据
value
value

手册

Basler产品手册概括了Basler ace相机所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Basler MED ace 全部 手册
value

版本说明

版本说明是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,不但包含发布数据和软件版本信息,而且包含对改进、已知bug和变化的说明。

关于 Basler MED ace 全部 版本说明
value

自述文件

自述文件是有关软件安装的一系列简短说明。他们是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,采用纯文本表单的形式。它们通常包含有关系统要求、性能优化、示例程序、环境变量和版本信息方面的信息。

关于 Basler MED ace 全部 自述文件
value
Basler定制款相机助力北昂(BEION)提升显微医学成像系统
04.04.2019

Basler定制款相机助力北昂(BEION)提升显微医学成像系统

Basler的客户上海北昂专注开发基于视觉系统的显微医学成像解决方案。此类应用对图像质量和色彩保真度要求非常高。Basler定制款医疗相机,北昂(BEION)产品的图像质量和性能都有了显著的提升。

更多

采用Basler MED ace的创新数字化病理学解决方案
07.03.2019

采用Basler MED ace的创新数字化病理学解决方案

当显微术遇见数字化——这就是Smart In Media的新款数字化病理学系统。病理学医生和其他医师经常使用显微镜来检验样本材料。集成的Basler MED ace可以快速方便地采集显微样本,拍摄高分辨率图像,并将图像通过网络进行分享。

更多

适用于医疗和生命科学的Basler MED ace相机:在显微镜应用中实现极高的色彩保真度
11.02.2019

适用于医疗和生命科学的Basler MED ace相机:在显微镜应用中实现极高的色彩保真度

Basler MED ace 相机功能丰富,是光学显微镜应用的理想选择。欢迎阅读我们的《产品洞悉》,了解更多关于MED ace及其相关功能的信息。

更多

Basler显微相机产品线新增高分辨率产品
21.11.2017

Basler显微相机产品线新增高分辨率产品

Basler新增一款高分辨率相机型号,进一步扩大显微产品线:新款高分辨率显微ace 1220万像素相机采用Sony的最新滚动快门CMOS芯片技术,帧速率可高达15 fps,提供更为细致的图像,可缩短样本筛选的时间。

更多

适用于荧光应用的现代CMOS芯片
06.11.2017

适用于荧光应用的现代CMOS芯片

许多医疗和科学应用均使用基于荧光的方法。在设备中使用了CCD相机的系统制造商正在不断寻找合适的相机进行替换。本期白皮书将阐述现代CMOS芯片能够为这些应用带来哪些多功能的应用前景。

更多

适用于荧光成像的Basler PowerPack套装(显微镜专用)
25.10.2017

适用于荧光成像的Basler PowerPack套装(显微镜专用)

Basler增强了PowerPack套装(显微镜专用)的功能,以满足富有挑战性的荧光应用的要求。在加入采用Sony最新CMOS技术的黑白显微ace相机之后,相机的选择变得更加丰富。Basler显微专用软件推出了夜间模式和荧光色彩预先设置以及其他附加功能升级,让用户使用时更加方便。

更多

全新Basler视频录像软件
11.10.2017

全新Basler视频录像软件

全新Basler视频录像软件让您可以使用Basler相机尽情拍摄单一图像、视频以及延时拍摄序列。每个Basler PowerPack套装(显微镜专用)均安装了这款软件,所有Basler USB 3.0相机也均可使用该软件。软件不仅易于安装,而且设计也非常友好易用,此外,它还具备几项相机控制功能:可以改善图像质量、设置不同的录像选项,还可以使用硬件触发信号。

更多

德国欧蒙公司在电脑型免疫荧光显微镜中采用Basler ace和Basler dart相机
27.09.2017

德国欧蒙公司在电脑型免疫荧光显微镜中采用Basler ace和Basler dart相机

时间就是金钱——这句话也适用于医疗实验室诊断领域。德国欧蒙公司正在努力加快其自动化系统的运行速度,以期满足客户提升效率的愿望,并且不会影响检验结果的质量。因此德国欧蒙公司在设备中采用了Basler ace和Basler dart相机。

更多