您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

适用于医疗和生命科学的Basler相机

经久耐用、性能可靠、成像质量出色的数字相机

现代图像处理技术是医药、医疗技术和生命科学中不可或缺的一部分。可靠的机器视觉相机不仅能协助采用医疗技术的医疗产品、组件和设备。数字图像采集和处理还能带来广阔的新可能,让基于图像的治疗和诊断实现建档和标准化。

我们的数字相机具备高灵敏度,提供卓越的成像质量、出众的色彩重现和颜色保真度,以及高动态范围。它们能用于实验室自动化、显微术和诊断设备中,如血液学、病理学、眼科、牙科以及医疗运动分析。

Basler MED ace

Basler MED ace

先进的CMOS技术、MED功能包、DIN EN ISO 13485:2016

USB 3.0, GigE

Basler’s PowerPack for Microscopy

Basler’s PowerPack for Microscopy

精准、可靠、高性能且物超所值

USB 3.0

以DIN EN ISO 13485:2016为标准的质量管理

以DIN EN ISO 13485:2016为标准的质量管理

我们已在精选的组织部门里引入了质量管理标准,并应用到Basler MED ace相机的生产、销售和支持工作,为医疗和生命科学市场服务,让我们的质量管理系统能够符合医疗和生命科学领域客户的要求。 您作为医疗设备制造商,这将能让您有机会为您的应用获得Basler精选相机,享受DIN EN ISO 13485:2016标准所带来的高品质规格。您可在此处了解更多这项标准所提供的优点