您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • 让不可见的细节
    尽在眼前!
    ace 2 X visSWIR

使用Basler短波红外相机采集人眼不可见的光线

采用先进的技术,进一步提升芯片性能:深入了解详情

让不可见的细节尽在眼前:短波红外(SWIR)相机可以透过表象看本质。无论是检查安全特征、检测填充液位、照亮复杂的结构,还是检测隐藏的物体 - Basler ace 2 X visSWIR相机都可以近距离观察人眼看不到的细节。这种先进的技术可广泛惠及各类应用,并具备分析灵活度高和细节识别精度高的特性。

其他优势包括:

  • 外壳小巧,久经行业验证的29 mm×29 mm截面尺寸,广泛适合于各类工业应用
  • 搭载灵敏度高的Sony(索尼)IMX990/991 SenSWIR芯片
  • 能够在可见光和不可见光光谱中采集图像,波长范围为0.4 µm - 1.7 µm
  • 可选USB 3.0和GigE接口
  • Basler pylon软件可实现轻松集成
  • 选择丰富、完美匹配的visSWIR视觉组件 - 全部都经过严格的测试,确保卓越的兼容性
  • visWIR镜头在0.4 µm - 1.7 µm的整个波长范围内均具有高透光率
  • 短波红外带通滤光片,Basler SWIR光源选择,接口卡和IP67级外壳
  • 以出色的性价比获取完整的visSWIR视觉系统
  • Basler产品值得信赖,经久耐用,提供3年保修

查看ace 2 X visSWIR相机

Basler ace 2 visSWIR相机

让不可见的细节尽在眼前:ace 2 X visSWIR可适用的应用

ace 2 X visSWIR可适用的应用

久经行业验证的Basler ace 2相机系列再添新成员——visSWIR相机,它搭载Sony(索尼)创新的SenSWIR芯片,可检测0.4 µm - 1.7 µm的波长范围。现在,只需一台相机就能同时采集可见光和不可见光。Basler ace 2 X visSWIR相机可为各类不同应用提供卓越的成像质量,具备出色的性价比。

短波红外相机

相机型号 帧速率 接口 感光芯片
a2A640-240umSWIR 240 fps USB 3.0 IMX991
a2A1280-125umSWIR 125 fps USB 3.0 IMX990
a2A640-240gmSWIR 240 fps GigE IMX991
a2A1280-80gmSWIR 80 fps GigE IMX990

提供配套产品助您搭建完整的visSWIR视觉系统

镜头

镜头

将镜头与相机、滤光片和光源相结合,这在成像质量方面发挥着重要作用。您可在此处找到适合Basler visSWIR视觉系统的镜头。

SWIR镜头
光源

光源

将合适的光源与visSWIR视觉系统的其他组件(如相机和镜头)相结合,就能实现出色的效果。您可在此处找到合适的光源设置。

SWIR光源
接口卡

接口卡

有多种采集卡可供选择,可满足不同的带宽和接口需求。

USB + GigE卡
光学滤光片

光学滤光片

滤光片能以理想的方式保护镜头,尤其是在采集微小细节方面可改善成像质量。探索我们的光学滤光片。

SWIR滤光片
配件

配件

使用高质量的精选配件(如IP67外壳和线缆)来完善您的visSWIR视觉系统。

IP67级外壳

Sony SenSWIR技术

Sony SenSWIR技术的像素比传统InGaAs芯片的更小,这得益于Sony 半导体制造工艺提供的铜互连 (copper-to-copper interconnects) 技术。使用这项技术能够开发出更精巧的高分辨率相机,并且能在检测或质量控制任务和应用中提供更高的精度。Sony SenSWIR成像芯片可采集可见光 (400 nm- 780nm) 和SWIR范围内(最高可达1700 nm)的光线。共有两种尺寸和分辨率各不相同的芯片:IMX990,1/2英寸类型芯片(对角线长度为8.2 mm),分辨率为130万像素,以及IMX991,1/4英寸类型芯片(对角线长度为4.1 mm),可提供VGA分辨率。Basler ace visSWIR系列搭载了这两款芯片以供您选择。

我应该从何入手?接下来要怎样做?

我们的指导工具将帮助您找到适用于您的视觉系统或应用的组件。无论您是在寻找特定的组件规格,还是为您的应用寻找完整的系统,我们的指导工具都能为您提供支持。

视觉系统配置器

您知道您的视觉系统需要具备什么功能。为您选择合适的组件 – 我们会确保各个组件的兼容性。

使用视觉系统配置器

相机选型助手

相机选型助手

您是否需要我们帮助您为所需的应用找到合适的组件?这个工具将引导您实现视觉技术项目的最佳成效。

使用视觉解决方案指南