您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

daA2500-60mm - Basler dart

Basler daA2500-60mm BCON for MIPI相机配有ON Semiconductor AR0521 CMOS感光芯片,帧速率为60 fps,分辨率为500万像素。

人眼 BCON for MIPI ISP
请求报价
观看列表
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm

一般信息

系统设计样本: Q3/2018
项目编号 (Basic) No-Mount: 107643, S-Mount: 107644
项目编号 (Advanced) No-Mount: 107673, S-Mount: 107675

感光芯片

感光芯片供应商 ON Semiconductor
感光芯片 AR0521
快门 Rolling Shutter
靶面尺寸 1/2.5"
感光芯片类型 CMOS
水平/垂直分辨率 2592 px x 1944 px
分辨率 5 MP
水平/垂直像素尺寸 2.2 µm x 2.2 µm
帧速率 60 fps
黑白/彩色 Mono

相机数据

接口 BCON for MIPI
像素位深 8,12 bits
同步
  • free-run
  • software trigger
图像处理 Host processor (ISP)
曝光控制
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
数字输入 2
数字输出 2
电源要求
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
功率(典型) 0.6 W

设计

设计 Board Level
外壳尺寸(L x W x H) 27 mm x 27 mm x 4.9 mm
镜头接口
  • S-mount
  • none
重量(典型) 15g

符合标准

符合标准
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2

性能

Color Creation and Enhancement
基础功能i 高级功能i
Anti-Flicker
Backlight Compensation
Balance White (Manual White Balance)
Balance White Auto (Automatic White Balance)
Brightness
Contrast Enhancement
Hue/Saturation
Light Source Presets
Sharpness
Image Acquisition Control
基础功能i 高级功能i
Acquisition Single Frame
Acquisition Start
Acquisition Stop
Triggered by Software
Miscellaneous
基础功能i 高级功能i
Device Information Parameters
Pixel Formats
基础功能i 高级功能i
Mono 8
Standard Features
基础功能i 高级功能i
Binning Horizontal
Binning Vertical
Black Level
Decimation Horizontal
Decimation Vertical
Exposure Auto
Exposure Mode: Timed (Control via API)
Exposure Time
Gain
Gain Auto
Gamma Correction
Region of Interest (ROI)
Reverse X (Horizontal Mirroring)
Reverse Y (Vertical Mirroring)
Test Images
镜头

镜头

对于采用1/2”或更小芯片的dart相机系列的所有相机,相机和Basler Lenses的完美匹配可以让您受益匪浅。对于采用更大芯片的dart相机,可以从经过认证的、可信赖的制造商获得镜头。这些镜头经过广泛兼容测试,可以与dart相机兼容。您也可以在这里找到匹配的镜头配件。

本产品一起出售的常用配件:

 - Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2

Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2
Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2"
镜头接口 S-mount
靶面尺寸 1/2"
镜头焦距 4.0 mm
光圈区间 F1.6
光圈类型 fixed
 - Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2

Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2
Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2"
镜头接口 S-mount
靶面尺寸 1/2"
镜头焦距 4.0 mm
光圈区间 F1.6
光圈类型 fixed
 - Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2

Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2
Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"
镜头接口 S-mount
靶面尺寸 1/2"
镜头焦距 6.0 mm
光圈区间 F1.6
光圈类型 fixed
 - Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2

Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2
Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"
镜头接口 S-mount
靶面尺寸 1/2"
镜头焦距 16.0 mm
光圈区间 F1.6
光圈类型 fixed
关于 daA2500-60mm 全部 镜头
线材

线材

您可以在此找到适合dart相机系列的众多数据线。为确保数据线能够与dart相机完美配合,我们广泛测试了它们与dart相机的兼容性。并且,我们仔细预选和审核供应商,以确保可以长期提供这些高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Cable BCON for LVDS, 400mm

Cable BCON for LVDS, 400mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Cable BCON for LVDS, 400mm
Cable BCON for LVDS, 400mm
配件类型 数据线
接口 BCON for LVDS
电缆长度 0.4 m
相机端接头 28 pin Hirose ZIF connector
主机端接头 28 pin Hirose ZIF connector
关于 daA2500-60mm 全部 线材
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 daA2500-60mm 全部 白皮书
value

成功案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 daA2500-60mm 全部 成功案例
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 daA2500-60mm 全部 应用说明
value

市场营销文档

Basler市场营销文档重点描述有关相机型号的技术性能和功能的重要信息。营销文档还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 daA2500-60mm 全部 市场营销文档
value

手册

Basler产品手册概括了Basler beat相机所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 daA2500-60mm 全部 手册
value

版本说明

版本说明是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,不但包含发布数据和软件版本信息,而且包含对改进、已知bug和变化的说明。

关于 daA2500-60mm 全部 版本说明
value

自述文件

自述文件是有关软件安装的一系列简短说明。他们是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,采用纯文本表单的形式。它们通常包含有关系统要求、性能优化、示例程序、环境变量和版本信息方面的信息。

关于 daA2500-60mm 全部 自述文件
value

证书

符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。

关于 daA2500-60mm 全部 证书