您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C - Basler boost Bundle

获取采用Sony IMX255 CMOS芯片的Basler boost黑白相机(93 fps,900万像素分辨率),同时还配有Basler CXP-12接口卡1C。

CXP-12 boost完整套装出色地将boost相机与完美匹配的接口卡相结合。Basler CXP-12接口卡1C仅与boost相机的一起提供。
我们可以为您提供Basler boost评估工具包,助您快速、轻松地实现集成。我们的产品范围还包括CXP-12入门套件和其他配件,如线材和镜头。

请求报价
观看列表
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C

一般信息

系统设计样本: Q3/2019
量产: Q4/2019
项目编号 107914
包含组件
  • 相机型号: boA4096-93cm
  • 接口卡: Basler CXP-12 Interface Card 1C

boA4096-93cm

感光芯片供应商 Sony
感光芯片 IMX255
快门 Global Shutter
靶面尺寸 1"
感光芯片类型 CMOS
感光芯片尺寸 14.1 mm x 7.5 mm
水平/垂直分辨率 4096 px x 2168 px
分辨率 9 MP
水平/垂直像素尺寸 3.45 µm x 3.45 µm
帧速率 93 fps
黑白/彩色 Mono
接口 CoaXPress (CXP-12)
同步
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
曝光控制
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
数字输入 1
通用I/O 2
电源要求
  • PoCXP or 24 VDC
设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 45 mm x 80 mm x 80 mm
外壳温度 0 - 50°C
镜头接口
  • F-mount
  • C-mount
  • M42 x 0.75
  • M42 x 1
符合标准
  • RoHS
  • CE
  • GenICam

Basler CXP-12 Interface Card 1C

系统设计样本: Q3/2019
量产: Q4/2019
配件类型 网卡、集线器、交换机
端口数 1
接口
  • CoaXPress (CXP-12)
驱动程序推荐

Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit)

镜头

镜头

对于采用1/2”或更小芯片的boost相机系列的所有相机,相机和Basler Lenses的完美匹配可以让您受益匪浅。对于采用更大芯片的boost相机,可以从经过认证的、可信赖的制造商获得镜头。这些镜头经过广泛兼容测试,可以与boost相机兼容。您也可以在这里找到匹配的镜头配件。

本产品一起出售的常用配件:

 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1"
镜头焦距 6.0 mm
光圈区间 F1.8 - F16.0
光圈类型 manual
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1"
镜头焦距 8.0 mm
光圈区间 F1.4 - F16.0
光圈类型 manual
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1"
镜头焦距 12.5 mm
光圈区间 F1.4 - F16.0
光圈类型 manual
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1"
镜头焦距 25.0 mm
光圈区间 F1.4 - F16.0
光圈类型 manual
关于 CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C 全部 镜头
线材

线材

我们为boost相机系列提供数据线和电源I/O线材的丰富产品线。电源I/O线材是Basler独有设计系列的一部分,可以与Basler相机完美匹配。数据线也都经过广泛的boost相机兼容测试。我们仔细预选和审核供应商,以确保可以长期提供这些高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress
电缆长度 3.0 m
相机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
主机端接头 Micro-BNC (HD-BNC)
 - Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
 - Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
配件类型 数据线
接口 I/O
电缆长度 5.0 m
相机端接头 M8 6-pin
主机端接头 none (open end)
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress
电缆长度 5.0 m
相机端接头 HD-BNC
主机端接头 HD-BNC
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
配件类型 数据线
接口 CoaXPress
电缆长度 10.0 m
相机端接头 HD-BNC
主机端接头 HD-BNC
关于 CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C 全部 线材
附加配件

附加配件

您可以在此找到适合boost相机的其他配件: 我们提供的产品中包括预先测试的主机适配器卡(PCIe)、电源、集线器和交换机,这些产品都可以完美匹配boost相机系列。

本产品一起出售的常用配件:

value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C 全部 白皮书
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C 全部 应用说明
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关相机型号的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C 全部 产品洞悉
value

手册

Basler产品手册概括了Basler boost相机所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C 全部 手册
value

证书

符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。

关于 CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C 全部 证书

相关机械图 CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C的机械图纸。

立即下载 Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C