您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

BIP2-1280c-dn - Basler IP Fixed Box

有了 Basler BIP2-1280c-dn IP 相机,您可以受益于标准 720p 高清分辨率下的实时帧速率(30 fps)。

高灵敏度
请求报价
观看列表
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn

一般信息

项目编号 106191

相机数据

镜头 DC iris drive (lens not included)
图像设置
  • Multiple Areas of Interest (AOIs)
  • Privacy Masks
  • Text Overlay
  • Electronic PTZ via AOI (API)
  • Anti-Flicker
  • 180° Image Rotation
  • Electronic Shutter
  • White Balance
  • Backlight Compensation
  • Exposure Area
  • Automatic Gain
视频压缩
  • MJPEG
  • MPEG-4
  • H.264 (MPEG-4 AVC)
视频压缩 MJPEG
  • Multiple Compression Levels
视频压缩 MPEG-4
  • SP (Level 3)
视频压缩 H.264
  • Baseline Profile
  • High Profile Levels Up to 5.0
视频流 multi-encoding and multi-streaming for MJPEG, H.264, and MPEG-4; VBR and CBR for MJPEG and MPEG-4, VBR, CBR, and CVBR for H.264, multicast and unicast
报警管理 ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC card slot for local storage; events triggered by motion detection, or external input; image upload over FTP, e-mail, or HTTP
协议
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
处理器
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
内存(RAM) 256 MB
内存(闪存) 64 MB
数字输入/输出(可配置) 3
连接器
  • RJ-45 connector for 10/100 BASE-T Ethernet, full or half duplex
  • 8-pin terminal for DC power
  • digital I/O
  • RS-485
电源要求 PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) or 12 to 24 VDC
功率(典型) 3.2 W

感光芯片

快门 Rolling Shutter
靶面尺寸 1/3"
感光芯片类型 CMOS
水平/垂直分辨率 1280 px x 720 px
分辨率 720p HD
水平/垂直像素尺寸 3.3 µm x 3.3 µm
帧速率 MJPEG 30 fps
帧速率MPEG-4 30 fps
帧速率 H.264 30 fps
同步
  • NTP
曝光控制
  • automatic
  • manual
昼夜型功能 movable IR-cut filter
最低照度 color: 0.55 lux (F1.2/33ms), day/Night: 0.13 lux (F1.2/33ms)

设计

设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 109.7 mm x 44 mm x 29 mm
外壳材料 metal
外壳温度 -10°C - 50°C
相对湿度 <90% relative humidity (non-condensing)
起始温度 10 - 15°C
重量(典型) 210g
符合标准
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UVV Kassen
  • ONVIF (1.02)
  • DIN EN 60068-2-6
  • DIN EN 60068-2-29
  • DIN EN 60068-2-64
  • Strobe Output
  • Strobe Delay
  • Strobe Duration
  • Multi Streaming
镜头接口
  • CS-mount

浏览器

浏览器
  • Internet Explorer 8.0 or higher
value
value
value

成功案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 BIP2-1280c-dn 全部 成功案例
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 BIP2-1280c-dn 全部 应用说明
value

CAD/技术图纸

Basler IP Fixed Box的 CAD(计算机辅助设计)图纸包含相机的2D技术图纸和3D体积模型。

关于 BIP2-1280c-dn 全部 CAD/技术图纸
value

手册

Basler产品手册概括了Basler IP Fixed Box相机所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 BIP2-1280c-dn 全部 手册
value

相关机械图 BIP2-1280c-dn

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 BIP2-1280c-dn的机械图纸。

立即下载 Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn