-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
Pixel Beyond(像素超越) - 像素尺寸,随心所欲
您想在降低分辨率的同时保持视场?常见的binning(像素合并)系数无法满足此需求?您想获得更高的帧速率,或是希望轻而易举地替换已停产的芯片?
使用Pixel Beyond(像素超越)功能,即可让芯片适应您的需求。
尽情调整像素尺寸 - Pixel Beyond(像素超越)为您实现
如果要汇总芯片上相邻像素的值,那就会涉及到binning(像素合并)。进行binning(像素合并)的原因各有不同:有的用户希望调高图像的亮度,有的想要降低数据量。有的用户需要更高的帧速率,而有的想寻找简单的替换方法来替代已停产的芯片。
这些目标都可以借助binning(像素合并)来实现。通过binning(像素合并),您可以在降低分辨率的同时保持视场,并改进特定的芯片值,如信噪比(SNR)和动态范围。理论上,需要处理的数据量更少,帧速率通常变得更高,并且曝光时间更短,或图像会变得更亮。但实际上,传统binning(像素合并)的主要缺点在于:它只能按整数的系数为基础来进行合并。
Pixel Beyond(像素超越)的优势
为客户带来的优势:通过个性化调整分辨率,可以更有效地利用现有带宽,显著降低主机端需要处理的数据量。
借助Pixel Beyond(像素超越)功能,可以逼真地模拟不同的芯片。以停产的芯片为例,这项功能可实现简单的芯片替换,而无需花费大量时间来重新设计视觉系统。一些其他方法是通过传统插值法,如近邻法或(双)线性来重现芯片特性,但往往会导致EMVA数据出错。
以下相机型号将从2019年第四季度开始提供Pixel Beyond 功能:
相机型号 | 全系列产品 | 分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 产品最新动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a2A1920-51gcPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 标准帧速率: 51 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 100 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A1920-51gmPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 标准帧速率: 51 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 100 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A1920-160ucPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 标准帧速率: 160 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 168 fps |
Color | USB 3.0 | 量产: now |
a2A1920-160umPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 标准帧速率: 160 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 168 fps |
Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A2590-22gmPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 标准帧速率: 22 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 60 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A2590-22gcPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 标准帧速率: 22 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 60 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A2590-60umPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 标准帧速率: 60 fps | Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A2590-60ucPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 标准帧速率: 60 fps | Color | USB 3.0 | 量产: now |
a2A3840-13gmPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 标准帧速率: 13 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 36 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A3840-13gcPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 标准帧速率: 13 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 36 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A3840-45umPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 标准帧速率: 45 fps | Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A3840-45ucPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 标准帧速率: 45 fps | Color | USB 3.0 | 量产: now |
a2A4504-5gmPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 标准帧速率: 5 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 13 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A4504-5gcPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 标准帧速率: 5 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 13 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A4504-18umPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 标准帧速率: 18 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 15 fps |
Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A4504-18ucPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 标准帧速率: 18 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 18 fps |
Color | USB 3.0 | 量产: now |
a2A5320-7gmPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 标准帧速率: 7 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 15 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A5320-7gcPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 标准帧速率: 7 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 15 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A5320-23umPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 标准帧速率: 23 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 24 fps |
Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A5320-23ucPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 标准帧速率: 23 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 24 fps |
Color | USB 3.0 | 量产: now |
a2A5328-4gmPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 标准帧速率: 4 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 10 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A5328-4gcPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 标准帧速率: 4 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 10 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A5328-15umPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 标准帧速率: 15 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 15 fps |
Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A5328-15ucPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 标准帧速率: 15 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 15 fps |
Color | USB 3.0 | 量产: now |