-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
利用Compression Beyond(压缩超越)功能,实现更快的GigE帧速率
千兆网(GigE)带宽是否限制了您的系统性能?
使用Basler新相机内置的Compression Beyond(压缩超越)功能,更高效地利用带宽,从中获益。
Compression Beyond(压缩超越):事半功倍,轻松享受最大化的GigE带宽
机器视觉千兆网 (GigE Vision)在专业图像处理领域能提供许多优势。例如,优化多相机系统的安装,线长可达100米,并且线材具有成本效益。对不少图像处理应用来说,120 MB/s的数据率已经完全足够。
然而,目前的趋势追求更高的分辨率和更快的帧速率,因此对数据率的要求也越来越高。CoaXPress 2.0和10GigE等新接口技术虽然可以让数据率提升至原来的十倍,但许多应用还不需要这么高的带宽,而且成本往往也大大增加。
解决方案:更高效地使用带宽。通过在相机内直接压缩数据,可实现将帧速率提升两倍到三倍范围(因不同的图像信息而异)。
Compression Beyond(压缩超越)的运作原理
借助强大的FPGA直接在相机内压缩图像数据。
图像数据无损压缩的基本原理在于利用数据冗余。类似于以前广为人知的摩斯密码,图像数据的压缩也涉及到编码的过程,即把代码分配给单独的信息块或数据块。频繁出现的比特模式会接收较短的代码,不常出现的比特模式则会接收较长的代码。平均而言,数据量可以通过这种缩减冗余的方式来进行优化。
因此,包含较多冗余信息的图像更容易压缩。而实际的压缩效果则取决于相应的图像信息。
使用Basler编码本进行编码
数据信息的编码是通过编码本来实现的。Compression Beyond(压缩超越)功能是以Basler开发的编码本为基础,专为机器视觉应用而优化,因此在市场上独树一帜。熵编码的原理可以实现图像数据的无损压缩。因此,在大幅减少数据量的同时,成像质量仍然能保持完好无损。
此外,图像数据可以储存为压缩格式,以节省存储容量,从而降低成本。
以下相机型号将从2019年第四季度开始提供Compression Beyond功能:
相机型号 | 全系列产品 | 分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 产品最新动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a2A1920-51gcPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 标准帧速率: 51 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 100 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A1920-51gmPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 标准帧速率: 51 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 100 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A1920-160ucPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 标准帧速率: 160 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 168 fps |
Color | USB 3.0 | 量产: now |
a2A1920-160umPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | 标准帧速率: 160 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 168 fps |
Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A2590-22gmPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 标准帧速率: 22 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 60 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A2590-22gcPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 标准帧速率: 22 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 60 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A2590-60umPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 标准帧速率: 60 fps | Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A2590-60ucPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | 标准帧速率: 60 fps | Color | USB 3.0 | 量产: now |
a2A3840-13gmPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 标准帧速率: 13 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 36 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A3840-13gcPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 标准帧速率: 13 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 36 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A3840-45umPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 标准帧速率: 45 fps | Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A3840-45ucPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | 标准帧速率: 45 fps | Color | USB 3.0 | 量产: now |
a2A4504-5gmPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 标准帧速率: 5 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 13 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A4504-5gcPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 标准帧速率: 5 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 13 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A4504-18umPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 标准帧速率: 18 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 15 fps |
Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A4504-18ucPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | 标准帧速率: 18 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 18 fps |
Color | USB 3.0 | 量产: now |
a2A5320-7gmPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 标准帧速率: 7 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 15 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A5320-7gcPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 标准帧速率: 7 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 15 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A5320-23umPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 标准帧速率: 23 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 24 fps |
Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A5320-23ucPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | 标准帧速率: 23 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 24 fps |
Color | USB 3.0 | 量产: now |
a2A5328-4gmPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 标准帧速率: 4 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 10 fps |
Mono | GigE | 量产: now |
a2A5328-4gcPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 标准帧速率: 4 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 10 fps |
Color | GigE | 量产: now |
a2A5328-15umPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 标准帧速率: 15 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 15 fps |
Mono | USB 3.0 | 量产: now |
a2A5328-15ucPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | 标准帧速率: 15 fps Compression Beyond(压缩超越): 最高可达 15 fps |
Color | USB 3.0 | 量产: now |