您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP

Basler 显微pulse 系列330万像素相机 配备ON Semiconductor CMOS 芯片 帧速20fps 可提供330万像素分辨率

Basler 显微相机是Basler PowerPack 套装的核心,该相机配件齐全,设置轻松和安装简便。该相机是PowerPack 套装的一部分,不可单独购买

人眼 图像采集软件 USB3 Vision
请求报价
观看列表
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP

一般信息

项目编号 107245
包含组件
  • 相机型号: Microscopy pulse 3.3 MP
  • 线材: Cable USB 3.0, Micro B 90° R2 / A, 3m
  • 镜头配件: CS-mount to C-mount adapter
  • 软件: Basler Microscopy Software,
    Basler Video Recording Software

Microscopy pulse 3.3 MP

感光芯片供应商 ON Semiconductor
快门 Rolling Shutter
靶面尺寸 1/3 "
感光芯片类型 CMOS
水平/垂直分辨率 2048 px x 1584px
分辨率 3.3 MP
水平/垂直像素尺寸 2.2 µm x 2.2 µm
帧速率 20 fps
黑白/彩色 Color
增益 Manual
活动区 5.7 mm
推荐选配显微相机适配器
  • 0,3 ×
  • 0,33 ×
  • 0,35 ×
接口 USB 3.0
曝光控制
  • automatic
  • manual
功率(典型) 1.3 W
设计 Box
外壳尺寸(Ø x L) 38.8 mm
工作温度 0 - 50°C
镜头接口
  • CS-mount
重量(典型) 60g
符合标准
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • FCC
  • USB3 Vision

软件

软件名称 Basler Microscopy Software,
Basler Video Recording Software
操作系统
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit

Cable USB 3.0, Micro B 90° R2 / A, 3m

项目编号 2200000028
配件类型 数据线
电缆长度 3 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B 90° R2
主机端接头 USB 3.0 Type A
接口 USB 3.0

CS-mount to C-mount adapter

项目编号 2000005670
配件类型 镜头配件
镜头配件类型 Lens adapter
合适的‌镜头接口 C-mount
线材

线材

在这里可以找到适合您的Basler PowerPack套装(显微镜专用)的数据线。为确保数据线能够与您的PowerPack套装完美配合,我们对它们的兼容性进行了全面测试。与此同时,我们谨慎地预选和审核供应商,以确保他们能长期提供这些高质量的线材。

 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m

Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
配件类型 数据线
接口 USB 3.0
电缆长度 5.0 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, 90° angled
主机端接头 USB 3.0 Type A
关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 全部 线材
附加配件

附加配件

针对您的Basler PowerPack套装(显微镜专用),我们还提供以下附加配件:

value

用户手册

“手册”类包含了用户手册和安装指南。文档内容涉及有关妥善安装和使用Basler PowerPack套装的详细信息。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 全部 用户手册
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 全部 白皮书
value

CAD/技术图纸

Basler PowerPack套装的 CAD(计算机辅助设计)图纸包含相机的2D技术图纸和3D体积模型。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 全部 CAD/技术图纸
value

手册

Basler产品手册概括了Basler PowerPack套装所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 全部 手册
value

相关机械图 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP的机械图纸。

立即下载 Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP