Basler MED ace Basler MED ace 8.9 MP 32 color
- IMX267 感光芯片
- 32 fps 帧速率
- 9 MP 分辨率
Basler MED ace 8.9 MP 32 color相机配有Sony IMX267 CMOS芯片,帧速率达32 fps,分辨率达900万像素。
常规信息
项目编号 | 107815 |
---|---|
相机类别 | 面阵相机 |
Sensor
感光芯片供应商 | Sony |
---|---|
感光芯片 | IMX267 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 1" |
芯片尺寸 | 15.97 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 14.13 mm × 7.45 mm |
分辨率(长x宽) | 4096 px × 2160 px |
分辨率 | 9 MP |
像素尺寸(长x宽) | 3.45 μm × 3.45 μm |
帧速率 | 32 fps |
黑白/彩色 | Color |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率(典型值/最小值) | 54.5 % / 47 % |
---|---|
暗噪声(典型值/最大值) | 2.1 e¯ / 3 e¯ |
饱和容量(典型值/最小值) | 10.3 ke¯ / 9.5 ke¯ |
动态范围(典型值/最小值) | 71.6 dB / 70 dB |
信噪比(典型值/最小值) | 40.1 dB / 39.8 dB |
Camera Data
接口 | USB 3.0 |
---|---|
图像数据接口 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
像素位深 |
|
同步 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
数字输出 | 1 |
通用I/O | 2 |
电源 | Via USB 3.0 interface |
电源要求(典型值) | 3.2 W |
Housing
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm |
重量 | 80 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | 0 °C - 50 °C |
制造商
Basler |
---|
符合标准
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL (in preparation)
- USB3 Vision
功能特点
如需详细了解相关功能,请访问 Basler产品文档