您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

avA1900-60km - Basler aviator

Basler avA1900-60km Camera Link 相机配有 KAI-2150 CCD 感光芯片,每秒 62 帧图像,200 万像素分辨率。

Camera Link
请求报价
观看列表
  • Basler aviator - avA1900-60km
  • Basler aviator - avA1900-60km
  • Basler aviator - avA1900-60km
  • Basler aviator - avA1900-60km

一般信息

项目编号 104852

感光芯片

感光芯片供应商 ON Semiconductor
感光芯片 KAI-2150
快门 Global Shutter
靶面尺寸 2/3"
感光芯片类型 CCD
感光芯片尺寸 10.6 mm x 5.9 mm
水平/垂直分辨率 1920 px x 1080 px
分辨率 2 MP
水平/垂直像素尺寸 5.5 µm x 5.5 µm
帧速率 62 fps
黑白/彩色 Mono

EMVA数据

量子效率 (典型) 39.6 %
暗噪声 (典型) 12.3 e¯
饱和容量 (典型) 18.5 ke¯
动态范围 (典型) 63.5 dB
信噪比 (典型) 42.7 dB

相机数据

接口 Camera Link
像素位深 12 bits
Camera Link时钟 32.5 / 40 / 48 / 65 MHz
同步
  • hardware trigger
  • free-run
曝光控制
  • trigger width or timed
数字输入 2
数字输出 1
电源要求
  • 12 VDC
功率(典型) 5.5 W

设计

设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 40.7 mm x 62 mm x 62 mm
镜头接口
  • C-mount
工作温度 0 - 50°C
重量(典型) 300g

符合标准

符合标准
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • FCC
  • IP30
镜头

镜头

对于aviator相机系列,我们通过经过独家认证的、可信赖的制造商提供镜头。我们所有镜头经过与aviator相机的兼容性测试,从而确保您的解决方案可以发挥理想性能。您也可以在这里找到匹配的镜头配件。

本产品一起出售的常用配件:

 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 2/3"
镜头焦距 25.0 mm
光圈区间 F1.4 - F16.0
光圈类型 manual
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 2/3"
镜头焦距 8.0 mm
光圈区间 F1.4 - F16.0
光圈类型 manual
 - Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3
 - Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3
Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 2/3"
镜头焦距 8.5 mm
光圈区间 F1.3 - F16.0
光圈类型 manual
 - Ricoh Lens FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3
 - Ricoh Lens FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3
Ricoh Lens FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3"
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 2/3"
镜头焦距 6.0 mm
光圈区间 F1.4 - F16.0
光圈类型 manual
关于 avA1900-60km 全部 镜头
线材

线材

我们为aviator相机系列提供数据线和电源I/O线材的丰富产品线。电源I/O线材是Basler独有设计系列的一部分,可以与Basler相机完美匹配。数据线也都经过广泛的aviator相机兼容测试。我们仔细预选和审核供应商,以确保可以长期提供这些高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Connector HRS 6 pin, female
 - Connector HRS 6 pin, female
Connector HRS 6 pin, female
配件类型 IO / 电源
接口 I/O
相机端接头 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m
配件类型 IO / 电源
接口 I/O
电缆长度 3.0 m
相机端接头 Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S)
主机端接头 none (open end)
 - Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
 - Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m
配件类型 IO / 电源
接口 I/O
电缆长度 8.0 m
相机端接头 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
主机端接头 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m
配件类型 IO / 电源
接口 I/O
电缆长度 10.0 m
相机端接头 Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S)
主机端接头 none (open end)
关于 avA1900-60km 全部 线材
附加配件

附加配件

您可以在此找到适合aviator相机的其他配件: 我们提供的产品中包括预先测试的主机适配器卡(PCIe)、电源、集线器和交换机,这些产品都可以完美匹配aviator相机系列。

本产品一起出售的常用配件:

value
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 avA1900-60km 全部 白皮书
value

成功案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 avA1900-60km 全部 成功案例
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明

关于 avA1900-60km 全部 应用说明
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关相机型号的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 avA1900-60km 全部 产品洞悉
value

EMVA数据

欧洲的机器视觉协会的EMVA 1288标准定义了统一的方法,用于衡量工业图像处理领域的相机及图像芯片的规格参数。它还说明了这一过程如何简化了这些值的对比。

这份评估报告描述了Basler aviator相机的规格。

关于 avA1900-60km 全部 EMVA数据
value

CAD/技术图纸

Basler aviator的 CAD(计算机辅助设计)图纸包含相机的2D技术图纸和3D体积模型。

关于 avA1900-60km 全部 CAD/技术图纸
value

手册

Basler产品手册概括了Basler aviator相机所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 avA1900-60km 全部 手册
value

版本说明

版本说明是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,不但包含发布数据和软件版本信息,而且包含对改进、已知bug和变化的说明。

关于 avA1900-60km 全部 版本说明
value

自述文件

自述文件是有关软件安装的一系列简短说明。他们是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,采用纯文本表单的形式。它们通常包含有关系统要求、性能优化、示例程序、环境变量和版本信息方面的信息。

关于 avA1900-60km 全部 自述文件
value

相关机械图 avA1900-60km

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 avA1900-60km的机械图纸。

立即下载 Basler aviator - avA1900-60km