您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

avA1000-120kc - Basler aviator

Basler avA1000-120kc Camera Link 相机配有 KAI-1050 CCD 感光芯片,每秒 120 帧图像,100 万像素分辨率。

Camera Link
请求报价
观看列表
  • Basler aviator - avA1000-120kc
  • Basler aviator - avA1000-120kc
  • Basler aviator - avA1000-120kc
  • Basler aviator - avA1000-120kc

一般信息

项目编号 104683

感光芯片

感光芯片供应商 ON Semiconductor
感光芯片 KAI-1050
快门 Global Shutter
靶面尺寸 1/2"
感光芯片类型 CCD
感光芯片尺寸 5.6 mm x 5.6 mm
水平/垂直分辨率 1024 px x 1024 px
分辨率 1 MP
水平/垂直像素尺寸 5.5 µm x 5.5 µm
帧速率 120 fps
黑白/彩色 Color

相机数据

接口 Camera Link
像素位深 12 bits
Camera Link时钟 32.5 / 40 / 48 / 65 MHz
同步
  • hardware trigger
  • free-run
曝光控制
  • trigger width or timed
数字输入 2
数字输出 1
电源要求
  • 12 VDC
功率(典型) 5 W

设计

设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 40.7 mm x 62 mm x 62 mm
镜头接口
  • C-mount
工作温度 0 - 50°C
重量(典型) 300g

符合标准

符合标准
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • IP30
  • FCC
  • KC
镜头

镜头

对于aviator相机系列,我们通过经过独家认证的、可信赖的制造商提供镜头。我们所有镜头经过与aviator相机的兼容性测试,从而确保您的解决方案可以发挥理想性能。您也可以在这里找到匹配的镜头配件。

本产品一起出售的常用配件:

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5"
镜头焦距 6.0 mm
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5"
镜头焦距 16.0 mm
光圈区间 F2.0 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5"
镜头焦距 4.0 mm
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5"
镜头焦距 8.0 mm
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
关于 avA1000-120kc 全部 镜头
线材

线材

我们为aviator相机系列提供数据线和电源I/O线材的丰富产品线。电源I/O线材是Basler独有设计系列的一部分,可以与Basler相机完美匹配。数据线也都经过广泛的aviator相机兼容测试。我们仔细预选和审核供应商,以确保可以长期提供这些高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
配件类型 数据线
接口 USB 3.0
电缆长度 3.0 m
相机端接头 USB 3.0 Micro B, locking screws
主机端接头 USB 3.0 Type A
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
配件类型 IO / 电源
接口 I/O
电缆长度 10.0 m
相机端接头 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
主机端接头 none (open end)
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
配件类型 数据线
接口 GigE
电缆长度 5.0 m
相机端接头 RJ-45, horizontal locking screws
主机端接头 RJ-45, click-lock
 - Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
 - Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
配件类型 IO / 电源
接口 I/O
电缆长度 10.0 m
相机端接头 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
主机端接头 none (open end)
关于 avA1000-120kc 全部 线材
附加配件

附加配件

您可以在此找到适合aviator相机的其他配件: 我们提供的产品中包括预先测试的主机适配器卡(PCIe)、电源、集线器和交换机,这些产品都可以完美匹配aviator相机系列。

本产品一起出售的常用配件:

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm

Filter adapter for Basler Lens 4 mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm
配件类型 镜头配件
 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
配件类型 镜头配件
关于 avA1000-120kc 全部 附加配件
value
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 avA1000-120kc 全部 白皮书
value

成功案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 avA1000-120kc 全部 成功案例
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明

关于 avA1000-120kc 全部 应用说明
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关相机型号的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 avA1000-120kc 全部 产品洞悉
value

CAD/技术图纸

Basler aviator的 CAD(计算机辅助设计)图纸包含相机的2D技术图纸和3D体积模型。

关于 avA1000-120kc 全部 CAD/技术图纸
value

手册

Basler产品手册概括了Basler aviator相机所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 avA1000-120kc 全部 手册
value

版本说明

版本说明是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,不但包含发布数据和软件版本信息,而且包含对改进、已知bug和变化的说明。

关于 avA1000-120kc 全部 版本说明
value

自述文件

自述文件是有关软件安装的一系列简短说明。他们是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,采用纯文本表单的形式。它们通常包含有关系统要求、性能优化、示例程序、环境变量和版本信息方面的信息。

关于 avA1000-120kc 全部 自述文件
value

相关机械图 avA1000-120kc

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 avA1000-120kc的机械图纸。

立即下载 Basler aviator - avA1000-120kc