-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
Gpixel芯片 - 性能卓越,物超所值:ace 2系列继续扩展新型号!
充足的性能,更高的成本效益:采用Gpixel GMAX2505和GMAX2509 CMOS芯片的16款全新ace型号,无缝融入选择丰富的ace 2 Basic和ace 2 Pro系列,充分体现了兼顾性能和成本的优势,让您可以为应用提供所需的性能,并享受出色的性价比。
借助小像元设计,Gpixel的小芯片也可提供高分辨率:Basler乐于为您提供这一项顺应市场发展的技术趋势。结合完美匹配的Basler镜头、配件和软件,Basler ace 2 Basic系列的Gpixel型号可以为价格敏感型的工厂自动化、机器人或AOI应用提供设计精巧和高性价比的产品套装。凭借其独特的Beyond(超越)功能,您可以让配备Gpixel芯片的ace 2 Pro型号充分发挥潜能。
Gpixel芯片
芯片 | GMAX2505 | GMAX2509 |
---|---|---|
快门技术 | 全局快门 | 全局快门 |
芯片类型 | CMOS | CMOS |
像圈尺寸 | 1/2" | 2/3″ |
芯片尺寸 | 6.5 mm x 5.4 mm | 10.5 mm x 5.4 mm |
像素尺寸(H×V像素) | 2.5 µm x 2.5 µm | 2.5 µm x 2.5 µm |
如果您有任何问题,我们都乐意为您答疑解惑。
有兴趣详细了解ace 2 Gpixel型号?ace 2 Basic和ace 2 Pro相机还有更多精彩功能。让我们为您详细介绍ace 2能为您的应用带来哪些优势。我们的销售团队期待您的咨询!