您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

a2A2590-22gmLIT

工具中心

联系我们

  • Basler ace 2 - a2A2590-22gmLIT
  • Basler ace 2 - a2A2590-22gmLIT
  • Basler ace 2 - a2A2590-22gmLIT
  • Basler ace 2 - a2A2590-22gmLIT
  • Basler ace 2 - a2A2590-22gmLIT
  • Basler ace 2 - a2A2590-22gmLIT

Basler a2A2590-22gmLIT GigE相机配有Sony IMX334 ROI CMOS芯片,帧速率达22 fps,分辨率达500万像素。

GigE Vision
产品最新动态 量产: Q1/2020
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 -1.00 EUR -1.00 USD -1.00 EUR -1.00 JPY 199.00 EUR
请求报价
观看列表

一般信息

量产: Q1/2020
项目编号 108135
全系列产品 ace 2 Lite
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 -1.00 EUR -1.00 USD -1.00 EUR -1.00 JPY 199.00 EUR
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。

感光芯片

感光芯片供应商 Sony
感光芯片 IMX334ROI
快门 Rolling Shutter
靶面尺寸 1/2.8"
感光芯片类型 CMOS
感光芯片尺寸 5.2 mm x 3.9 mm
水平/垂直分辨率 2592 px x 1944 px
分辨率 5 MP
水平/垂直像素尺寸 2 µm x 2 µm
帧速率 22 fps
黑白/彩色 Mono

EMVA数据

量子效率 (典型) 72.6 %
暗噪声 (典型) 2.0 e¯
饱和容量 (典型) 10.4 ke¯
动态范围 (典型) 69.5 dB

相机数据

接口 GigE
像素位深 8/10/12 bits
同步
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
曝光控制
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
数字输入 1
通用I/O 1
电源要求
  • PoE or 12-24 VDC
功率(典型) 3 W

设计

设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 55.5 mm x 29 mm x 29 mm
镜头接口
  • C-mount
工作温度 0 - 50°C
重量(典型) 100g

符合标准

符合标准
  • RoHS
  • CE
  • IP30
  • GigE Vision 2.0
  • FCC
  • UL (in preparation)
  • GenICam

性能

I/O Control and Line Source Signals
Image Acquisition Control
Miscellaneous
Pixel Formats
Standard Features
镜头

镜头

在此类别中,您将为您的ace 2 相机找到合适的镜头。Basler镜头专为我们的相机开发,因此相机和镜头的完美协作将让您从中受益。我们还提供经过认证的可靠制造商所生产的镜头。这些镜头已经过大量测试,能与 ace 2 相机兼容。

本产品一起出售的常用配件:

 - Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm

Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm
Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5"
镜头焦距 25.0 mm
光圈区间 F2.2 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C23-2518-5M-P f25mm
 - Basler Lens C23-2518-5M-P f25mm
Basler Lens C23-2518-5M-P f25mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 2/3"
镜头焦距 25.0 mm
光圈区间 F1.8 - F16.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm

Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5"
镜头焦距 8.0 mm
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C23-5028-5M-P f50mm
 - Basler Lens C23-5028-5M-P f50mm
Basler Lens C23-5028-5M-P f50mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 2/3"
镜头焦距 50.0 mm
光圈区间 F2.8 - F16.0
光圈类型 manual
关于 a2A2590-22gmLIT 全部 镜头
线材

线材

我们为ace 2 相机系列提供各类数据线和电源I/O线材产品。电源I/O线材属于Basler独有设计系列的一部分,它经过专门设计,能与Basler相机完美协调。所有数据线也经过大量测试,能与 ace 2 相机兼容。我们会对供货商进行严格筛选和审核,确保他们能够长期供应高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0070-00K, GigE, 7m
 - Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0070-00K, GigE, 7m
Hewtech Cable, GEV-HF-STY-STL-0070-00K, GigE, 7m
配件类型 数据线
接口 GigE
线材长度 7.0 m
相机端接头 Left & Right Screw Lock RJ45
主机端接头 RJ45
 - Hewtech Cable, GEV-HF-STT-STL-0060-00K, GigE, 6m
 - Hewtech Cable, GEV-HF-STT-STL-0060-00K, GigE, 6m
Hewtech Cable, GEV-HF-STT-STL-0060-00K, GigE, 6m
配件类型 数据线
接口 GigE
线材长度 6.0 m
相机端接头 Up & Down Screw Lock RJ45
主机端接头 RJ45
 - Hewtech Cable, GEV-HF-LAU-STL-0050-00K, GigE, 5m
 - Hewtech Cable, GEV-HF-LAU-STL-0050-00K, GigE, 5m
Hewtech Cable, GEV-HF-LAU-STL-0050-00K, GigE, 5m
配件类型 数据线
接口 GigE
线材长度 5.0 m
相机端接头 Left & Right Screw Lock, Upwards Right Angle RJ45
主机端接头 RJ45
 - Hewtech Cable, GEV-HF-LAD-STL-0050-00K, GigE, 5m
 - Hewtech Cable, GEV-HF-LAD-STL-0050-00K, GigE, 5m
Hewtech Cable, GEV-HF-LAD-STL-0050-00K, GigE, 5m
配件类型 数据线
接口 GigE
线材长度 5.0 m
相机端接头 Left & Right Screw Lock, Downwards Right Angle RJ45
主机端接头 RJ45
关于 a2A2590-22gmLIT 全部 线材
PC卡

PC卡

借助Basler的PC卡,您可以保持灵活性,并确保为您的优化界面提供安全可靠的图像采集功能。您可以找到专为我们的GigE、USB 3.0和CoaXPress接口的相机而设计的PC卡。

本产品一起出售的常用配件:

网络和外设设备

网络和外设设备

在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。

配件和完整套装

配件和完整套装

您可以在此处找到适用于 ace 2 相机的其他配件:我们提供的产品包括外设的零部件,如经过预测试的接口或主机适配器卡、电源、集线器和开关、完整的入门套件或镜头配件。您在这里找到的产品均可与 ace 2 相机系列完美匹配。所显示的产品选择分别取决于您预选的相机型号或相机系列,以及各自采用的技术和接口。

本产品一起出售的常用配件:

 - Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000
 - Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000
Pole Mount for Housing TransPac TPH 4000
配件类型 外壳配件
 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
配件类型 镜头配件
 - Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
 - Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
配件类型 外壳配件
关于 a2A2590-22gmLIT 全部 配件和完整套装
value

用户手册

“手册”类别包含了用户手册和安装指南。文档内容涉及有关妥善安装和使用Basler相机的详细信息。

value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 a2A2590-22gmLIT 全部 白皮书
value

客户案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 a2A2590-22gmLIT 全部 客户案例
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 a2A2590-22gmLIT 全部 应用说明
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关相机型号的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 a2A2590-22gmLIT 全部 产品洞悉
value

EMVA数据

欧洲的机器视觉协会的EMVA 1288标准定义了统一的方法,用于衡量工业图像处理领域的相机及图像芯片的规格参数。它还说明了这一过程如何简化了这些值的对比。

这份评估报告描述了Basler ace相机的规格。

关于 a2A2590-22gmLIT 全部 EMVA数据
value

CAD/技术图纸

Basler ace的 CAD(计算机辅助设计)图纸包含相机的2D技术图纸和3D体积模型。

关于 a2A2590-22gmLIT 全部 CAD/技术图纸
value

手册

Basler产品手册概括了Basler ace相机所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 a2A2590-22gmLIT 全部 手册
value

版本说明

版本说明是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,不但包含发布数据和软件版本信息,而且包含对改进、已知bug和变化的说明。

关于 a2A2590-22gmLIT 全部 版本说明
value

自述文件

自述文件是有关软件安装的一系列简短说明。他们是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,采用纯文本表单的形式。它们通常包含有关系统要求、性能优化、示例程序、环境变量和版本信息方面的信息。

关于 a2A2590-22gmLIT 全部 自述文件
value

相关机械图 a2A2590-22gmLIT

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 a2A2590-22gmLIT的机械图纸。

立即下载 Basler ace 2 - a2A2590-22gmLIT
显示过滤器
相机型号 水平/垂直分辨率 分辨率 接口
a2A3840-13gcBAS 3840 px x 2160 px 8.3 MP GigE 量产: now
a2A2590-22gmBAS 2592 px x 1944 px 5 MP GigE 量产: now
a2A3840-45umPRO 3840 px x 2160 px 8.3 MP USB 3.0 量产: now
a2A1920-160ucPRO 1920 px x 1200 px 2.3 MP USB 3.0
a2A3840-45umBAS 3840 px x 2160 px 8.3 MP USB 3.0 量产: now
a2A2590-60ucPRO 2592 px x 1944 px 5 MP USB 3.0 量产: now
a2A3840-13gmLIT 3840 px x 2160 px 8.3 MP GigE 量产: Q1/2020
a2A1920-51gmPRO 1920 px x 1200 px 2.3 MP GigE
a2A2590-60umPRO 2592 px x 1944 px 5 MP USB 3.0 量产: now
a2A1920-51gmBAS 1920 px x 1200 px 2.3 MP GigE
a2A1920-51gmLIT 1920 px x 1200 px 2.3 MP GigE 量产: February 2020
a2A2590-22gmPRO 2592 px x 1944 px 5 MP GigE 量产: now
a2A1920-160umPRO 1920 px x 1200 px 2.3 MP USB 3.0
a2A3840-13gcLIT 3840 px x 2160 px 8.3 MP GigE 量产: Q1/2020
a2A1920-160umBAS 1920 px x 1200 px 2.3 MP USB 3.0
a2A1920-51gcPRO 1920 px x 1200 px 2.3 MP GigE
a2A2590-22gcBAS 2592 px x 1944 px 5 MP GigE 量产: now
a2A2590-60ucBAS 2592 px x 1944 px 5 MP USB 3.0 量产: now
a2A1920-51gcLIT 1920 px x 1200 px 2.3 MP GigE 量产: February 2020
a2A1920-51gcBAS 1920 px x 1200 px 2.3 MP GigE
a2A2590-22gmLIT 2592 px x 1944 px 5 MP GigE 量产: Q1/2020
a2A1920-160ucBAS 1920 px x 1200 px 2.3 MP USB 3.0
a2A3840-13gmPRO 3840 px x 2160 px 8.3 MP GigE 量产: now
a2A2590-22gcPRO 2592 px x 1944 px 5 MP GigE 量产: now
a2A3840-45ucBAS 3840 px x 2160 px 8.3 MP USB 3.0 量产: now
a2A2590-60umBAS 2592 px x 1944 px 5 MP USB 3.0 量产: now
a2A2590-22gcLIT 2592 px x 2160 px 5 MP GigE 量产: Q1/2020
a2A3840-13gmBAS 3840 px x 2160 px 8.3 MP GigE 量产: now
a2A3840-13gcPRO 3840 px x 2160 px 8.3 MP GigE 量产: now
a2A3840-45ucPRO 3840 px x 2160 px 8.3 MP USB 3.0 量产: now

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件