您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

a2A1920-51gmLIT - Basler ace 2

Basler a2A1920-51gmLIT GigE相机配有Sony IMX392 CMOS芯片,帧速率达51 fps,分辨率达230万像素。

GigE Vision
观看列表
  • Basler ace 2 - a2A1920-51gmLIT
  • Basler ace 2 - a2A1920-51gmLIT
  • Basler ace 2 - a2A1920-51gmLIT
  • Basler ace 2 - a2A1920-51gmLIT
  • Basler ace 2 - a2A1920-51gmLIT
  • Basler ace 2 - a2A1920-51gmLIT

一般信息

量产: Q4/2019
项目编号 107965
全系列产品 ace 2 Lite

感光芯片

感光芯片供应商 Sony
感光芯片 IMX392
快门 Global Shutter
靶面尺寸 1/2.3"
感光芯片类型 CMOS
感光芯片尺寸 6.6 mm x 4.1 mm
水平/垂直分辨率 1920 px x 1200 px
分辨率 2.3 MP
水平/垂直像素尺寸 3.45 µm x 3.45 µm
帧速率 51 fps
黑白/彩色 Mono

相机数据

接口 GigE
像素位深 8/10/12 bits
同步
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
曝光控制
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
数字输入 1
通用I/O 1
电源要求
  • PoE or 12-24 VDC
功率(典型) 3 W

设计

设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 55.5 mm x 29 mm x 29 mm
镜头接口
  • C-mount
工作温度 0 - 50°C
重量(典型) 105g

符合标准

符合标准
  • RoHS
  • CE
  • IP30
  • GigE Vision 2.0
  • FCC
  • UL (in preparation)
  • GenICam
镜头

镜头

对于采用1/2”或更小芯片的ace 2相机系列的所有相机,相机和Basler Lenses的完美匹配可以让您受益匪浅。对于采用更大芯片的ace相机,可以从经过认证的、可信赖的制造商获得镜头。这些镜头经过广泛兼容测试,可以与ace 2相机兼容。您也可以在这里找到匹配的镜头配件。

本产品一起出售的常用配件:

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5"
镜头焦距 6.0 mm
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5"
镜头焦距 16.0 mm
光圈区间 F2.0 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5"
镜头焦距 4.0 mm
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5"
镜头焦距 8.0 mm
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
关于 a2A1920-51gmLIT 全部 镜头
线材

线材

我们为ace 2相机系列提供数据线和电源I/O线材的丰富产品线。电源I/O线材是Basler独有设计系列的一部分,可以与Basler相机完美匹配。数据线也都经过广泛的ace 2相机兼容测试。我们仔细预选和审核供应商,以确保可以长期提供这些高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
配件类型 数据线
接口 GigE
电缆长度 5.0 m
相机端接头 RJ-45, horizontal locking screws
主机端接头 RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m
配件类型 数据线
接口 GigE
电缆长度 10.0 m
相机端接头 RJ-45, horizontal locking screws
主机端接头 RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m
配件类型 数据线
接口 GigE
电缆长度 5.0 m
相机端接头 RJ-45, click-lock
主机端接头 RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m
配件类型 数据线
接口 GigE
电缆长度 25.0 m
相机端接头 RJ-45, horizontal locking screws
主机端接头 RJ-45, click-lock
关于 a2A1920-51gmLIT 全部 线材
附加配件

附加配件

您可以在此找到适合ace相机的其他配件: 我们提供的产品中包括预先测试的主机适配器卡(PCIe)、电源、集线器和交换机,这些产品都可以完美匹配ace相机系列。

本产品一起出售的常用配件:

value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 a2A1920-51gmLIT 全部 白皮书
value

成功案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 a2A1920-51gmLIT 全部 成功案例
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 a2A1920-51gmLIT 全部 应用说明
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关相机型号的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 a2A1920-51gmLIT 全部 产品洞悉
value

EMVA数据

欧洲的机器视觉协会的EMVA 1288标准定义了统一的方法,用于衡量工业图像处理领域的相机及图像芯片的规格参数。它还说明了这一过程如何简化了这些值的对比。

这份评估报告描述了Basler ace相机的规格。

关于 a2A1920-51gmLIT 全部 EMVA数据
value

CAD/技术图纸

Basler ace的 CAD(计算机辅助设计)图纸包含相机的2D技术图纸和3D体积模型。

关于 a2A1920-51gmLIT 全部 CAD/技术图纸
value

手册

Basler产品手册概括了Basler ace相机所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 a2A1920-51gmLIT 全部 手册
value

版本说明

版本说明是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,不但包含发布数据和软件版本信息,而且包含对改进、已知bug和变化的说明。

关于 a2A1920-51gmLIT 全部 版本说明
value

自述文件

自述文件是有关软件安装的一系列简短说明。他们是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,采用纯文本表单的形式。它们通常包含有关系统要求、性能优化、示例程序、环境变量和版本信息方面的信息。

关于 a2A1920-51gmLIT 全部 自述文件
value

证书

符合EC声明、ISO 9001证书和KCC证书等证书说明了Basler产品符合相应的标准和准则。

关于 a2A1920-51gmLIT 全部 证书

相关机械图 a2A1920-51gmLIT

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 a2A1920-51gmLIT的机械图纸。

立即下载 Basler ace 2 - a2A1920-51gmLIT