一般信息 |
|||
---|---|---|---|
Camera Brand | |||
项目编号 | 107694 | ||
全系列产品 | ace Lite | ||
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价 | 如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 | ||
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 |
|
感光芯片 |
||
---|---|---|
感光芯片供应商 | onsemi | |
感光芯片 | PYTHON 500 | |
快门 | Global Shutter | |
芯片尺寸 | 1/3.6'' | |
感光芯片类型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 3.8 mm x 2.9 mm | |
水平/垂直分辨率 | 800 px x 600 px | |
分辨率 | CCIR | |
水平/垂直像素尺寸 | 4.8 µm x 4.8 µm | |
帧速率 | 220 fps | |
黑白/彩色 | Color |
相机数据 |
||
---|---|---|
接口 | GigE | |
像素位深 | 10 bits | |
同步 |
|
|
曝光控制 |
|
|
数字输入 | 1 | |
数字输出 | 1 | |
通用I/O | 1 | |
电源 |
|
|
电源要求(典型值) | 3.5 W | |
功率PoE | 3.5 W |
设计 |
||
---|---|---|
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
镜头接口 |
|
|
工作温度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 90g |
符合标准 |
||
---|---|---|
符合标准 |
|