您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

alA3800-8gm

工具中心

联系我们

  • Basler ace - alA3800-8gm
  • Basler ace - alA3800-8gm
  • Basler ace - alA3800-8gm
  • Basler ace - alA3800-8gm
  • Basler ace - alA3800-8gm
  • Basler ace - alA3800-8gm

Basler alA3800-8gm GigE 相机配有 ON Semiconductor MT9J003 CMOS 感光芯片,每秒 8 帧图像,1000 万像素分辨率。

GigE Vision
产品最新动态
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
请求报价
观看列表
申请测试相机

一般信息

项目编号 107683
全系列产品 ace Lite
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。

感光芯片

感光芯片供应商 ON Semiconductor
感光芯片 MT9J003
快门 Rolling Shutter
靶面尺寸 1/2.3"
感光芯片类型 CMOS
感光芯片尺寸 6.4 mm x 4.6 mm
水平/垂直分辨率 3840 px x 2748 px
分辨率 10 MP
水平/垂直像素尺寸 1.67 µm x 1.67 µm
帧速率 8 fps
黑白/彩色 Mono

EMVA数据

量子效率 (典型) 46.0 %
暗噪声 (典型) 5.6 e¯
饱和容量 (典型) 2.8 ke¯
动态范围 (典型) 54.0 dB
信噪比 (典型) 34.4 dB

相机数据

接口 GigE
像素位深 12 bits
同步
  • hardware trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
曝光控制
  • programmable via the camera API
数字输入 1
数字输出 1
电源
  • PoE or 12-24 VDC
电源要求(典型值) 3.3 W
功率PoE 3.7 W

设计

设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 42 mm x 29 mm x 29 mm
镜头接口
  • C-mount
工作温度 0 - 50°C
重量(典型) 90g

符合标准

符合标准
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • UL
  • FCC
  • IEEE 802.3af (PoE)

性能

Chunks
  • CRC Checksum
  • Exposure Time
  • Frame Counter
  • Line Status All
  • Sequence Set Index
  • Timestamp
  • Trigger Input Counter
I/O Control and Line Source Signals
  • Acquisition Trigger Wait / Frame Burst Trigger Wait
  • Debouncer
  • Frame Trigger Wait
  • Minimum Output Pulse Width
  • Timer Active
  • User Output
Image Acquisition Control
  • Acquisition Start Trigger
  • Acquisition Status
  • Frame Start Trigger
  • Trigger Delay
  • Triggered by Hardware
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
  • Remove Parameter Limits
  • User Sets (Configuration Sets)
Pixel Formats
  • Mono 12p (Mono 12 Packed)
  • Mono 8
  • YCbCr422_8 (YUV422_8)
Standard Features
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Black Level
  • Gain
  • Gamma Correction
  • Region of Interest (ROI)
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Scaling Horizontal
  • Scaling Vertical
  • Test Images
镜头

镜头

在此类别中,您将为您的ace相机找到合适的镜头。Basler镜头专为我们的相机开发,因此相机和镜头的完美协作将让您从中受益。我们还提供经过认证的可靠制造商所生产的镜头。这些镜头已经过大量测试,能与ace相机兼容。

本产品一起出售的常用配件:

 - Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm

Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm
Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5''
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm

Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5''
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm

Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm
Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5''
光圈区间 F2.0 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
镜头接口 C-mount
靶面尺寸 1/2.5''
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
关于 alA3800-8gm 全部 镜头
线材

线材

我们为ace相机系列提供各类数据线和电源I/O线材产品。电源I/O线材属于Basler独有设计系列的一部分,它经过专门设计,能与Basler相机完美协调。所有数据线也经过大量测试,能与ace相机兼容。我们会对供货商进行严格筛选和审核,确保他们能够长期供应高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 10 m
 - Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 10 m
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 10 m
配件类型 I/O / 电源线
接口 I/O
线材长度 10.0 m
相机端接头 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
主机端接头 none (open end)
 - Basler Opto-GP-I/O Y Cable, HRS 6p/open, P, 2 x 10 m
 - Basler Opto-GP-I/O Y Cable, HRS 6p/open, P, 2 x 10 m
Basler Opto-GP-I/O Y Cable, HRS 6p/open, P, 2 x 10 m
配件类型 I/O / 电源线
接口 I/O
线材长度 10.0 m
相机端接头 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
主机端接头 none (open end)
 - Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 25 m
 - Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 25 m
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 25 m
配件类型 数据线
接口 GigE
线材长度 25.0 m
相机端接头 RJ-45, horizontal locking screws
主机端接头 RJ-45, click-lock
 - Basler Ext. Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, P, 8 m
 - Basler Ext. Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, P, 8 m
Basler Ext. Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, P, 8 m
配件类型 I/O / 电源线
接口 I/O
线材长度 8.0 m
相机端接头 Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
主机端接头 HR 10A-7J-6P
关于 alA3800-8gm 全部 线材
PC卡

PC卡

借助Basler的PC卡,您可以保持灵活性,并确保为您的优化界面提供安全可靠的图像采集功能。您可以找到专为我们的GigE、USB 3.0和CoaXPress接口的相机而设计的PC卡。

本产品一起出售的常用配件:

网络和外设设备

网络和外设设备

在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。

配件和完整套装

配件和完整套装

您可以在此处找到适用于ace相机的其他配件:我们提供的产品包括外设的零部件,如经过预测试的接口或主机适配器卡、电源、集线器和开关、完整的入门套件或镜头配件。您在这里找到的产品均可与ace相机系列完美匹配。所显示的产品选择分别取决于您预选的相机型号或相机系列,以及各自采用的技术和接口。

本产品一起出售的常用配件:

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm

Filter adapter for Basler Lens 4 mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm
配件类型 镜头配件
 - Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
 - Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
Housing TransPac TPH 4000, IP67, 90-240V
配件类型 外壳配件
关于 alA3800-8gm 全部 配件和完整套装
value

用户手册

“手册”类别包含了用户手册和安装指南。文档内容涉及有关妥善安装和使用Basler相机的详细信息。

关于 alA3800-8gm 全部 用户手册
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 alA3800-8gm 全部 白皮书
value

客户案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 alA3800-8gm 全部 客户案例
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 alA3800-8gm 全部 应用说明
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关相机型号的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 alA3800-8gm 全部 产品洞悉
value

EMVA数据

欧洲的机器视觉协会的EMVA 1288标准定义了统一的方法,用于衡量工业图像处理领域的相机及图像芯片的规格参数。它还说明了这一过程如何简化了这些值的对比。

这份评估报告描述了Basler ace相机的规格。

关于 alA3800-8gm 全部 EMVA数据
value

CAD/技术图纸

Basler ace的 CAD(计算机辅助设计)图纸包含相机的2D技术图纸和3D体积模型。

关于 alA3800-8gm 全部 CAD/技术图纸
value

手册

Basler产品手册概括了Basler ace相机所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 alA3800-8gm 全部 手册
value

版本说明

版本说明是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,不但包含发布数据和软件版本信息,而且包含对改进、已知bug和变化的说明。

关于 alA3800-8gm 全部 版本说明
value

自述文件

自述文件是有关软件安装的一系列简短说明。他们是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,采用纯文本表单的形式。它们通常包含有关系统要求、性能优化、示例程序、环境变量和版本信息方面的信息。

关于 alA3800-8gm 全部 自述文件
value
Basler pylon相机软件套装

Basler pylon相机软件套装

您可以使用pylon相机软件套装快速有效地设置您的 ace 相机及其所有功能。并且,它还有助于将相机集成到您的软件。

Basler pylon相机软件套装
Basler视频录像软件

Basler视频录像软件

Basler视频录像软件提供简易的安装过程,还具备友好易用的界面。无论拍摄单一的图像、视频,或是拍摄图像或视频序列,这套软件都能让拍摄过程变得既简单又直观。每一款Basler PowerPack套装(显微镜专用)均配备这款软件,所有Basler USB 3.0相机均可使用改软件。

Basler视频录像软件
Basler ace相机的第三方软件

Basler ace相机的第三方软件

众多软件合作伙伴提供与您的 Basler ace 相机兼容的产品。很多合作伙伴经常使用Basler相机,以确保不断更新其兼容性。

Basler ace相机的第三方软件
Camera Link软件

Camera Link软件

除了Basler pylon相机软件套装之外,您也可以找到其他Camera Link软件,有助于您设置Basler ace相机。

Camera Link软件

相关机械图 alA3800-8gm

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 alA3800-8gm的机械图纸。

立即下载 Basler ace - alA3800-8gm
显示过滤器
相机型号 水平/垂直分辨率 分辨率 感光芯片 帧速率
acA4112-8gc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 8 fps
acA3088-16gm 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 16 fps
acA640-120uc (CS-Mount) 658 px x 492 px VGA ICX618 120 fps
acA2440-75uc 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps
acA800-200gc 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 240 fps
acA2040-25gc 2046 px x 2046 px 4 MP CMV4000 25 fps
acA2040-120um 2048 px x 1536 px 3 MP IMX252 120 fps
acA2000-50gc (CS-Mount) 2046 px x 1086 px 2 MP CMV2000 50 fps
acA640-120gc (CS-Mount) 658 px x 492 px VGA ICX618 120 fps
acA1300-75gc 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 88 fps
acA1920-40um 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps
acA1300-75gm 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 88 fps
acA1440-73gm 1440 px x 1080 px 1.6 MP IMX273 73 fps
acA1920-25gc 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 25 fps
acA2500-14uc (CS-Mount) 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA720-520um 720 px x 540 px VGA IMX287 525 fps
acA720-520uc 720 px x 540 px VGA IMX287 525 fps
acA4024-29um 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 31 fps
alA2440-20gc 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 20 fps
acA2500-14uc 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA1600-60gc 1600 px x 1200 px 2 MP EV76C570 60 fps
acA1300-200um 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 203 fps
acA2500-14gm 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA640-90uc 658 px x 492 px VGA ICX424 90 fps
acA2000-165umNIR 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 NIR-enhanced 165 fps
acA2500-60um 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 60 fps
acA2500-60uc 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 60 fps
acA2040-25gm 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 25 fps
acA4112-30um 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps
acA2000-50gm 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 50 fps
acA1300-60gm 1282 px x 1026 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA2040-180km 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 180 fps
acA4096-40um 4096 px x 2168 px 9 MP IMX255 42 fps
acA1300-30um 1296 px x 966 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA1300-30gc (CS-Mount) 1294 px x 964 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA640-90gc 658 px x 492 px VGA ICX424 90 fps
acA2440-75um 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps
acA5472-5gc 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 5 fps
alA1920-40gc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 40 fps
acA1600-60gm 1602 px x 1202 px 2 MP EV76C570 60 fps
acA800-510um 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 511 fps
acA2040-90um 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 90 fps
acA4096-30um 4096 px x 2168 px 9 MP IMX267 32 fps
acA2040-55um 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 55 fps
acA1280-60gc 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA800-200gm 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 240 fps
acA1300-30gm 1296 px x 966 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA4112-20um 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps
acA640-750um 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 751 fps
alA800-200gc 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 220 fps
alA3800-8gc 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 8 fps
acA4600-10uc 4608 px x 3288 px 14 MP MT9F002 10 fps
acA1300-60gmNIR (CS-Mount) 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C661 60 fps
acA2500-14um (CS-Mount) 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA640-120um 659 px x 494 px VGA ICX618 120 fps
acA1600-20uc 1626 px x 1234 px 2 MP ICX274 20 fps
alA2500-10gm 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 10 fps
acA640-120gm (CS-Mount) 659 px x 494 px VGA ICX618 120 fps
acA3800-14uc 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 14 fps
acA2000-50gmNIR 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 NIR-enhanced 50 fps
acA720-290gc 720 px x 540 px VGA IMX287 291 fps
acA640-120gm 659 px x 494 px VGA ICX618 120 fps
acA1300-30gc 1294 px x 964 px 1.3 MP ICX445 30 fps
alA3088-14gm 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 14 fps
acA3800-10gc 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 10 fps
acA1920-40uc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps
acA2040-35gm 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 36 fps
acA780-75gc 780 px x 580 px CCIR ICX415 75 fps
acA1920-150um 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 150 fps
acA1280-60gm 1282 px x 1026 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA2500-20gm 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps
acA800-510uc 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 511 fps
acA2040-25gmNIR 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 NIR-enhanced 25 fps
acA2040-120uc 2048 px x 1536 px 3 MP IMX252 120 fps
acA2000-340kmNIR 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 NIR-enhanced 340 fps
acA1920-25um 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 26 fps
acA640-90uc (CS-Mount) 658 px x 492 px VGA ICX424 90 fps
acA1920-48gc 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 50 fps
alA2440-20gm 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 20 fps
alA800-200gm 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 220 fps
acA4112-20uc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps
acA1920-48gm 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 50 fps
acA2040-90umNIR 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 NIR-enhanced 90 fps
acA2040-55uc 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 55 fps
acA1600-20um 1626 px x 1236 px 2 MP ICX274 20 fps
acA780-75gc (CS-Mount) 780 px x 580 px CCIR ICX415 75 fps
acA640-90gm (CS-Mount) 659 px x 494 px VGA ICX424 90 fps
acA4024-8gc 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 8 fps
acA4024-8gm 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 8 fps
acA1300-30gm (CS-Mount) 1296 px x 966 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA2500-14um 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA2040-180kc 2046 px x 2046 px 4 MP CMV4000 180 fps
acA1920-25gc (CS-Mount) 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 25 fps
acA1300-30uc 1294 px x 964 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA3088-57uc 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 59 fps
acA1300-60gc (CS-Mount) 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA4096-30uc 4096 px x 2168 px 9 MP IMX267 32 fps
acA1920-155uc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps
acA1600-20um (CS-Mount) 1626 px x 1236 px 2 MP ICX274 20 fps
acA640-120gc 658 px x 492 px VGA ICX618 120 fps
acA640-750uc 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 751 fps
acA720-290gm 720 px x 540 px VGA IMX287 291 fps
acA1300-200uc 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 203 fps
alA640-300gm 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 340 fps
acA2500-14gc 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA2040-90uc 2040 px x 2046 px 4 MP CMV4000 90 fps
acA2000-165uc 2040 px x 1086 px 2 MP CMV2000 165 fps
acA2000-340kc 2046 px x 1086 px 2 MP CMV2000 340 fps
acA640-121gm 659 px x 494 px VGA ICX618 Replacement 134 fps
acA1920-25uc 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 26 fps
acA2500-14gm (CS-Mount) 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
alA3800-8gm 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 8 fps
acA1920-40gc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 42 fps
acA1600-20gm 1626 px x 1236 px 2 MP ICX274 20 fps
acA2040-35gc 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 36 fps
acA2000-50gc 2046 px x 1086 px 2 MP CMV2000 50 fps
acA1920-155um 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps
acA5472-5gm 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 5 fps
acA4112-8gm 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 8 fps
acA4024-29uc 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 31 fps
alA2500-10gc 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 10 fps
alA640-300gc 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 340 fps
acA4096-11gc 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 12 fps
alA1920-40gm 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 40 fps
acA1440-220um 1440 px x 1080 px 1.6 MP IMX273 227 fps
acA640-90gm 659 px x 494 px VGA ICX424 90 fps
acA1300-60gm (CS-Mount) 1282 px x 1026 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA1440-220uc 1440 px x 1080 px 1.6 MP IMX273 227 fps
acA1300-22gc (CS-Mount) 1294 px x 964 px 1.3 MP ICX445 22 fps
acA4096-11gm 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 12 fps
acA2500-20gc 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps
acA2440-20gm 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 23 fps
acA1600-60gc (CS-Mount) 1600 px x 1200 px 2 MP EV76C570 60 fps
acA5472-17um 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps
acA780-75gm 782 px x 582 px CCIR ICX415 75 fps
acA640-300gm 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 340 fps
acA1920-50gc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 50 fps
acA3800-14um 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 14 fps
acA2500-14gc (CS-Mount) 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA4112-30uc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps
acA1920-40gm 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 42 fps
acA2000-340km 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 340 fps
acA1600-20gm (CS-Mount) 1626 px x 1236 px 2 MP ICX274 20 fps
acA640-90um 659 px x 494 px VGA ICX424 90 fps
acA640-120uc 658 px x 492 px VGA ICX618 120 fps
acA1920-25gm 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 25 fps
acA1920-150uc 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 150 fps
acA2000-165um 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 165 fps
acA4600-7gc 4608 px x 3288 px 14 MP MT9F002 7 fps
acA3800-10gm 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 10 fps
acA1600-20gc 1624 px x 1234 px 2 MP ICX274 20 fps
acA2440-20gc 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 23 fps
acA1440-73gc 1440 px x 1080 px 1.6 MP IMX273 73 fps
acA1300-60gc 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
alA3088-14gc 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 14 fps
acA640-90gc (CS-Mount) 658 px x 492 px VGA ICX424 90 fps
acA1920-50gm 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 50 fps
acA2440-35uc 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps
acA640-300gc 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 376 fps
acA4096-40uc 4096 px x 2168 px 9 MP IMX255 42 fps
acA2040-180kmNIR 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 NIR-enhanced 180 fps
acA3088-16gc 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 16 fps
acA3088-57um 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 59 fps
acA1300-22gm (CS-Mount) 1296 px x 966 px 1.3 MP ICX445 22 fps
acA5472-17uc 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps
acA2440-35um 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps
acA1300-60gmNIR 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C661 60 fps

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件