Basler ace alA2440-20gm
- IMX264感光芯片
- 20 fps帧速率
- 5 MP分辨率
Basler alA2440-20gm GigE相机配有Sony IMX 264 CMOS芯片,帧速率达20 fps,分辨率达500万像素。
常规信息
项目编号 | 107685 |
---|---|
产品系列 | ace Lite |
产品线 | ace Lite |
相机类别 | 面阵相机 |
Sensor
感光芯片供应商 | Sony |
---|---|
感光芯片 | IMX264 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 2/3" |
芯片尺寸 | 11.02 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 8.45 mm × 7.07 mm |
分辨率(长x宽) | 2448 px x 2048 px |
分辨率 | 5 MP |
像素尺寸(长x宽) | 3.45 μm x 3.45 μm |
帧速率 | 20 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光谱 | Visible |
EMVA Data
量子效率(典型值/最小值) | 68 % (typical) |
---|---|
暗噪声(典型值/最大值) | 2.3 e¯ (typical) |
饱和容量(典型值/最小值) | 10.6 ke¯ (typical) |
动态范围(典型值/最小值) | 73.4 dB (typical) |
信噪比(典型值/最小值) | 40.2 dB (typical) |
Camera Data
接口 | GigE |
---|---|
图像数据接口 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
像素位深 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
电源 | PoE or 12-24 VDC |
电源要求(典型值) | 2.7 W |
功率PoE | 3.3 W |
Housing
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | 0 °C - 50 °C |
制造商
Basler |
---|
符合标准
- CE
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IP30
- RoHS
- UL
功能特点
如需详细了解相关功能,请访问 Basler产品文档