Basler ace alA1920-40gc
- IMX249感光芯片
- 40 fps帧速率
- 2.3 MP分辨率
Basler alA1920-40gc GigE相机配有Sony IMX249 CMOS感光芯片,40fps帧速率,230万像素分辨率。
常规信息
项目编号 | 107690 |
---|---|
产品系列 | ace Lite |
产品线 | ace Lite |
相机类别 | 面阵相机 |
Sensor
感光芯片供应商 | Sony |
---|---|
感光芯片 | IMX249 |
快门 | Global Shutter |
芯片尺寸 | 1/1.2" |
芯片尺寸 | 13.39 mm |
芯片类型 | CMOS |
芯片尺寸 | 11.33 mm × 7.13 mm |
分辨率(长x宽) | 1920 px x 1200 px |
分辨率 | 2.3 MP |
像素尺寸(长x宽) | 5.86 μm x 5.86 μm |
帧速率 | 40 fps |
黑白/彩色 | Color |
光谱 | Visible |
Camera Data
接口 | GigE |
---|---|
图像数据接口 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
像素位深 |
|
曝光控制 |
|
数字输入 | 1 |
电源 | PoE or 12-24 VDC |
电源要求(典型值) | 2.8 W |
功率PoE | 3 W |
Housing
外壳类型 | Box |
---|---|
外壳尺寸(长x宽x高) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
镜头接口 | C-mount |
操作温度 | 0 °C - 50 °C |
制造商
Basler |
---|
符合标准
- CE
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- RoHS
- UL
功能特点
如需详细了解相关功能,请访问 Basler产品文档