-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
Basler ace lite
极简设计,价格亲民,务实求精,在定价和功能方面更切合实际的相机
ace lite是来自Basler ace系列产品的妙趣之作,专为简单应用而设计,价格颇具吸引力。ace lite将公认的Basler品质与极简设计相互结合,不但保留了ace相机卓越的可靠性,还能提供必不可少的功能。此系列产品线的价格实惠,因此ace lite自然成为各类基础应用的理想之选。用户完全无需担心预算限制、使用简易度和产品性能。
ace lite提供的分辨率最高可达1000万像素,帧速率最高可达340 fps。GigE相机型号配备最新的Sony和onsemi CMOS芯片。
Basler ace lite产品的优势包括:
找到最理想的型号
在ace lite产品线中,选择适合您需求的ace相机:
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 感光芯片 | 申请测试样机 |
---|---|---|---|---|---|---|
alA640-300gc | 640 px × 480 px | 340.0 | Color | GigE | PYTHON 300 | 申请测试alA640-300gc |
alA640-300gm | 640 px × 480 px | 340.0 | Mono | GigE | PYTHON 300 | 申请测试alA640-300gm |
alA800-200gc | 800 px × 600 px | 220.0 | Color | GigE | PYTHON 500 | 申请测试alA800-200gc |
alA800-200gm | 800 px × 600 px | 220.0 | Mono | GigE | PYTHON 500 | 申请测试alA800-200gm |
alA1920-40gc | 1920 px × 1200 px | 40.0 | Color | GigE | IMX249 | 申请测试alA1920-40gc |
alA1920-40gm | 1920 px × 1200 px | 40.0 | Mono | GigE | IMX249 | 申请测试alA1920-40gm |
alA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 20.0 | Color | GigE | IMX264 | 申请测试alA2440-20gc |
alA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 20.0 | Mono | GigE | IMX264 | 申请测试alA2440-20gm |
alA2500-10gc | 2592 px × 1944 px | 10.0 | Color | GigE | MT9P031 | 申请测试alA2500-10gc |
alA2500-10gm | 2592 px × 1944 px | 10.0 | Mono | GigE | MT9P031 | 申请测试alA2500-10gm |
alA3088-14gc | 3088 px x 2064 px | 14.0 | Color | GigE | IMX178 | 申请测试alA3088-14gc |
alA3088-14gm | 3088 px x 2064 px | 14.0 | Mono | GigE | IMX178 | 申请测试alA3088-14gm |
alA3800-8gc | 3856 px × 2764 px | 8.0 | Color | GigE | MT9J003 | 申请测试alA3800-8gc |
ace lite的不同之处
请浏览以下信息概览,了解ace lite与ace系列其他产品线的不同之处。
ace相机对比 | ace (classic, U, L) | ace lite |
---|---|---|
保修 | 3年 | 2年 |
最低订购数量 | ● | |
定制化相机服务(按具体业务情况而定) | ● | |
固件上传功能 | ● | |
特点* | 提供高级功能和功能包 | 提供基础功能 |
-
此处 下载PDF格式的特色功能概览
显示特色功能概览