一般信息 |
|||
---|---|---|---|
停产信息: | November 2021 | ||
Camera Brand | |||
项目编号 | 105959 | ||
全系列产品 | ace Classic | ||
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价 | 如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 | ||
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 |
|
感光芯片 |
||
---|---|---|
感光芯片供应商 | Sony | |
感光芯片 | ICX618 | |
快门 | Global Shutter | |
芯片尺寸 | 1/4'' | |
感光芯片类型 | CCD | |
感光芯片尺寸 | 3.7 mm x 2.8 mm | |
水平/垂直分辨率 | 658 px x 492 px | |
分辨率 | VGA | |
水平/垂直像素尺寸 | 5.6 µm x 5.6 µm | |
帧速率 | 120 fps | |
黑白/彩色 | Color |
EMVA数据 |
||
---|---|---|
量子效率 - 蓝 (典型) | 2.2 % | |
量子效率 - 绿 (典型) | 45.6 % | |
量子效率 - 红 (典型) | 1.6 % | |
暗噪声 (典型) | 11.5 e¯ | |
饱和容量 (典型) | 16.6 ke¯ | |
动态范围 (典型) | 63.1 dB | |
信噪比 (典型) | 42.2 dB |
相机数据 |
||
---|---|---|
接口 | GigE | |
像素位深 | 12 bits | |
同步 |
|
|
曝光控制 |
|
|
数字输入 | 1 | |
数字输出 | 1 | |
电源 |
|
|
电源要求(典型值) | 2 W | |
功率PoE | 2.5 W |
设计 |
||
---|---|---|
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
镜头接口 |
|
|
工作温度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 90g |
符合标准 |
||
---|---|---|
符合标准 |
|