您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

acA1600-20gm (CS-Mount)

工具中心

联系我们

  • Basler ace - acA1600-20gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1600-20gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1600-20gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1600-20gm (CS-Mount)

Basler acA1600-20gm (CS-Mount) GigE 相机配有 Sony ICX274 CCD 感光芯片,每秒 20 帧图像,200 万像素分辨率。

GigE Vision
产品最新动态
价格
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
请求报价
观看列表
申请测试相机

一般信息

项目编号 105990
全系列产品 ace Classic
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
请使用购物车了解产品运输信息。

感光芯片

感光芯片供应商 Sony
感光芯片 ICX274
快门 Global Shutter
芯片尺寸 1/1.8"
感光芯片类型 CCD
感光芯片尺寸 7.2 mm x 5.4 mm
水平/垂直分辨率 1626 px x 1236 px
分辨率 2 MP
水平/垂直像素尺寸 4.4 µm x 4.4 µm
帧速率 20 fps
黑白/彩色 Mono

EMVA数据

量子效率 (典型) 46.4 %
暗噪声 (典型) 9.4 e¯
饱和容量 (典型) 8.4 ke¯
动态范围 (典型) 59.1 dB
信噪比 (典型) 39.2 dB

相机数据

接口 GigE
像素位深 12 bits
同步
  • hardware trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
曝光控制
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
数字输入 1
数字输出 1
电源
  • PoE or 12 VDC
电源要求(典型值) 2.9 W
功率PoE 3.6 W

设计

设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 42 mm x 29 mm x 29 mm
镜头接口
  • CS-mount
工作温度 0 - 50°C
重量(典型) 90g

符合标准

符合标准
  • CE
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • UL
  • FCC
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • RoHS
  • KC
  • EAC
镜头

镜头

在此类别中,您将为您的ace相机找到合适的镜头。Basler镜头专为我们的相机开发,因此相机和镜头的完美协作将让您从中受益。我们还提供经过认证的可靠制造商所生产的镜头。这些镜头已经过大量测试,能与ace相机兼容。

本产品一起出售的常用配件:

 - Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm
Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm
Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm
镜头接口 C-mount
芯片尺寸 1/2.5''
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm
Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm
Basler Lens C125-1620-5M-P f16mm
镜头接口 C-mount
芯片尺寸 1/2.5''
光圈区间 F2.0 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm
Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm
Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm
镜头接口 C-mount
芯片尺寸 1/2.5''
光圈区间 F2.2 - F22.0
光圈类型 manual
关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 镜头
线材

线材

我们为ace相机系列提供各类数据线和电源I/O线材产品。电源I/O线材属于Basler独有设计系列的一部分,它经过专门设计,能与Basler相机完美协调。所有数据线也经过大量测试,能与ace相机兼容。我们会对供货商进行严格筛选和审核,确保他们能够长期供应高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
配件类型 数据线
接口 GigE
线材长度 10.0 m
相机端接头 RJ-45, click-lock
主机端接头 RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
配件类型 数据线
接口 GigE
线材长度 20.0 m
相机端接头 RJ-45, click-lock
主机端接头 RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
配件类型 数据线
接口 GigE
线材长度 30.0 m
相机端接头 RJ-45, click-lock
主机端接头 RJ-45, click-lock
关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 线材
PC卡

PC卡

借助Basler的PC卡,您可以保持灵活性,并确保为您的优化界面提供安全可靠的图像采集功能。您可以找到专为我们的GigE、USB 3.0和CoaXPress接口的相机而设计的PC卡。

本产品一起出售的常用配件:

网络和外设设备

网络和外设设备

在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。

配件和完整套装

其他配件

您可以在此处找到适用于ace相机的其他配件:我们提供的产品包括外设的零部件,如经过预测试的接口或主机适配器卡、电源、集线器和开关、完整的入门套件或镜头配件。您在这里找到的产品均可与ace相机系列完美匹配。所显示的产品选择分别取决于您预选的相机型号或相机系列,以及各自采用的技术和接口。

本产品一起出售的常用配件:

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter
配件类型 镜头配件
 - Set of spare screws for Basler Lenses C125
 - Set of spare screws for Basler Lenses C125
Set of spare screws for Basler Lenses C125
配件类型 镜头配件
关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 配件和完整套装
value

用户手册

“手册”类别包含了用户手册和安装指南。文档内容涉及有关妥善安装和使用Basler相机的详细信息。

关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 用户手册
value

白皮书

Basler白皮书包含全面的工业图像处理的基本理论概述。作者均为各自领域的专家,它为新手和有经验的用户等介绍了相关专题的兴趣点。

关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 白皮书
value

客户案例

Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。

关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 客户案例
value

应用说明

应用说明提供用户手册未包含的信息,包括使用Basler相机、组件和软件的信息。它们通常包含有关优化您的相机或配置软件的详细说明。

关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 应用说明
value

产品洞悉

Basler产品洞悉重点描述有关相机型号的技术性能和功能的重要信息。产品洞悉还密切关注与产品相关的课题,并从Basler产品经理的角度提出深度见解。

关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 产品洞悉
value

EMVA数据

欧洲的机器视觉协会的EMVA 1288标准定义了统一的方法,用于衡量工业图像处理领域的相机及图像芯片的规格参数。它还说明了这一过程如何简化了这些值的对比。

这份评估报告描述了Basler ace相机的规格。

关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 EMVA数据
value
value

手册

Basler产品手册概括了Basler ace相机所提供的众多优势。他们描述了技术特点和相机功能,并提供了技术规格的详细信息。

关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 手册
value

版本说明

版本说明是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,不但包含发布数据和软件版本信息,而且包含对改进、已知bug和变化的说明。

关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 版本说明
value

自述文件

自述文件是有关软件安装的一系列简短说明。他们是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,采用纯文本表单的形式。它们通常包含有关系统要求、性能优化、示例程序、环境变量和版本信息方面的信息。

关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 自述文件
value
value

杂项

其他分类中包括用例和技术文章。文章可以为您提供详细的背景信息,而用例则能介绍Basler相机在特定条件下的用途。

关于 acA1600-20gm (CS-Mount) 全部 杂项
Basler pylon相机软件套装

Basler pylon相机软件套装

您可以使用pylon相机软件套装快速有效地设置您的 ace 相机及其所有功能。并且,它还有助于将相机集成到您的软件。

Basler pylon相机软件套装
Basler视频录像软件

Basler视频录像软件

Basler视频录像软件提供简易的安装过程,还具备友好易用的界面。无论拍摄单一的图像、视频,或是拍摄图像或视频序列,这套软件都能让拍摄过程变得既简单又直观。每一款Basler PowerPack套装(显微镜专用)均配备这款软件,所有Basler USB 3.0相机均可使用改软件。

Basler视频录像软件
Basler ace相机的第三方软件

Basler ace相机的第三方软件

众多软件合作伙伴提供与您的 Basler ace 相机兼容的产品。很多合作伙伴经常使用Basler相机,以确保不断更新其兼容性。

Basler ace相机的第三方软件
Camera Link软件

Camera Link软件

除了Basler pylon相机软件套装之外,您也可以找到其他Camera Link软件,有助于您设置Basler ace相机。

Camera Link软件

相关机械图 acA1600-20gm (CS-Mount)

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 acA1600-20gm (CS-Mount)的机械图纸。

立即下载 Basler ace - acA1600-20gm (CS-Mount)
显示过滤器
相机型号 水平/垂直分辨率 分辨率 感光芯片 帧速率
acA4112-8gc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 8 fps
acA3088-16gm 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 16 fps
acA640-120uc (CS-Mount) 658 px x 492 px VGA ICX618 120 fps 停产信息: November 2021
acA2440-75uc 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps
acA800-200gc 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 240 fps
acA2040-25gc 2046 px x 2046 px 4 MP CMV4000 25 fps
acA2040-120um 2048 px x 1536 px 3 MP IMX252 120 fps
acA2000-50gc (CS-Mount) 2046 px x 1086 px 2 MP CMV2000 50 fps
acA1300-75gc 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 88 fps
acA640-120gc (CS-Mount) 658 px x 492 px VGA ICX618 120 fps 停产信息: November 2021
acA1920-40um 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps
acA1300-75gm 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 88 fps
acA1440-73gm 1440 px x 1080 px 1.6 MP IMX273 73 fps
acA1920-25gc 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 25 fps
acA2500-14uc (CS-Mount) 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA720-520um 720 px x 540 px VGA IMX287 525 fps
acA720-520uc 720 px x 540 px VGA IMX287 525 fps
acA4024-29um 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 31 fps
alA2440-20gc 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 20 fps
acA2500-14uc 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA1600-60gc 1600 px x 1200 px 2 MP EV76C570 60 fps
acA1300-200um 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 203 fps
acA2500-14gm 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA640-90uc 658 px x 492 px VGA ICX424 90 fps
acA2000-165umNIR 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 NIR-enhanced 165 fps
acA2500-60um 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 60 fps
acA2500-60uc 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 60 fps
acA2040-25gm 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 25 fps
acA4112-30um 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps
acA2000-50gm 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 50 fps
acA1300-60gm 1282 px x 1026 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA2040-180km 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 180 fps
acA4096-40um 4096 px x 2168 px 9 MP IMX255 42 fps
acA1300-30um 1296 px x 966 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA1300-30gc (CS-Mount) 1294 px x 964 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA640-90gc 658 px x 492 px VGA ICX424 90 fps
acA2440-75um 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps
acA5472-5gc 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 5 fps
alA1920-40gc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 40 fps
acA1600-60gm 1602 px x 1202 px 2 MP EV76C570 60 fps
acA800-510um 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 511 fps
acA2040-90um 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 90 fps
acA4096-30um 4096 px x 2168 px 9 MP IMX267 32 fps
acA2040-55um 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 55 fps
acA1280-60gc 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA800-200gm 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 240 fps
acA1300-30gm 1296 px x 966 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA4112-20um 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps
acA640-750um 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 751 fps
alA800-200gc 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 220 fps
alA3800-8gc 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 8 fps
acA4600-10uc 4608 px x 3288 px 14 MP MT9F002 10 fps
acA1300-60gmNIR (CS-Mount) 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C661 60 fps
acA2500-14um (CS-Mount) 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA1600-20uc 1626 px x 1234 px 2 MP ICX274 20 fps
alA2500-10gm 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 10 fps
acA640-120um 659 px x 494 px VGA ICX618 120 fps 停产信息: November 2021
acA3800-14uc 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 14 fps
acA640-120gm (CS-Mount) 659 px x 494 px VGA ICX618 120 fps 停产信息: November 2021
acA2000-50gmNIR 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 NIR-enhanced 50 fps
acA720-290gc 720 px x 540 px VGA IMX287 291 fps
acA1300-30gc 1294 px x 964 px 1.3 MP ICX445 30 fps
alA3088-14gm 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 14 fps
acA640-120gm 659 px x 494 px VGA ICX618 120 fps 停产信息: November 2021
acA3800-10gc 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 10 fps
acA1920-40uc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps
acA2040-35gm 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 36 fps
acA1920-150um 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 150 fps
acA1280-60gm 1282 px x 1026 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA780-75gc 780 px x 580 px CCIR ICX415 75 fps 停产信息: November 2021
acA2500-20gm 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps
acA800-510uc 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 511 fps
acA2040-25gmNIR 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 NIR-enhanced 25 fps
acA2040-120uc 2048 px x 1536 px 3 MP IMX252 120 fps
acA2000-340kmNIR 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 NIR-enhanced 340 fps
acA1920-25um 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 26 fps
acA640-90uc (CS-Mount) 658 px x 492 px VGA ICX424 90 fps
acA1920-48gc 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 50 fps
alA2440-20gm 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 20 fps
alA800-200gm 800 px x 600 px CCIR PYTHON 500 220 fps
acA4112-20uc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps
acA1920-48gm 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 50 fps
acA2040-90umNIR 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 NIR-enhanced 90 fps
acA2040-55uc 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 55 fps
acA1600-20um 1626 px x 1236 px 2 MP ICX274 20 fps
acA640-90gm (CS-Mount) 659 px x 494 px VGA ICX424 90 fps
acA780-75gc (CS-Mount) 780 px x 580 px CCIR ICX415 75 fps 停产信息: November 2021
acA4024-8gc 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 8 fps
acA4024-8gm 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 8 fps
acA1300-30gm (CS-Mount) 1296 px x 966 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA2500-14um 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA2040-180kc 2046 px x 2046 px 4 MP CMV4000 180 fps
acA1920-25gc (CS-Mount) 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 25 fps
acA1300-30uc 1294 px x 964 px 1.3 MP ICX445 30 fps
acA3088-57uc 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 59 fps
acA1300-60gc (CS-Mount) 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA4096-30uc 4096 px x 2168 px 9 MP IMX267 32 fps
acA1920-155uc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps
acA1600-20um (CS-Mount) 1626 px x 1236 px 2 MP ICX274 20 fps
acA640-120gc 658 px x 492 px VGA ICX618 120 fps 停产信息: November 2021
acA640-750uc 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 751 fps
acA720-290gm 720 px x 540 px VGA IMX287 291 fps
acA1300-200uc 1280 px x 1024 px 1.3 MP PYTHON 1300 203 fps
alA640-300gm 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 340 fps
acA2500-14gc 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA2040-90uc 2040 px x 2046 px 4 MP CMV4000 90 fps
acA2000-165uc 2040 px x 1086 px 2 MP CMV2000 165 fps
acA2000-340kc 2046 px x 1086 px 2 MP CMV2000 340 fps
acA640-121gm 659 px x 494 px VGA ICX618 Replacement 134 fps
acA1920-25uc 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 26 fps
acA2500-14gm (CS-Mount) 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
alA3800-8gm 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 8 fps
acA1920-40gc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 42 fps
acA1600-20gm 1626 px x 1236 px 2 MP ICX274 20 fps
acA2000-50gc 2046 px x 1086 px 2 MP CMV2000 50 fps
acA1920-155um 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps
acA2040-35gc 2048 px x 1536 px 3 MP IMX265 36 fps
acA5472-5gm 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 5 fps
acA4112-8gm 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 8 fps
acA4024-29uc 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 31 fps
alA2500-10gc 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 10 fps
alA640-300gc 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 340 fps
alA1920-40gm 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 40 fps
acA4096-11gc 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 12 fps
acA1440-220um 1440 px x 1080 px 1.6 MP IMX273 227 fps
acA640-90gm 659 px x 494 px VGA ICX424 90 fps
acA1300-60gm (CS-Mount) 1282 px x 1026 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
acA1440-220uc 1440 px x 1080 px 1.6 MP IMX273 227 fps
acA1300-22gc (CS-Mount) 1294 px x 964 px 1.3 MP ICX445 22 fps
acA4096-11gm 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 12 fps
acA2500-20gc 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps
acA2440-20gm 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 23 fps
acA1600-60gc (CS-Mount) 1600 px x 1200 px 2 MP EV76C570 60 fps
acA5472-17um 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps
acA780-75gm 782 px x 582 px CCIR ICX415 75 fps 停产信息: November 2021
acA640-300gm 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 340 fps
acA1920-50gc 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 50 fps
acA3800-14um 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 14 fps
acA2500-14gc (CS-Mount) 2590 px x 1942 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA4112-30uc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps
acA1920-40gm 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 42 fps
acA2000-340km 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 340 fps
acA1600-20gm (CS-Mount) 1626 px x 1236 px 2 MP ICX274 20 fps
acA640-90um 659 px x 494 px VGA ICX424 90 fps
acA1920-25gm 1920 px x 1080 px 2 MP MT9P031 25 fps
acA640-120uc 658 px x 492 px VGA ICX618 120 fps 停产信息: November 2021
acA1920-150uc 1920 px x 1200 px 2.3 MP PYTHON 2000 150 fps
acA2000-165um 2048 px x 1088 px 2 MP CMV2000 165 fps
acA4600-7gc 4608 px x 3288 px 14 MP MT9F002 7 fps
acA3800-10gm 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 10 fps
acA1600-20gc 1624 px x 1234 px 2 MP ICX274 20 fps
acA2440-20gc 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 23 fps
acA1440-73gc 1440 px x 1080 px 1.6 MP IMX273 73 fps
acA1300-60gc 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C560 60 fps
alA3088-14gc 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 14 fps
acA640-90gc (CS-Mount) 658 px x 492 px VGA ICX424 90 fps
acA1920-50gm 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 50 fps
acA2440-35uc 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps
acA640-300gc 640 px x 480 px VGA PYTHON 300 376 fps
acA4096-40uc 4096 px x 2168 px 9 MP IMX255 42 fps
acA2040-180kmNIR 2048 px x 2048 px 4 MP CMV4000 NIR-enhanced 180 fps
acA3088-16gc 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 16 fps
acA3088-57um 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 59 fps
acA1300-22gm (CS-Mount) 1296 px x 966 px 1.3 MP ICX445 22 fps
acA5472-17uc 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps
acA2440-35um 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps
acA1300-60gmNIR 1280 px x 1024 px 1.3 MP EV76C661 60 fps

很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。

更多配件