您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

acA1300-30gc (CS-Mount)

工具中心

联系我们

Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)

Basler acA1300-30gc (CS-Mount) GigE 相机配有 Sony ICX445 CCD 感光芯片,每秒 30 帧图像,130 万像素分辨率。

GigE Vision
产品最新动态 停产信息: LTB 03/2022
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价”
请求报价
观看列表
申请测试相机

一般信息

停产信息: LTB 03/2022
项目编号 105962
全系列产品 ace Classic
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价  
如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间
请使用购物车了解产品运输信息。

感光芯片

感光芯片供应商 Sony
感光芯片 ICX445
快门 Global Shutter
芯片尺寸 1/3
感光芯片类型 CCD
感光芯片尺寸 4.9 mm x 3.6 mm
水平/垂直分辨率 1294 px x 964 px
分辨率 1.3 MP
水平/垂直像素尺寸 3.75 µm x 3.75 µm
帧速率 30 fps
黑白/彩色 Color

EMVA数据

量子效率 - 蓝 (典型) 2.5 %
量子效率 - 绿 (典型) 42.4 %
量子效率 - 红 (典型) 2.0 %
暗噪声 (典型) 9.7 e¯
饱和容量 (典型) 7.0 ke¯
动态范围 (典型) 57.2 dB
信噪比 (典型) 38.4 dB

相机数据

接口 GigE
像素位深 12 bits
同步
  • hardware trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
曝光控制
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
数字输入 1
数字输出 1
电源
  • PoE or 12 VDC
电源要求(典型值) 2.2 W
功率PoE 2.7 W

设计

设计 Box
外壳尺寸(L x W x H) 42 mm x 29 mm x 29 mm
镜头接口
  • CS-mount
工作温度 0 - 50°C
重量(典型) 90g

符合标准

符合标准
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UL
  • KC
  • EAC
镜头

镜头

在此类别中,您将为您的ace相机找到合适的镜头。Basler镜头专为我们的相机开发,因此相机和镜头的完美协作将让您从中受益。我们还提供经过认证的可靠制造商所生产的镜头。这些镜头已经过大量测试,能与ace相机兼容。

本产品一起出售的常用配件:

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
镜头接口 C-mount
芯片尺寸 1/2.5''
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
镜头接口 C-mount
芯片尺寸 1/2.5''
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
镜头接口 C-mount
芯片尺寸 1/2.5''
光圈区间 F1.8 - F22.0
光圈类型 manual
关于 acA1300-30gc (CS-Mount) 全部 镜头
线材

线材

我们为ace相机系列提供各类数据线和电源I/O线材产品。电源I/O线材属于Basler独有设计系列的一部分,它经过专门设计,能与Basler相机完美协调。所有数据线也经过大量测试,能与ace相机兼容。我们会对供货商进行严格筛选和审核,确保他们能够长期供应高质量的线材。

本产品一起出售的常用配件:

 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
配件类型 数据线
接口 GigE
线材长度 10.0 m
相机端接头 RJ-45, click-lock
主机端接头 RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
配件类型 数据线
接口 GigE
线材长度 20.0 m
相机端接头 RJ-45, click-lock
主机端接头 RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
配件类型 数据线
接口 GigE
线材长度 30.0 m
相机端接头 RJ-45, click-lock
主机端接头 RJ-45, click-lock
关于 acA1300-30gc (CS-Mount) 全部 线材
PC卡

PC卡

借助Basler的PC卡,您可以保持灵活性,并确保为您的优化界面提供安全可靠的图像采集功能。您可以找到专为我们的GigE、USB 3.0和CoaXPress接口的相机而设计的PC卡。

本产品一起出售的常用配件:

网络和外设设备

网络和外设设备

在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。

配件和完整套装

其他配件

您可以在此处找到适用于ace相机的其他配件:我们提供的产品包括外设的零部件,如经过预测试的接口或主机适配器卡、电源、集线器和开关、完整的入门套件或镜头配件。您在这里找到的产品均可与ace相机系列完美匹配。所显示的产品选择分别取决于您预选的相机型号或相机系列,以及各自采用的技术和接口。

本产品一起出售的常用配件:

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter
配件类型 镜头配件
 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm

可直接在Basler采购此产品

请求报价

可通过我们的合作伙伴订购此产品

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm
配件类型 镜头配件
关于 acA1300-30gc (CS-Mount) 全部 配件和完整套装

想找Basler产品文档?
请点击这里

相关机械图 acA1300-30gc (CS-Mount)

机械图纸包含相机/产品的详细测量数据。点击下面的链接,下载 acA1300-30gc (CS-Mount)的机械图纸。

立即下载 Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)