-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
适用于金属和表面有光泽物体的箱盒取物解决方案
解决方案
Euclid Labs是一家来自意大利的软件公司,可提供完整的基于3D视觉技术的软件解决方案,并已经自行开发并制造了一个名为Nak3D 的3D工业立体视觉系统。
Nak3D由两台Basler acA1920-155um相机和一个红色激光器组成。配备USB 3.0接口的Basler acA1920-155um相机采用Sony IMX174 CMOS芯片,可在230万像素的分辨率下提供164 fps的帧速率,对红色激光束的反应极为灵敏。
Euclid Labs已将相机和激光器集成到同一个可靠的立体视觉系统中:两台相机和控制激光旋转的电机均连接到PC,该PC负责逐一扫描并收集来自两台相机的图像以及激光位置。Euclid Labs软件套装会在外部视觉PC上对所获取的3D数据进行处理和可视化。

系统的详细功能:
- 移动激光束
- 使用两台相机拍摄图像
- 执行全立体分析以及处理第一张点云
- 过滤点云,仅接受位于激光平面上的点(将激光束用作过滤器)
- 向最终点云中添加可靠的点
- 转到步骤1继续处理,直到激光位置达到扫描体积的末端
将立体视觉技术与激光束结合,让系统能够精确地为表面有光泽的物体构建3D图像,因为系统可以过滤点云中的伪影。因此,与其他技术相比,Nak3D系统对反光物体特别有效
当Nak3D系统连接到Euclid Labs的软件套装进行箱盒取物分拣时,软件会从点云开始,识别物件并详细描述拾取物件时所产生的移动轨迹。Nak3D具有各种尺寸可供选择,以适应不同的扫描体积,也可以定制具有较细激光束的特殊版本,以便识别尺寸仅为几毫米的物体。
Euclid Labs强大的Nak3D视觉系统可以精确地从物料盒随机分拣金属和表面有光泽的部件,并将其装载到机器或传送机中供进一步处理。与结构光产品相比,这个解决方案具备更高的成本效益,它为机器人制造商、机器制造商和系统集成商提供了很好的机会,让他们可以根据市场要求,为具有挑战性的应用任务打造合适的箱盒取物分拣解决方案。

利用我们丰富的计算机视觉产品线开发您的3D视觉解决方案
Basler可提供多种高品质2D和3D成像组件及配件供您选择,帮助您打造针对特定应用需求的3D视觉解决方案。除了机器视觉硬件外,我们还可以支持您实施相应的软件解决方案。
您是否对这个使用实例有任何疑问,或想了解更多信息?
所用产品

Basler ace
Basler ace系列由130多种型号组成,分辨率涵盖从VGA到2000万像素,帧速率最高可达751 fps,搭载一系列丰富的芯片产品线,包括CCD、CMOS和NIR版本。
详细了解Basler ace