-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
使用Basler blaze获取彩色3D点云图
来自Basler blaze 3D相机的空间深度数据可以与彩色相机(如Basler ace)的RGB数据合并,最后可得到彩色点云图(简称RGB-D),其中的每个3D点都分配了一个色彩值。事实上,人的大脑也是利用两眼之间的视觉差异信息,再结合彩色信息和先前对物体的了解情况,从而掌握场景的结构。



您是否想了解更多关于此解决方案的信息?
欢迎阅读我们的应用说明《将Basler 2D相机的色彩数据与Basler blaze的深度数据相结合》,其中介绍了怎样通过将3D相机与彩色相机结合使用,以RGB真彩色来显示深度值。
RGB-D的优势:什么时候适合使用该相机组合?

在功能强大的物体检测和分类任务中,需要提高正确匹配的精度,尤其是形状相似的物体
示例:您可以分辨出点云图的左边是苹果还是橙子吗?这要借助RGB颜色才能看出来。反过来,2D相机也无法区分苹果的照片和真正的苹果。

彩色信息有助于在缺乏深度信息时提升场景的细节
示例:在拆托盘的过程中,两个纸箱在托盘上非常靠近,导致3D相机会将它们识别为一个纸箱。但是,借助更高分辨率的RGB数据就可以检测到两者之间的间隙。
在这些应用场景中使用该相机组合也是大有裨益的
可提升系统的可靠性,例如自动引导车的障碍物检测
降低CPU负载:在2D图像中找到容器,并通过在3D图像中降低ROI来分析其灌装高度
促进人们对场景的了解,使设置和操作复杂的3D系统变得更容易