您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

将ToF (Time-of-Flight)技术与贴标机器人相结合

全球物流服务提供商的运输流程具有一个特点,就是货物吞吐量特别高。同时,市场对物流灵活性的要求也越来越高,继而需要高性能的贴标解决方案。运输标签正是此类解决方案的重要组成部分:首先,运输标签是物流过程中必不可少的一环,它包含客户地址、公司徽标、发件人、条形码和托运编号等信息。

为了满足这些要求,Basler与工业贴标机器的领先供应商Vanomation Inc.合作开发了一套系统,可用于在每天需处理大量包裹的仓库和配送中心打印并使用运输标签。

工作原理

Vanomation已在机器人解决方案中集成了Basler blaze ToF (Time-of-Flight)相机和特定于应用的blaze软件,使系统能够在高速传送带上检测移动包裹的位置、方向和大小,并将这些数据传输到机器打印贴标机(RPA)。借助这些数据,机器人就可以从打印机上拾取粘胶标签,并以正确的方向将它贴在包裹上的正确位置。这个功能强大的系统可将标签精确地贴在静态托盘或移动包裹上的任意位置。

了解我们的3D视觉产品线

Vanomation机器打印贴标机(RPA)
Vanomation机器打印贴标机(RPA)

借助3D视觉技术变得更快、更灵活

这是一套适用于物流服务提供商的强大解决方案。这套解决方案可以消除包裹上的标签错误,不占用传送带上的空间,也无需安装额外的设备来摆正包裹。目前在使用机械式打印贴标机时,还要安装额外的设备来摆正包裹,确保包裹位于下方的中心位置才能粘贴便签。

借助3D视觉技术,可以使物流供应链变得更快、更灵活,并降低出错几率。

Basler的其他3D视觉解决方案

Balser blaze

配备Basler blaze的3D视觉解决方案 - 优势概览

  • 借助最新的Sony DepthSense™ IMX556PLR芯片技术(脉冲式ToF),可对XYZ轴和物体方向进行精确快速的光学测量
  • 采用精巧的设计和千兆网(GigE)接口,可轻松实现系统集成
  • 测量不受光线和对比度的影响
  • 实时传输经过预处理的3D点云和2D强度图像
  • Basler可以为对象检测和测量软件的开发工作提供支持

了解更多有关Basler blaze相机的信息

您是否有任何疑问?我们很乐意为您答疑解惑。

您是否对此解决方案、您的个性化解决方案或我们的产品有任何疑问?请直接与我们的销售团队联系。

联系我们的销售团队