Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 2 m | |
---|---|
配件类型 | 数据线 |
接口 | GigE |
线材长度 | 2.0 m |
相机端接头 | M12 8-pin |
主机端接头 | RJ-45, click-lock |
Menu
Basler blaze相机是一款工业3D相机,按照脉冲式Time-of-Flight原理工作。配备在940 nm近红外范围(NIR)内运作的激光二极管(VCSEL),只需一次拍摄即可生成包含2D和3D数据的多部分图像,包括范围、强度和置信图。
Basler blaze借助创新的Sony DepthSense™芯片技术和强大的功能,并结合高分辨率(VGA)和高精度,价格富有吸引力,是一款值得信赖的相机。这种性价比出众的特点使Basler blaze相机在市场上独树一帜。
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 工作范围 | 产品最新动态 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blaze-101 | 640 px x 480 px | VGA | 30 fps | Mono | GigE | 0 m - 10 m | 量产: now |
|
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
我们为Basler blaze相机系列提供各类数据线和电源I/O线材产品。电源I/O线材属于Basler独有设计系列的一部分,它经过专门设计,能与Basler相机完美协调。所有数据线也经过大量测试,能与Basler ToF相机兼容。我们会对供货商进行严格筛选和审核,确保他们能够长期供应高质量的线材。
在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。
“手册”类别包含了用户手册和安装指南。文档内容涉及有关妥善安装和使用Basler相机的详细信息。
Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。
关于 Basler blaze 全部 客户案例此演示将Basler blaze与人工智能配合使用,可以识别和分类水果
了解更多在机器人应用中,Vanomation使用Basler blaze相机来自动为包裹贴标签。
了解更多Basler blaze相机具备设计精密、外形精巧和易于集成的特点,是各种应用的理想选择。
探索更多3D应用