Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 2 m | |
---|---|
配件类型 | 数据线 |
接口 | GigE |
线材长度 | 2.0 m |
相机端接头 | M12 8-pin |
主机端接头 | RJ-45, click-lock |
Menu
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 工作范围 | 产品最新动态 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blaze-101 | 640 px x 480 px | VGA | 30 fps | Mono | GigE | 0 m - 10 m | 量产: now |
|
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
我们为Basler blaze相机系列提供各类数据线和电源I/O线材产品。电源I/O线材属于Basler独有设计系列的一部分,它经过专门设计,能与Basler相机完美协调。所有数据线也经过大量测试,能与Basler ToF相机兼容。我们会对供货商进行严格筛选和审核,确保他们能够长期供应高质量的线材。
在Basler产品线中,我们不仅可以提供与所有相机兼容的电源适配器,还提供采用USB 3.0和千兆网(GigE)接口的网络组件。这些组件作为单个组件通过了Basler认证流程,并且在整个系统中也被证明具备可靠的表现。
Basler的成功案例介绍了应用的多样性和Basler相机型号在各种市场上的潜在用途。并且,它们说明了Basler客户在设计图像处理系统时必须满足的要求以及Basler相机为成功解决问题起到的作用。
关于 Basler blaze 全部 客户案例自述文件是有关软件安装的一系列简短说明。他们是Basler pylon相机软件套装文档的一部分,采用纯文本表单的形式。它们通常包含有关系统要求、性能优化、示例程序、环境变量和版本信息方面的信息。
关于 Basler blaze 全部 自述文件为了在仓库或运输车辆中规划和优化空间和成本,不仅需要了解重量,知道托盘和包装的确切尺寸也非常重要。
了解更多信息在车辆进入月台和记录期间进行导航、障碍物探测和精确定位时,需要获得整个环境的高分辨率视图。
了解更多信息对包装中的物件进行计数,并进行完整性检查,确保客户能准确接收到他们期望的货物数量。
了解更多信息在做X光检查时,病人的确切位置不仅关系到图像的质量,还有助于将必要的辐射剂量降到最低。
了解更多信息